LP5912-Q1

正在供货

具有反向电流保护功能的汽车类 500mA、低噪声低 IQ 低压降稳压器

产品详情

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.6 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 0.9 Fixed output options (V) 0.9, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.8, 3, 3.3 Rating Automotive Noise (µVrms) 12 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.03 Thermal resistance θJA (°C/W) 71 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Output discharge, Power good, Reverse Current Protection, Soft start Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.6 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 0.9 Fixed output options (V) 0.9, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.8, 3, 3.3 Rating Automotive Noise (µVrms) 12 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.03 Thermal resistance θJA (°C/W) 71 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Output discharge, Power good, Reverse Current Protection, Soft start Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) 分类等级 C6
  • 输入电压范围:1.6V 至 6.5V
  • 输出电压范围:0.8V 至 5.5V
  • 输出电流最高达 500 mA
  • 低输出电压噪声:12µVRMS 典型值
  • 1kHz 时的电源抑制比 (PSRR):75dB(典型值)
  • 输出电压容差 (VOUT ≥ 3.3V):±2%
  • 低 IQ(使能时,无负载):30µA(典型值)
  • 低压降 (VOUT ≥ 3.3V):500mA 负载时典型值为 95mV
  • 与 1µF 陶瓷输入和输出电容搭配使用,性能稳定
  • 热过载保护和短路保护
  • 反向电流保护
  • 无需噪声旁路电容
  • 自动输出放电实现快速关断
  • 电源正常状态输出具有 140µs 典型延迟
  • 内部软启动限制浪涌电流
  • –40°C 至 +125°C 的运行结温范围

应用

  • 车用信息娱乐
  • 车载通讯系统
  • 高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 摄像机和雷达
  • 导航系统

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) 分类等级 C6
  • 输入电压范围:1.6V 至 6.5V
  • 输出电压范围:0.8V 至 5.5V
  • 输出电流最高达 500 mA
  • 低输出电压噪声:12µVRMS 典型值
  • 1kHz 时的电源抑制比 (PSRR):75dB(典型值)
  • 输出电压容差 (VOUT ≥ 3.3V):±2%
  • 低 IQ(使能时,无负载):30µA(典型值)
  • 低压降 (VOUT ≥ 3.3V):500mA 负载时典型值为 95mV
  • 与 1µF 陶瓷输入和输出电容搭配使用,性能稳定
  • 热过载保护和短路保护
  • 反向电流保护
  • 无需噪声旁路电容
  • 自动输出放电实现快速关断
  • 电源正常状态输出具有 140µs 典型延迟
  • 内部软启动限制浪涌电流
  • –40°C 至 +125°C 的运行结温范围

应用

  • 车用信息娱乐
  • 车载通讯系统
  • 高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 摄像机和雷达
  • 导航系统

All trademarks are the property of their respective owners.

LP5912-Q1 是一款能提供高达 500mA 输出电流的低噪声 LDO。LP5912-Q1 器件专为满足射频 (RF) 和模拟电路的要求而设计,具备低噪声、高 PSRR、低静态电流以及低线路或负载瞬态响应等特性。LP5912-Q1 无需噪声旁路电容便可提供出色的噪声性能,并且支持远距离安置输出电容。

此器件适合与 1µF 输入和 1µF 输出陶瓷电容搭配使用(无需独立的噪声旁路电容)。

其固定输出电压介于 0.8V 和 5.5V 之间(以 25mV 为单位增量)。如需特定的电压选项,请联系德州仪器 (TI) 销售代表。

LP5912-Q1 是一款能提供高达 500mA 输出电流的低噪声 LDO。LP5912-Q1 器件专为满足射频 (RF) 和模拟电路的要求而设计,具备低噪声、高 PSRR、低静态电流以及低线路或负载瞬态响应等特性。LP5912-Q1 无需噪声旁路电容便可提供出色的噪声性能,并且支持远距离安置输出电容。

此器件适合与 1µF 输入和 1µF 输出陶瓷电容搭配使用(无需独立的噪声旁路电容)。

其固定输出电压介于 0.8V 和 5.5V 之间(以 25mV 为单位增量)。如需特定的电压选项,请联系德州仪器 (TI) 销售代表。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS745-Q1 正在供货 具有电源正常指示功能的汽车级、500mA、低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器 Same functionality with adjustable options available
TPS7A21-Q1 正在供货 汽车类、500mA、低噪声、超低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器 Improved performance with lower noise, higher PSRR and lower Iq

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP5912-Q1 汽车类 500mA 低噪声、低 IQ LDO 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 1月 26日
功能安全信息 LP5912-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2019年 12月 16日
技术文章 Power over coax: A design guide for automotive applications PDF | HTML 2016年 8月 26日
EVM 用户指南 LP5912DRV EVM User's Guide 2015年 12月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS90UB971-Q1EVM — DS90UB971-Q1 评估模块

DS90UB971-Q1 评估模块 (EVM) 是一款设计用于评估 DS90UB971-Q1 FPD-Link IV 串行器的功能电路板。DS90UB971-Q1 串行器是第一代 FPD-Link IV 串行器,旨在支持包括 8MP+ 成像仪、卫星雷达、激光雷达和飞行时间 (ToF) 传感器在内的超高速传感器。该芯片提供 8.4Gbps 正向通道和超低延迟的 52.5Mbps 双向控制通道,并支持通过单根同轴电缆供电 (PoC)。DS90UB971-Q1 还支持使用 STP 电缆,从而实现正向通道和反向通道功能。DS90UB971-Q1 具有先进的数据保护和诊断功能,可支持 ADAS (...)
评估板

LP5912DRV33EVM — 适用于 LP5912 采用 DRV 封装的 3.3V、500mA、低噪声、低 IQ LDO 稳压器的评估模块

通过用户便于使用的使能 (EN) 和电源良好 (PG) 测试点,LP5912EVM 有助于评估 LP5912-3.3DRVR 低噪声、500mA 线性稳压器。此 EVM 是一款独立评估模块,包含一个实现固定电压调节 (3.3V) 的正电压低压降稳压器 IC。EVM 演示了采用 6 引脚 WSON/DRV 封装的 3.3V、500mA 超低噪音、低压降线性稳压器的运行情况。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LP5912 0P9 PSpice Transient Model

SNVMAJ1.ZIP (62 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5912 0P9 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAJ0.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5912 1P1 PSpice Transient Model

SNVMB44.ZIP (63 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5912 1P1 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB43.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5912 1P2 PSpice Transient Model

SNVMB47.ZIP (63 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5912 1P2 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB46.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5912 1P5 PSpice Transient Model

SNVMAI7.ZIP (62 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5912 1P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAI8.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5912 1P8 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAJ4.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5912 1P8_PSpice Transient Model

SNVMAI3.ZIP (61 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5912 2P8 PSpice Transient Model

SNVMAI9.ZIP (62 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5912 2P8_Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAI2.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5912 3P0 PSpice Transient Model

SNVMB42.ZIP (63 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5912 3P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB45.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5912 3P3 PSpice Transient Model

SNVMAJ3.ZIP (59 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5912 3P3 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAJ2.ZIP (3 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP23242 — 微处理器单元 (MPU) 分立式汽车电源参考设计

此设计演示了使用低成本分立式稳压器的电源树,并详细介绍了 AM62x-Q1 处理器系列不同电压轨的具体上电和断电时序要求。
测试报告: PDF
参考设计

TIDA-01168 — 适用于 12V/48V 汽车系统的双向直流/直流转换器参考设计

TIDA-01168 参考设计是一款四相、双向直流/直流转换器开发平台,适用于 12V/48V 汽车系统。此系统使用两个 LM5170-Q1 电流控制器和一个 TMS320F28027F 微控制器 (MCU) 进行功率级控制。LM5170-Q1 子系统使用平均电流反馈进行电流控制,而 C2000™ 微控制器则提供电压反馈。这种控制机制不再需要多相位转化器通常需要进行的相电流平衡。基于 LM5170-Q1 的系统可实现高级别集成,减小印刷电路板 (PCB) 面积、简化设计并加速开发。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP22030 — 适用于信息娱乐系统显示屏且符合 CISPR 25 5 类标准的高效、低发热电源参考设计

该参考设计聚焦于用于汽车信息娱乐显示单元的电源树,其中涵盖了各种电源轨,包括两个提供 5.0V 和 3.3V 电压的电池供电转换器以及 1.8V 和 1.1V 的中间系统电源轨。测试结果表明,该参考设计具有高效率、低热耗散并符合 CISPR 25 5 类传导排放标准。 
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00733 — 具有 2.1MHz 开关电源的汽车级 8 通道 D 类放大器参考设计

TIDA-00733 参考设计演示了如何实现可驱动 2Ω 负载的八通道 D 类放大器和具有 5V 和 3.3V 输出的无电池降压电源。该放大器设计可为每个音频通道提供音频输出。高性能音频模数转换器 (ADC) 利用音频输入创建数字数据流,并为系统创建数字计时。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频