TIDA-010011
适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计
TIDA-010011
概述
该参考设计展示了各种电源架构,这些架构可为需要 >1A 负载电流和高效率的应用处理器模块生成多个电压轨。所需的电源通过来自背板的 5V、12V 或 24V 直流输入生成。电源通过带集成 FET 的直流/直流转换器生成并且使用带集成电感器的电源模块以减小尺寸。此设计采用 HotRod™ 封装类型,适用于需要低 EMI 的应用,也非常适合设计时间受限的应用。其他功能包括 DDR 端接稳压器、输入电源 OR-ing、电压时序控制、过载保护电子保险丝以及电压和负载电流监控。该设计可以用于处理器、数字信号处理器和现场可编程门阵列。该设计已依照 CISPR22 标准针对辐射发射进行了测试,符合 A 类和 B 类要求。
特性
- 电源可通过同步降压直流/直流转换器利用 24V 输入生成,该转换器配备集成 FET 和紧凑的毫微功耗模块,具有出色负载瞬态性能和精确输出稳压功能
- 电源模块采用 QFN 封装,可提供最佳热性能
- 采用 HotRod™ 封装的直流/直流转换器,可实现低 EMI
- 电源可通过 OR-ing 控制器利用 12V 输入生成,以连接至高效直流/直流转换器或外部评估模块实现冗余运行
- 负载点 (POL) 电源可通过 PMIC、直流/直流转换器和线性稳压器或负载电流大于 3A 的直流/直流转换器利用 5V 输入生成,具有改进的低负载效率和负载共享能力
- 可使用 1A 双输出低压降线性稳压器生成干净电源,具有低噪声、高带宽 PSRRR
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。