TLV62568

正在供货

采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、1A 高效降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS62A01A 正在供货 具有强制脉宽调制的 2.5V 至 5.5V 输入、1A 输出降压转换器 Higher output voltage accuracy alternative with output discharge.

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 1500 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Power good, Synchronous Rectification Control mode COT Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 35 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 1500 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Power good, Synchronous Rectification Control mode COT Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 35 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 效率高达 95%
  • 低 RDS(ON),可在 150mΩ 和 100mΩ 之间切换
  • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 可调输出电压:0.6V 至 VIN
  • 针对轻载效率的省电模式
  • 针对最低压降的 100% 占空比
  • 35µA 静态工作电流
  • 1.5MHz 开关频率
  • 电源正常输出指示
  • 过流保护
  • 内部软启动
  • 热关断保护
  • 采用小外形尺寸晶体管 (SOT) 封装
  • TLV62569 引脚兼容
  • 借助 WEBENCH® 电源设计器,使用 TLV62568 创建定制设计方案
  • 效率高达 95%
  • 低 RDS(ON),可在 150mΩ 和 100mΩ 之间切换
  • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 可调输出电压:0.6V 至 VIN
  • 针对轻载效率的省电模式
  • 针对最低压降的 100% 占空比
  • 35µA 静态工作电流
  • 1.5MHz 开关频率
  • 电源正常输出指示
  • 过流保护
  • 内部软启动
  • 热关断保护
  • 采用小外形尺寸晶体管 (SOT) 封装
  • TLV62569 引脚兼容
  • 借助 WEBENCH® 电源设计器,使用 TLV62568 创建定制设计方案

TLV62568 器件是一款同步降压 DC-DC 转换器,专门针对高效和紧凑型解决方案进行了优化。该器件集成的开关能够提供高达 1A 的输出电流。

在中等负载或重载条件下,该器件运行在脉宽调制 (PWM) 模式下,开关频率为 1.5MHz。在轻载情况下,该器件自动进入节能模式 (PSM),从而在整个负载电流范围内保持高效率。关断时,流耗减少至 2µA 以下。

TLV62568 的输出电压可通过一个外部电阻分压器进行调节。内部软启动电路可限制启动期间的浪涌电流。此外, 还内置了 诸如输出过流保护、热关断保护和电源正常输出等其他特性。该器件提供 SOT-23 和 SOT563 两种封装。

TLV62568 器件是一款同步降压 DC-DC 转换器,专门针对高效和紧凑型解决方案进行了优化。该器件集成的开关能够提供高达 1A 的输出电流。

在中等负载或重载条件下,该器件运行在脉宽调制 (PWM) 模式下,开关频率为 1.5MHz。在轻载情况下,该器件自动进入节能模式 (PSM),从而在整个负载电流范围内保持高效率。关断时,流耗减少至 2µA 以下。

TLV62568 的输出电压可通过一个外部电阻分压器进行调节。内部软启动电路可限制启动期间的浪涌电流。此外, 还内置了 诸如输出过流保护、热关断保护和电源正常输出等其他特性。该器件提供 SOT-23 和 SOT563 两种封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS62822 正在供货 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器 Converter with higher output voltage accuracy.
功能与比较器件相似
TLV62569 正在供货 采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V-5.5V 输入、2A 高效降压转换器 Pin-compatible converter with higher ouput current (2 A).
TLV62585 正在供货 采用 2x2 QFN 或 SOT563 封装的 2.5V-5.5V 输入、3A 高效降压转换器 2.5 to 5.5-Vin, 3-A converter in 2-mm x 2-mm QFN or SOT563 package.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV62568 采用 SOT 封装的 1A 高效同步降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 12月 31日
设计指南 具有电池备份和充电功能的高效 24VAC 电源转 5V/3.3V 参考 设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 7月 3日
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 8日
应用手册 Thermal Comparison of a DC-DC Converter in SOT23 and the New SOT563 (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 28日
应用手册 使用电压纹波小于 150μV、IQ 低于 100nA 的降压转换器延长电池寿命 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 6月 3日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
技术文章 How a small SOT563 DC/DC converter supplies multirail power in industrial applicat PDF | HTML 2019年 1月 21日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
技术文章 How to manage processor power during uncontrolled power off PDF | HTML 2018年 6月 21日
EVM 用户指南 TLV62568PEVM-860, TLV62568APEVM-860 and TLV62569PEVM-860, TLV62569APEVM-860 EVMs (Rev. A) 2018年 4月 12日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLV62568EVM-789 — 用于 TLV62568 5.5V 输入、1A 输出高效降压转换器的评估模块

TLV62568EVM-789 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TLV62568DBV 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 1A。TLV62568DBV 采用小型 1.6 x 2.9mm² 5 引脚 SOT-23 封装。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TLV62568PEVM-860 — TLV62568PDRL 5.5V 输入、1A 输出、高效降压转换器评估模块

TLV62568PEVM-860 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TLV62568PDRL 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 1A。TLV62568PDRL 采用小型 1.6 x 1.6mm² 5 引脚 SOT-563 封装。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TLV62568PEVM-884 — TLV62568 5.5V 输入、1A 输出、高效降压转换器评估模块

TLV62568PEVM-884 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TLV62568PDDC 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 1A。TLV62568PDDC 采用 2.8 x 2.9mm² 6 引脚 SOT-23 小型封装。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TLV62568 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVMBV4B.ZIP (51 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV62568P PSpice Average Model

SLVMDJ5.ZIP (100 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV62568P PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SLVMC68A.ZIP (80 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC43401 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的 8 位、单通道电压输出智能 DAC DAC43608 采用微型 QFN 封装的 8 位、8 通道、I2C、电压输出 DAC DAC53401 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的 10 位、单通道电压输出智能 DAC DAC53608 采用微型 QFN 封装的 10 位、8 通道、I2C、电压输出 DAC
电源模块(集成电感器)
TPS82084 具有集成电感器的 2A 高效降压转换器模块 TPS82085 具有集成电感器的 3A 高效降压转换器模块 TPS82130 具有集成电感器的 17V 输入电压、3A 降压转换器模块 TPS82140 具有集成电感器的 17V 输入 2A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块 TPS82150 具有集成电感器的 17V 输入 1A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块 TPSM82810 采用 3mm x 4mm μSIP 封装、具有可调节频率和跟踪功能的 2.75V 至 6V、4A 降压模块 TPSM82813 采用 3mm x 4mm μSIP 封装、具有可调节频率和跟踪功能的 2.75V 至 6V、3A 降压模块 TPSM82821 具有集成电感器、采用 2 x 2.5 x 1.1mm μSIP 封装的 5.5V 输入、1A 降压模块 TPSM82822 采用 2mm x 2.5mm x 1.1mm μSIP 封装、具有集成电感器的 5.5V 输入、2A 降压模块
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TLV62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TLV62080 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器 TLV62084 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 2A 高效降压转换器 TLV62084A 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 2A 高效降压转换器 TLV62085 采用 2x2 QFN 封装的 3A 高效降压转换器 TLV62090 采用 3x3mm QFN 封装的 3A 高效降压转换器 TLV62095 具有 DCS Control 的 4A 同步降压转换器 TLV62130 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器 TLV62130A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 3A 降压转换器 TLV62150 具有 DCS-Control™ 功能的 4V 至 17V 1A 降压转换器 TLV62150A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 4V 至 17V、1A 降压转换器 TLV62565 采用 SOT23 封装的 1.5A 降压转换器 TLV62566 采用 SOT23 封装且具有电源良好指示的 1.5A 降压转换器 TLV62568 采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、1A 高效降压转换器 TLV62568A 采用小型 SOT563 封装并具有强制 PWM 的 2.5V-5.5V 输入、1A 高效降压转换器 TLV62569 采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V-5.5V 输入、2A 高效降压转换器 TLV62569A 采用 SOT 封装并具有强制 PWM 的 2A 高效降压转换器 TLV62585 采用 2x2 QFN 或 SOT563 封装的 2.5V-5.5V 输入、3A 高效降压转换器 TPS62000 可调节 600mA 95% 高效降压转换器 TPS62000-HT 高温高效降压低功耗 DC-DC 转换器 TPS62020 可调节、600mA、效率为 95% 的降压转换器,18uA,MSOP-10 TPS62040 采用 MSOP-10 和 QFN 封装的 18uA、1.2A、效率为 95% 的可调节降压转换器 TPS62050 采用 MSOP-10 封装、可调节、800mA、10V 输入电压、效率为 95% 的降压转换器 TPS62056 采用 MSOP-10 封装的 3.3V 800mA 输出 10V 输入的 95% 效率步降转换器 TPS62060 采用 1.6x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TPS62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TPS62065-Q1 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 汽车级降压转换器 TPS62067 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TPS62067-Q1 采用 2×2 SON 封装的 3MHz 2A 汽车类降压转换器 TPS62080 采用 2x2mm SON 封装的 1.2A 高效降压转换器,具有可调输出电压 TPS62080A 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器 TPS62085 采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器 TPS62088 采用 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、6 引脚 3A 微型降压转换器 TPS62090 具有 DCS™ Control 的 3A、6V 输入同步降压转换器,效率高达 97% TPS62090-Q1 汽车: 3A、2.5V 至 6V 输入、效率为 97%、采用 3x3 QFN 封装的降压转换器 TPS62095 具有 DCS Control 的 4A 同步降压转换器 TPS62097 采用 HotRod 封装并具有可选开关频率的 2A 降压转换器 TPS62097-Q1 采用具有可湿性侧面的 3x3 QFN 封装的 2A 汽车类降压转换器 TPS62100 具有可调节输出的多模式 300kHz 同步降压转换器 TPS62110 采用 QFN-16 封装的可调节 1.5A、17V 输入电压降压转换器 TPS62110-EP 增强型产品,17V、1.5A 同步降压转换器 TPS62110-HT 高温 17V、1.5A 同步降压转换器 TPS62110-Q1 采用 QFN-16 封装的汽车类 3V 至 17V、1.5A 降压转换器 TPS62113 具有 LBI 功能的采用 QFN-16 封装的 1.5A 17V 输入电压降压转换器 TPS62120 应用 DCS-Control 技术的 15V、75mA 降压转换器,效率高达 96% TPS62122 15V、75mA 降压转换器,效率高达 96% TPS62125 具有可调启用阈值和磁滞的 3V-17V、300mA 降压转换器 TPS62130 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 3A 降压转换器 TPS62130A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-control 的 3V 至 17V 3A 降压转换器 TPS62130A-Q1 采用 3 × 3 QFN 封装的 TPS62130A-Q1 3V 至 17V 3A 汽车类降压转换器 TPS62135 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器 TPS62136 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器 TPS62140 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 2A 降压转换器 TPS62140A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 2A 降压转换器 TPS62147 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器 TPS62148 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器 TPS62150 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 1A 降压转换器 TPS62150A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V 1A 降压转换器 TPS62150A-Q1 采用 3 × 3 QFN 封装的 TPS62150A-Q1 3V 至 17V 1A 汽车类降压转换器 TPS62160 具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V 1A 降压转换器 TPS62160-Q1 采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 车用降压转换器 TPS62170 采用 2x2 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 0.5A 降压转换器 TPS62170-Q1 采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 车用降压转换器 TPS62175 具有贪睡模式的 28V、0.5A 降压转换器 TPS62180 具有电源正常指示功能、1% 精度和可调节软启动功能的 4V 至 15V、6A 同步降压转换器 TPS62184 具有电源正常指示功能、1% 精度和可调节软启动功能的 4V 至 17V、6A 同步降压转换器 TPS62200 采用 SOT-23 封装、可调节 300mA、效率为 95% 的降压转换器 TPS62220 采用小型 SOT-23 封装的可调节 400mA、95% 高效步降控制器,15uA TPS62240 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器 TPS62250 2.25MHz、1A 峰值限流降压转换器 TPS62260 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器 TPS62260-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器 TPS62290 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 1A 降压转换器 TPS62290-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2.3V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器 TPS62400 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 400mA 和 600mA、2.25MHz 降压转换器 TPS62400-Q1 具有 1-Wire 接口的汽车类双通道可调节 400mA 和 600mA 2.25MHz 降压转换器 TPS62410 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的 2.25MHZ 2x800mA 双路降压转换器 TPS62410-Q1 汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双通道 (800mA/800mA) 降压转换器 TPS62420 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 600mA 和 1000mA、2.25MHz 降压转换器 TPS62420-Q1 具有单总线接口的汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双通道 (1A/600mA) 降压转换器 TPS62480 6A、2.4V 至 5.5V 输入、同步降压转换器,具有 PG 输出、可调节软启动和可选 TPS62510 适用于低输入电压的可调节、96% 效率的 1.5A 降压转换器 TPS62560 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器 TPS62561 采用 TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器 TPS62590 采用 1x2 SON 封装的 2.25MHz、2A 降压转换器 TPS62590-Q1 采用 2x2mm SON 封装的汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器 TPS62750 用于 USB 供电应用的具有可编程输入电流限制的 2.25MHz 降压转换器 TPS62751 用于 USB 供电应用的具有可编程输入电流限制的 2.25MHz 降压转换器 TPS62770 采用 WCSP 封装且具有 360nA Iq 降压和高达 15V 升压功能的微型单芯片双重解决方案 TPS62810-Q1 采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、4A 降压转换器 TPS62810M 采用 2mm x 3mm QFN 封装、工作温度低至 -55°C 的 2.75V 至 6V、4A 降压转换器 TPS62821 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器 TPS62822 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器 TPS62823 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器 TPS62825 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器 TPS62826 采用 1.5mm x 1.5mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器 TPS62827 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.5V 至 5.5V 输入、4A 降压转换器
参考设计

TIDA-01568 — 12mm x 12mm、5 轨应用处理器电源定序参考设计

This reference design demonstrates a validated and cost competitive power sequencing solution for an application processor or a high performance control platform. This design supports 5 different voltage rails, optimized with layout space of 12 mm × 12 mm. The design is also capable of (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010932 — 具有备用电池的 24VAC 功率级参考设计

此参考设计为智能恒温器和其他使用 24VAC 电源的网关楼宇自动化终端设备提供高效率的功率级解决方案。此功率级接受 24VAC 输入并产生 5V 和 3.3V 输出轨,如果添加了附加负载点转换器,则可以为这些转换器供电。此设计可为锂聚合物电池充电,并在欠压期间无缝切换到电池电源。BoosterPack 外形允许设计人员使用其他 LaunchPad 评估此电源架构,并包含 LED 驱动器和电流检测功能。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-050027 — 具有灵活分区以最大限度实现节能的多轨电视电源参考设计

TIDA-050027 参考设计是适用于电视 (TV) 平台的配电解决方案。通过提供模拟常用电压轨和外设的配置,该设计可以用作包含 LCD 和 OLED 电视在内的多种电视电源架构的参考设计。在输入方面,电子保险丝用于短路保护,而高效的降压转换器为内核轨、常开电源轨和外设轨提供所需的电源。此外,低 IQ 低压降稳压器 (LDO) 为某些外设提供低噪声数字电源轨。除了这些电源元件,负载开关通过受控压摆率控制电压,实现电源时序和节省功耗。此外,集成负载开关提供自我保护,同时减少 BOM 数量并缩小解决方案尺寸。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010034 — 适用于 IP 网络摄像头的 IEEE802.3at 1 类 PoE 和 12V 适配器输入至负载点参考设计

利用以太网供电 (PoE),可以通过传输数据的同一以太网电缆输送电力,而不会产生串扰、干扰或数据流损坏。该参考设计展示了使用 PoE 或 12V 适配器供电的 IP 网络摄像头的端到端电源树(基于 TI 的 DaVinci™ 数字媒体处理器或其他应用处理器)。该电源树还可以获得 IP 网络摄像头的不同外设(例如:图像传感器、电机控制、以太网 PHY、RS485 接口、IR LED 照明、音频、运动检测和警报接口)所需的电源轨。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计

This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01579 — 适用于成像应用的高效率、低输出纹波电源参考设计

视频监控系统上的负载点电源树通过此参考设计进行了优化。此参考设计在输出电压精度、电压纹波和散热等关键参数上具有高性能。这种高性能可通过较小的布板区域和较低的 BOM 成本实现。此设计通过 5V 电源供电,常用于可视门铃、IP 网络摄像头和无线摄像头。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 5 查看选项
SOT-23-THN (DDC) 6 查看选项
SOT-5X3 (DRL) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频