可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
功能与比较器件相似
LMZ10500
服务器暂时不可用。请稍后重试。
- 高达 650 mA 的输出电流
- 2.7V 至 5.5V 输入电压范围
- 0.6V 至 3.6V 输出电压范围
- 效率高达 95%
- 集成电感
- 8 引脚 MicroSiP 封装
- -40°C 至 125°C 的结温范围
- 可调输出电压
- 2MHz 固定 PWM 开关频率
- 集成式补偿
- 软启动功能
- 电流限制保护
- 热关断保护
- 针对上电、断电和欠压条件的输入电压 UVLO
- 仅采用 5 个外部元件 — 电阻分压器和 3 个陶瓷电容器
- 设计尺寸小
- 低输出电压纹波
- 方便的组件选择和简单的 PCB 板面布局
- 高效率帮助减少了系统产生的热量
- 使用 LMZ10500 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LMZ10500 微型模块采用易用型直流/直流降压设计,可在空间受限的应用中驱动高达 650mA 的负载。该器件仅需使用一个输入电容、一个输出电容、一个小型 V CON 滤波电容和两个电阻即可实现基本运行。该微型模块采用 8 引脚 µSiP 封装,配备集成电感器。还提供基于内部电流限制的软启动功能、电流过载保护和热关断功能。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMZ10500SILEVM — LMZ10500 650mA SIMPLE SWITCHER® Nano 模块评估板
The LMZ10500 SIMPLE SWITCHER® Nano Modules are easy-to-use DC/DC solution optimized for space-constrained applications. The LMZ10500 is capable of driving up to 650mA load with excellent power conversion efficiency, line and load regulation, and EMI performance.
The evaluation board (EVM) is (...)
用户指南: PDF
仿真模型
LMZ10500 TINA-TI Line Transient Reference Design
SNVM090.TSC (109 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
LMZ10500 TINA-TI Load Transient Reference Design
SNVM085.TSC (108 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
LMZ10500 TINA-TI Steady1 Transient Reference Design
SNVM089.TSC (87 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
LMZ10500 TINA-TI Steady3 Transient Reference Design
SNVM086.TSC (90 KB) - TINA-TI Reference Design
物料清单 (BOM)
SIMPLE SWITCHER Power Design for TMS320F281x/C281x with 24V Input (BOM)
SNVR065.ZIP (7 KB)
物料清单 (BOM)
SIMPLE SWITCHER Power Design for TMS320F281x/C281x with 12V Input (BOM)
SNVR066.ZIP (7 KB)
物料清单 (BOM)
SIMPLE SWITCHER Power Design for TMS320F280x/C280x/F2801x with 24V Input (BOM)
SNVR067.ZIP (7 KB)
物料清单 (BOM)
SIMPLE SWITCHER Power Design for TMS320F280x/C280x/F2801x with 12V Input (BOM)
SNVR068.ZIP (7 KB)
物料清单 (BOM)
SIMPLE SWITCHER Power Design for TMS320C6742/C6746/C6748 with 24V Input (BOM)
SNVR071.ZIP (8 KB)
物料清单 (BOM)
SIMPLE SWITCHER Power Design for TMS320C6742/C6746/C6748 with 12V Input (BOM)
SNVR072.ZIP (8 KB)
物料清单 (BOM)
SIMPLE SWITCHER Power Design for AM3715 and AM3703 with 24V Input (BOM)
SNVR073.ZIP (8 KB)
物料清单 (BOM)
SIMPLE SWITCHER Power Design for AM3715 and AM3703 with 12V Input (BOM)
SNVR074.ZIP (8 KB)
原理图
SIMPLE SWITCHER Power Design for TMS320F281x/C281x with 24V Input (Schematic)
SNVR077.PDF (28 KB)
原理图
SIMPLE SWITCHER Power Design for TMS320F281x/C281x with 12V Input (Schematic)
SNVR078.PDF (29 KB)
原理图
SIMPLE SWITCHER Power Design for TMS320F280x/C280x/F2801x w/ 24V Input (Schem)
SNVR079.PDF (27 KB)
原理图
SIMPLE SWITCHER Power Design for TMS320F280x/C280x/F2801x with 12V Input (Schem)
SNVR080.PDF (27 KB)
原理图
SIMPLE SWITCHER Power Design for TMS320C6742/C6746/C6748 with 24V Input (Schem)
SNVR083.PDF (33 KB)
原理图
SIMPLE SWITCHER Power Design for TMS320C6742/C6746/C6748 with 12V Input (Schem)
SNVR084.PDF (33 KB)
原理图
SIMPLE SWITCHER Power Design for AM3715 and AM3703 with 24V Input (Schematic)
SNVR085.PDF (35 KB)
原理图
SIMPLE SWITCHER Power Design for AM3715 and AM3703 with 12V Input (Schematic)
SNVR086.PDF (36 KB)
参考设计
TIDA-010076 — 通过单对以太网 (T1) 实现菊花链式电源和数据传输的参考设计
TIDA-010076 展示了如何通过 SPE 传输 220W 的电力和 100Mbit/s 的数据。与星型拓扑中的常规系统相比,菊花链拓扑中的通信系统需要的硬件和布线明显更少。与单对以太网(SPE,100BASE-T1)及数据线供电结合使用时,该设计可以减少接线,实现简化。电力和数据仅通过两条导线从一个节点输送到另一个节点。
参考设计
TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计
该参考设计展示了各种电源架构,这些架构可为需要 >1A 负载电流和高效率的应用处理器模块生成多个电压轨。所需的电源通过来自背板的 5V、12V 或 24V 直流输入生成。电源通过带集成 FET 的直流/直流转换器生成并且使用带集成电感器的电源模块以减小尺寸。此设计采用 HotRod™ 封装类型,适用于需要低 EMI 的应用,也非常适合设计时间受限的应用。其他功能包括 DDR 端接稳压器、输入电源 OR-ing、电压时序控制、过载保护电子保险丝以及电压和负载电流监控。该设计可以用于处理器、数字信号处理器和现场可编程门阵列。该设计已依照 CISPR22 标准针对辐射发射进行了测试,符合 A (...)
原理图: PDF
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点