PMP30191

适用于辅助电源的 15W 光耦稳压多路输出反激式转换器参考设计

PMP30191

设计文件

概述

此参考设计是一款隔离式光耦稳压多输出 15W 反激式转换器。28V 和 7V 输出均有助于次级侧的电压调节,而第三个输出(100mA 时为 14V)则以初级侧接地为基准。此转换器设计具有 45mW 至 61mW 的低待机功耗,满载时的效率为 88.8% 至 89.6%。

特性
  • 峰值效率为 89%,待机损耗低于 61mW
  • 多输出
    • 次级侧为 28V/500mA 和 7V/50mA
    • 初级侧为 14V/100mA
  • 适用于具有通用电源和 PFC 升压的交流/直流转换器中的偏置电源
输出电压选项 PMP30191.1 PMP30191.2 PMP30191.3
Vin (Min) (V) 120 120 120
Vin (Max) (V) 420 420 420
Vout (Nom) (V) 28 14 7
Iout (Max) (A) .5 .1 .05
Output Power (W) 14 1.4 .35
Isolated/Non-Isolated Isolated Non-Isolated Isolated
Input Type DC DC DC
Topology Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT108.PDF (2044 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRZP1.PDF (130 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRZP2.PDF (96 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZP3.PDF (237 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZP5.ZIP (902 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFG6.ZIP (609 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZP4.PDF (807 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 15-W Opto-Regulated Multi-Output Flyback Converter Reference Design 2019年 5月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频