UCC28740

正在供货

具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

产品详情

Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Secondary-side regulation Topology Flyback Rating Catalog Features Current limiting, DCM, HV Start-up, High voltage startup, High-voltage startup, Light load efficiency, Light-load efficiency, OVP, Overcurrent protection, Overvoltage protection, SSR, Secondary-side regulated, Soft start, USB C/PD compatible, Valley switching, current limiting
Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Secondary-side regulation Topology Flyback Rating Catalog Features Current limiting, DCM, HV Start-up, High voltage startup, High-voltage startup, Light load efficiency, Light-load efficiency, OVP, Overcurrent protection, Overvoltage protection, SSR, Secondary-side regulated, Soft start, USB C/PD compatible, Valley switching, current limiting
SOIC (D) 7 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 低于 10mW 的空载功耗能力
  • 具有针对恒定电压 (CV) 的光耦合反馈和针对恒定电流 (CC) 的初级侧调节 (PSR)
  • 在线路和负载上实现 ±1% 电压调节和 ±5% 电流调节
  • 700V 启动开关
  • 100kHz 最大开关频率可实现高功率密度充电器设计
  • 针对最高总体效率的谐振环谷值开关运行
  • 简化电磁干扰 (EMI) 兼容性的频率抖动
  • 针对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的已钳制栅极驱动输出
  • 过压、低线路和过流保护功能
  • 小外形尺寸集成电路 (SOIC)-7 封装
  • 使用 UCC28740 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 低于 10mW 的空载功耗能力
  • 具有针对恒定电压 (CV) 的光耦合反馈和针对恒定电流 (CC) 的初级侧调节 (PSR)
  • 在线路和负载上实现 ±1% 电压调节和 ±5% 电流调节
  • 700V 启动开关
  • 100kHz 最大开关频率可实现高功率密度充电器设计
  • 针对最高总体效率的谐振环谷值开关运行
  • 简化电磁干扰 (EMI) 兼容性的频率抖动
  • 针对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的已钳制栅极驱动输出
  • 过压、低线路和过流保护功能
  • 小外形尺寸集成电路 (SOIC)-7 封装
  • 使用 UCC28740 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

UCC28740 隔离式反激电源控制器使用光耦合器来提供恒定电压 (CV),从而改善对大型负载阶跃的瞬态响应。恒流 (CC) 调节通过一次侧稳压 (PSR) 技术来实现。此器件处理光耦合反馈信息和来自辅助反激式绕组的信息,以实现对输出电压和电流的精准高性能控制。

内部采用 700V 启动开关,可动态控制工作状态并定制调制配置文件,支持超低待机功耗,并且不会影响启动时间或输出瞬态响应。

UCC28740 中的控制算法使得运行效率满足或者超过适用标准。驱动输出接至一个 MOSFET 电源开关。带有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 减少了开关损耗。开关频率的调制和初级电流峰值振幅(FM 和 AM)在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。

此控制器有一个 100kHz 的最大开关频率并且一直保持对变压器内峰值初级电流的控制。保护 特性 有助于抑制一次侧和二次侧应力分量。170Hz 的最小开关频率可轻松实现低于 10mW 的无负载功耗。

UCC28740 隔离式反激电源控制器使用光耦合器来提供恒定电压 (CV),从而改善对大型负载阶跃的瞬态响应。恒流 (CC) 调节通过一次侧稳压 (PSR) 技术来实现。此器件处理光耦合反馈信息和来自辅助反激式绕组的信息,以实现对输出电压和电流的精准高性能控制。

内部采用 700V 启动开关,可动态控制工作状态并定制调制配置文件,支持超低待机功耗,并且不会影响启动时间或输出瞬态响应。

UCC28740 中的控制算法使得运行效率满足或者超过适用标准。驱动输出接至一个 MOSFET 电源开关。带有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 减少了开关损耗。开关频率的调制和初级电流峰值振幅(FM 和 AM)在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。

此控制器有一个 100kHz 的最大开关频率并且一直保持对变压器内峰值初级电流的控制。保护 特性 有助于抑制一次侧和二次侧应力分量。170Hz 的最小开关频率可轻松实现低于 10mW 的无负载功耗。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
UCC28740-Q1 正在供货 具有集成高压启动和光耦合器反馈功能的汽车类超低待机功耗反激式控制器 Automotive qualified version
功能与比较器件相似
UCC28730 正在供货 具有 CVCC 和唤醒监控功能的零功耗待机 PSR 反激式控制器 Offers lower standby power

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用光耦合反馈的 UCC28740 恒压、恒流反激控制器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 4月 26日
技术文章 How to design a limited power source industrial AC/DC power supply with minimal components – part 1 PDF | HTML 2024年 1月 11日
应用简报 Flyback Selection Guide PDF | HTML 2022年 6月 23日
产品概述 CCS-Compliant EV Service Equipment Reference Design for Level 1 and 2 EV Charger 2022年 6月 16日
应用手册 Flyback Aux Winding OVP and UVLO Fault Sensing Design and Troubleshooting Tips PDF | HTML 2021年 8月 31日
应用手册 Practical Feedback Loop Design Considerations for Flyback Converter Using PDF | HTML 2020年 5月 20日
应用手册 Minimize Standby Consumption for UCC287XX Family 2019年 8月 1日
技术文章 Choosing the right flyback controller for your design PDF | HTML 2018年 8月 24日
应用手册 Selecting Electrolitic Bus Capacitor for Universal Input 2018年 7月 17日
技术文章 How to minimize time to market in your USB Type-C™ and USB Power Delivery designs PDF | HTML 2018年 3月 26日
技术文章 Brush up on the latest motor design considerations for appliances PDF | HTML 2017年 10月 26日
技术文章 Powering the IoT PDF | HTML 2017年 1月 26日
技术文章 How to design a limited power source industrial AC/DC power supply - part 2 PDF | HTML 2016年 10月 26日
模拟设计期刊 Agency requirements for stand-by power consumption w/ offline and PoL converters 2016年 1月 26日
白皮书 Control Challenges for Low Power AC/DC Converters 2015年 10月 2日
白皮书 Control Challenges for Low Power AC/DC Converters (PPT) 2015年 10月 2日
EVM 用户指南 Using the UCC28740EVM-525 2013年 7月 2日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC24630EVM-636 — UCC24630 65W AC/DC 适配器

这是一种高效 65W 交流/直流设计,使用 UCC24630 同步整流控制器将通用输入(85Vac 至 265Vac)转换为 19.5V (3.33A) 输出,超过了对于外部电源的 CoC-5 2 级和 DOE VI 级性能要求。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

UCC28740EVM-525 — UCC28740EVM-525 评估模块

The UCC28740EVM-525 evaluation module is a 10W off-line discontinuous mode (DCM) flyback converter that provides constant-voltage (CV) and constant-current (CC) output regulation. It uses optical coupler feedback for tight voltage regulation and improved the transient response to large load steps (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC28740 SIMPLIS Transient Model (Rev. A)

SLUM672A.ZIP (122 KB) - SIMPLIS Model
计算工具

SLUC487 UCC28740 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC28740 具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器 UCC28740-Q1 具有集成高压启动和光耦合器反馈功能的汽车类超低待机功耗反激式控制器

许多 TI 参考设计都包括 UCC28740

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 下载
SOIC (D) 7 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频