TIDA-080002

超便携、低功耗 DLP® Pico™ qHD 显示参考设计

TIDA-080002

设计文件

概述

0.23 qHD DLP 芯片组是一个经济实惠的平台,支持通过嵌入式主机处理器使用 DLP 技术。该芯片组已整合到此参考设计中,能够为各种应用实现低功耗按需自由形状显示子系统。

特性
  • 显示子系统 DLP230GP(qHD 分辨率)
  • 紧凑型 PCB 布局,支持 qHD (DLP230GP) 光学引擎且包含 HDMI 和 USB 连接功能
  • 19V 输入以及高达 6A 的 LED 电流驱动
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU496.PDF (11685 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWE6.ZIP (586 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRWE7.ZIP (412 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCEP3.ZIP (4059 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品

DLP230GP0.23 英寸 qHD DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品

DLPA3000适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品

DLPC3432适用于 DLP230GP (0.23 qHD) DMD 的 DLP® 显示控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54335A具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 28V 输入、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62260采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E2U06适用于 USB 2.0 且具有 5.5A 8/20us 浪涌等级的双通道 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E05U06适用于 USB、HDMI 和高速接口的四通道 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F5529具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2061C低电平有效且具有输出放电和反向阻断功能的 1A 负载、4.5-5.5V、86mΩ USB 电源开关

数据表: PDF
反向缓冲器和驱动器

SN74AUP1G06具有漏极开路输出的单路 0.8V 至 3.6V 低功耗反相器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74AUP1G07具有漏极开路输出的单路 0.8V 至 3.6V 低功耗缓冲器

数据表: PDF | HTML
方向控制型电压转换器

SN74AVC4T245具有可配置电压电平转换的四位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
白皮书 适用于智能扬声器显示屏的 DLP® Pico™ 技术 英语版 2019年 4月 3日
设计指南 超便携、低功耗 DLP Pico qHD 显示参考设计 英语版 2018年 5月 30日

相关设计资源

硬件开发

评估板
DLPDLCR3010EVM-G2 DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频