TPD4E05U06

正在供货

适用于 USB、HDMI 和高速接口的四通道 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

产品详情

Package name USON Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 40 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 4 IO capacitance (typ) (pF) 0.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 IEC 61000-4-5 (A) 2.5 Clamping voltage (V) 10 Dynamic resistance (typ) 0.8 Interface type Ethernet, HDMI 1.4/1.3, HDMI 2.0, LVDS, SATA/PCIe, USB 3.0, USB Type-C Breakdown voltage (min) (V) 6.5 IO leakage current (max) (nA) 10 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Package name USON Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 40 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 4 IO capacitance (typ) (pF) 0.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 IEC 61000-4-5 (A) 2.5 Clamping voltage (V) 10 Dynamic resistance (typ) 0.8 Interface type Ethernet, HDMI 1.4/1.3, HDMI 2.0, LVDS, SATA/PCIe, USB 3.0, USB Type-C Breakdown voltage (min) (V) 6.5 IO leakage current (max) (nA) 10 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
USON (DQA) 10 2.5 mm² 2.5 x 1
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
    • ±12kV 接触放电
    • ±15kV 空气间隙放电
  • IEC 61000-4-4 EFT 保护
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 2.5A (8/20µs)
  • IO 电容 0.42pF 至 0.5pF(典型值)
  • 直流击穿电压为 6.5V(最小值)
  • 超低漏电流为 10nA(最大值)
  • 低 ESD 钳位电压
  • 工业级温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 简易直通布线封装
  • 业界通用的 SOD-523 封装 (1.60mm × 0.80mm × 0.65mm)
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
    • ±12kV 接触放电
    • ±15kV 空气间隙放电
  • IEC 61000-4-4 EFT 保护
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 2.5A (8/20µs)
  • IO 电容 0.42pF 至 0.5pF(典型值)
  • 直流击穿电压为 6.5V(最小值)
  • 超低漏电流为 10nA(最大值)
  • 低 ESD 钳位电压
  • 工业级温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 简易直通布线封装
  • 业界通用的 SOD-523 封装 (1.60mm × 0.80mm × 0.65mm)

TPDxE05U06 是基于单向瞬态电压抑制器 (TVS) 的静电放电 (ESD) 保护二极管产品系列,具有超低电容。每个器件的 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2 国际标准规定的最高水平。TPDxE05U06 超低负载电容特性使得该器件非常适合保护任何高速信号引脚。

TPDxE05U06 的典型应用包括 HDMI 1.4b、HDMI 2.0、USB 3.0、MHL、LVDS、DisplayPort、PCI-Express、eSata 和 V-by-One HS 中的高速信号线。

TPDxE05U06 是基于单向瞬态电压抑制器 (TVS) 的静电放电 (ESD) 保护二极管产品系列,具有超低电容。每个器件的 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2 国际标准规定的最高水平。TPDxE05U06 超低负载电容特性使得该器件非常适合保护任何高速信号引脚。

TPDxE05U06 的典型应用包括 HDMI 1.4b、HDMI 2.0、USB 3.0、MHL、LVDS、DisplayPort、PCI-Express、eSata 和 V-by-One HS 中的高速信号线。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPDxE05U06 适用于超高速(最高可达 6Gbps)接口的单通道、4 通道、6 通道静电放电 (ESD) 保护器件 数据表 (Rev. O) PDF | HTML 英语版 (Rev.O) PDF | HTML 2024年 9月 9日
应用简报 针对 HDMI 应用的 ESD 保护 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 11月 9日
用户指南 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 9月 22日
选择指南 System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) 2022年 9月 7日
应用手册 ESD 保护布局指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 25日
用户指南 Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 27日
技术文章 ESD fundamentals, part 4: ESD capacitance PDF | HTML 2018年 2月 12日
应用手册 Picking ESD Diodes for Ultra High-Speed Data Lines 2016年 6月 29日
技术文章 How to protect industrial human-machine interfaces from electrical overstress PDF | HTML 2016年 3月 3日
白皮书 Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments 2016年 2月 10日
技术文章 Two parameters to consider when selecting ESD protection diodes for HDMI 2.0 PDF | HTML 2015年 7月 2日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ESDEVM — ESD 评估模块

静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

HSEC180ADAPEVM — 适用于模块上系统 (SOM) 平台的 HSEC180 适配器板

此评估模块是一款 180 引脚高速边缘卡 (HSEC) 适配器,适用于 TI C2000™ 模块上系统平台,使基于 SOM 的平台能够向后兼容基于 C2000 HSEC 的 EVM。HSEC180ADAPEVM 将 SOM 板的 180 个引脚连接到 HSEC 引脚,以便与传统的 C2000 HSEC 扩展坞搭配使用,例如 TMDSHSECDOCK。HSEC180ADAPEVM 还具有两个 DP83826 10/100Mbps 工业以太网 PHY,用于评估 C2000 微控制器 SOM 平台上的 EtherCAT® 功能。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS65982-EVM — TPS65982 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器电源开关和高速多路复用器 EVM

此 EVM 是早在 2016 年 3 月 USB 电力输送规范变更之前开发的,因此不具备支持 5V、9V、15V 和 20V 电源轨的原生硬件。为了遵循新的电源规则,请参阅用于支持 USB-PD“电源规则”中电压的 TPS65982 设计,或参考 TPS65981EVM。

TPS65982-EVM 是一款完整的参考设计,适合 USB Type-C 和电力输送应用。允许用户开发各种功率分布和交替模式(例如 DisplayPort)并对现有 USB Type-C 和电力输送系统进行调试。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPD4E05U06 IBIS Model (Rev. A)

SLVM741A.ZIP (3 KB) - IBIS Model
仿真模型

TPDxE05U06 S-Parameters Model

SLVMBU0.ZIP (1 KB) - S-Parameter Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF

许多 TI 参考设计都包括 TPD4E05U06

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
USON (DQA) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频