TIDA-080000
使用 DLP® 0.33 英寸微镜阵列的移动 1080p 显示参考设计
TIDA-080000
概述
此参考设计使开发人员能够快速实现小型 1080p 显示子系统。它采用 TI DLP® Pico™ 0.33 英寸 TRP 1080p 显示芯片组,并在 DLP LightCrafter™ Display 3310 评估模块 (EVM) 中实现。它可以用于各种应用,包括移动智能电视、移动投影仪、数字标牌等等。该设计包含 DLP3310 1080p 数字微镜器件 (DMD)、DLPC3437 显示控制器,以及 DLPA3000 PMIC 和 LED 驱动器。
特性
- 1920 x 1080 分辨率
- 总体外形小巧(5.5 英寸 x 5.2 英寸 x 2.6 英寸)
- 亮度为 300 RGB 流明(6A 红、绿和蓝 LED)
- 紧凑型 PCB 布局,支持 1080p (DLP3310) 光学引擎并包含 HDMI 和 USB 连接功能
- 用于 DLPDLCR3310EVM 布局
- 19V 输入以及高达 6A 的 LED 电流驱动
- 可通过 PC 软件 GUI 来自定义显示配置
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | 使用 DLP® 0.33 英寸微镜阵列的移动 1080p 显示参考设计 | 英语版 | 2018年 10月 31日 |