TIDA-00118
用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 16 位模拟输出模块参考设计
TIDA-00118
概述
此参考设计提供适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的完整的 4 通道、16 位模拟输出模块设计。此设计经过全面测试,符合适用于工业自动化系统的 IEC61000-4 EMC 和浪涌要求。这一小型化设计可实现具有集成输出驱动器的四个 16 位数模转换器,能够驱动多个电流和电压输出范围。数字数据和控制线使用 TI 的高速 4242 伏峰值电压数字隔离器技术与 PLC 主机电隔离。此设计还包括进行过流保护的隔离式电源,提供所有必要的模块电压。设计中包含完整文档、测试结果、设计文件和必要的固件,简化了整个信号链性能的评估并缩短了上市时间。
特性
- 设计符合 IEC61000-4 标准中关于 ESD、EFT 和浪涌的要求
- 基于 4 通道 16 位 DAC 的可配置模拟输出
- 电压输出:± 10V、0 - 10V、± 5V、0 - 5V
- 电流输出:0 - 20 mA、4 - 20 mA、0 - 24mA
- 电压输出精度:+/- 0.2% FSR,电流输出精度:+/- 0.2% FSR
- 设计采用输出滤波、保护电路和集成式 15kV ESD 保护
- 24VDC,由板载隔离式电源供电
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3