TPS7A16
- 宽输入电压范围:3V 至 60V
- 超低静态电流:5µA
- 关断时的静态电流:1µA
- 输出电流:100mA
- 低压降电压:电流为 20mA 时为 60mV
- 精度:2%
- 可提供:
- 固定输出电压:3.3V,5V
- 可调节输出电压:1.2V 至 18.5V
- 具有可编程延迟的电源正常指示功能
- 限流和热关断保护
- 与陶瓷输出电容搭配使用时可保持稳定:
≥ 2.2µF - 封装:高耐热性能微型小外形尺寸 (MSOP)-8 和小外形尺寸无引线 (SON)-8 封装 PowerPAD
- 工作温度范围:
–40°C 至 125°C
应用
- 笔记本个人电脑 (PC)、数字电视和私有局域网 (LAN) 系统电源
- 用于电动工具和其它由电池供电的微处理器和微控制器系统的高节数电池组
- 车载音频、导航、信息娱乐、和其它汽车系统
- 烟雾和 CO2 探测器以及电池供电类警报和安全系统
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
TPS7A16 系列超低功耗、低降压 (LDO) 稳压器提供超低静态电流、高输入电压和小型化、高散热性能封装所具备的优势。
TPS7A16 系列器件针对连续或断续(备用电源)电池供电 应用 而设计,超低静态电流在此类应用中对于延长系统电池寿命至关重要。
TPS7A16 系列产品提供一个与标准互补金属氧化物半导体 (CMOS) 逻辑电路兼容的使能引脚 (EN) 和一个具有用户可编程延迟的集成开漏高电平有效的电源正常输出 (PG)。这些引脚专用于需要进行电源轨排序、 基于 微控制器的电池供电类应用。
此外,TPS7A16 器件非常适用于从多节电池解决方案生成低压电源(从多节电动工具组到汽车 应用);该器件不但能够提供一个稳压良好的电压轨,而且还能够承受瞬态电压并在电压瞬态期间保持稳压状态。这些 功能 意味着电涌保护电路更加简单且更为经济高效。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS7A16 具有使能和电源正常指示功能的60V、5µA IQ、100mA、低压降稳压器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2016年 5月 27日 |
白皮书 | Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems | 2021年 2月 18日 | ||||
应用手册 | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
技术文章 | Designing a pre-tracking regulator, part 1: for a positive-output LDO | PDF | HTML | 2019年 2月 18日 | |||
技术文章 | How to choose the right kind of DC/DC conversion for your appliance design | PDF | HTML | 2017年 12月 4日 | |||
技术文章 | LDO basics: Current limit | PDF | HTML | 2017年 5月 25日 | |||
技术文章 | Improving variable-speed trigger switches in power tools through capacitive sensin | PDF | HTML | 2016年 7月 21日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS7A1601EVM-046 — TPS7A1601 低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块
The TPS7A1601EVM-046 evaluation module (EVM) is fully assembled and tested for evaluation of the TPS7A16, TPS7A16-Q1 and TPS7A16A-Q1 devices. The TPS7A1601EVM-046 EVM demonstrates the correct operation of the TPS7A16 devices, which is a 60-V, 100-mA, (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。