ISO7141CC
- 最大信号传输速率: 50Mbps(5V 电源)
- 具有集成噪声滤波器的稳健耐用设计
- 缺省输出低选项(后缀 F)
- 低功耗,每通道 ICC 典型值(3.3V 电源):
- ISO7131:1Mbps 时为 1.5mA,
25Mbps 时为 2.6mA - ISO7140:1Mbps 时为 1mA,
25Mbps 时为 2.3mA - ISO7141:1Mbps 时为 1.3mA,
25Mbps 时为 2.6mA
- ISO7131:1Mbps 时为 1.5mA,
- 低传播延迟:典型值 23ns
(3.3V 电源) - 宽温度范围:-40℃ 至 125°C
- 50kV/µs 瞬态抗扰度,典型值
- 采用 SiO2 隔离格栅,使用寿命长
- 可由 2.7V、3.3V 和 5V 电源及逻辑电平供电
- 小型四分之一尺寸小外形封装 (QSOP)-16 封装
- 安全及管理批准
- 符合 UL 1577 的长达 1 分钟的 2500VRMS 隔离
- 符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12 的 4242VPK 隔离,566VPK 工作电压
- CSA 组件接受通知 5A,IEC 60950-1 和 IEC 61010-1 终端设备标准
- 符合 GB 4943.1-2011 的 CQC 认证
应用范围
- 通用隔离
- 工业现场总线 (Fieldbus)
- Profibus 现场总线
- Modbus
- DeviceNet 数据总线
- RS-232,RS-485
- 串行外设接口
- 工业现场总线 (Fieldbus)
All trademarks are the property of their respective owners.
ISO7131、ISO7140 和 ISO7141 器件提供符合 UL 标准的长达 1 分钟的 2500 VRMS 电流隔离,以及符合 VDE 标准的 4242 VPK。 ISO7131 有三个通道,其中两个为正向通道,一个为反向通道。 ISO7140 和 ISO7141 均为四通道隔离器;ISO7140 有四个正向通道,而 ISO7141 有三个正向通道和一个反向通道。 这些器件在由 5V 电源和 3.3V/2.7V 电源供电时,分别可提供 50Mbps 和 40Mbps 的最大数据传输速率,并且输入上带有集成滤波器,适用于易受噪声干扰的应用。 后缀 F 表示缺省输出状态为低电平;否则,缺省输出状态为高电平(请见)。
每个隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分离开来。 与隔离式电源一起使用时,这些器件可防止数据总线或者其它电路上的噪声电流进入本地接地并且干扰或损坏敏感电路。 这些器件具有晶体管晶体管逻辑电路 (TTL) 输入阈值,并且可由 2.7V、3.3V 和 5V 电压供电运行。 通过 2.7V 或 3.3V 电源供电时,所有输入均可耐受 5V 电压。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | ISO71xxCC 4242VPK 小封装低功耗三通道和四通道数字隔离器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2015年 5月 7日 |
证书 | VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. W) | 2024年 1月 31日 | ||||
白皮书 | Technical White Paper 通过使用数字隔离器替代光耦合器改善系统性能 Koteshwar RaoIsolation Products Appl (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 9月 26日 | |
证书 | CSA Certificate for ISO71xxDBQ | 2023年 2月 16日 | ||||
证书 | CQC Certificate for ISO154xD, ISO742xD, ISO71xxDBQ (Rev. A) | 2023年 2月 7日 | ||||
证书 | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 5 Sec 1 | 2022年 8月 10日 | ||||
白皮书 | Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? | 2021年 11月 16日 | ||||
用户指南 | 通用数字隔离器评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 9月 28日 | |
白皮书 | 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | ||
应用简报 | Considerations for Selecting Digital Isolators | 2018年 7月 24日 | ||||
技术文章 | Who tampered with my PLC? Are industrial control systems too flexible? | PDF | HTML | 2016年 8月 5日 | |||
用户指南 | ISO71XXDBQ-EVM | 2013年 3月 6日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块
DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。
ISO71XXDBQ-EVM — ISO71XXDBQ - 4242 VPK 小封装低功耗数字隔离器评估模块
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。