TPS659037

正在供货

适用于 ARM Cortex A15 处理器的电源管理 IC (PMIC)

产品详情

Processor supplier Texas Instruments Processor name Sitara AM57x Regulated outputs (#) 14 Step-down DC/DC converter 7 Step-up DC/DC converter 0 LDO 7 Vin (min) (V) 3.135 Vin (max) (V) 5.25 Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 3.3 Iout (max) (A) 6 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Comm control, Power good, Power sequencing Rating Automotive, Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.15 Switching frequency (max) (kHz) 2700 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 20 Switching frequency (typ) (kHz) 2200 Product type Processor and FPGA
Processor supplier Texas Instruments Processor name Sitara AM57x Regulated outputs (#) 14 Step-down DC/DC converter 7 Step-up DC/DC converter 0 LDO 7 Vin (min) (V) 3.135 Vin (max) (V) 5.25 Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 3.3 Iout (max) (A) 6 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Comm control, Power good, Power sequencing Rating Automotive, Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.15 Switching frequency (max) (kHz) 2700 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 20 Switching frequency (typ) (kHz) 2200 Product type Processor and FPGA
NFBGA (ZWS) 169 144 mm² 12 x 12
  • 七个降压开关模式电源 (SMPS) 稳压器:
    • 其中一个输出为 0.7V-1.65V/6A(阶跃为 10mV)
      • 支持数字电压调节 (DVS) 控制的双相配置
    • 其中一个输出为 0.7V-1.65V/4A(阶跃为 10mV)
      • 支持 DVS 控制的双相配置
    • 其中一个输出为 0.7V-3.3V/3A(阶跃为 10mV 或 20mV)
      • 单相配置
      • 该稳压器可搭配 6A 稳压器构成 9A 三相稳压器(通过 DVS 控制)
    • 两个 0.7V-3.3V/2A(步长为 10mV 或 20mV)
      • 单相配置
      • 一个支持 DVS 控制的稳压器,也可配置成 3A 稳压器
    • 两个 0.7V-3.3V/1A(步长为 10mV 或 20mV)
      • 单相配置
      • 一个支持 DVS 控制的稳压器
    • 除 1A SMPS 稳压器外的所有稳压器均支持输出电流测量
    • 双相和三相稳压器均支持差分遥感(输出和接地)
    • 通过硬件和软件控制的 Eco-mode™高达 5mA,静态电流为 15µA
    • 短路保护
    • 电源正常指示(电压和过流指示)
    • 内部软启动可限制浪涌电流
    • 可通过相位同步将 SMPS 与外部时钟或内部备用时钟同步
  • 七个步长为 50mV 的通用低压降稳压器 (LDO):
    • 两个 0.9V-3.3V/300mA LDO,由经过预稳压的电源供电
    • 两个 0.9V-3.3V/200mA LDO,由经过预稳压的电源供电
    • 一个 0.9V-3.3V/50mA LDO,由经过预稳压的电源供电
    • 一个 100mA USB LDO
    • 一个 0.9V-3.3V/高达 100mA 低噪声 LDO(低噪声性能高达 50mA)
    • 两个供 PMU 内部使用的附加 LDO
    • 短路保护
  • 时钟管理 16MHz 晶体振荡器和 32kHz RC 振荡器
    • 一个缓冲式 32kHz 输出
  • 具有警报唤醒机制的实时时钟 (RTC)
  • 具有三个外部输入通道和六个自监控内部通道的 12 位 Σ-Δ 通用模数转换器 (GPADC)
  • 过热监控
    • 高温警告
    • 热关断
  • 控制
    • 可配置上电和断电序列(一次性可编程 [OTP])
    • 睡眠和激活状态之间的可配置序列(OTP 可编程)
    • 一个可纳入到启动序列中的专用数字输出信号 (REGEN)
    • 三个与 GPIO 进行多路复用并可纳入到启动序列中的数字输出信号
    • 可选控制接口
      • 一个用于资源配置和 DVS 控制的串行外设接口 (SPI)
      • 两个 I2C 接口。其中一个专用于 DVS 控制,另一个是用于资源配置和 DVS 控制的通用 I2C 接口
  • 欠压锁定
  • 系统电压范围为 3.135V 至 5.25V
  • 封装选项
    • 12mm × 12mm、169 引脚 nFBGA 封装,引脚间距为 0.8mm
  • 七个降压开关模式电源 (SMPS) 稳压器:
    • 其中一个输出为 0.7V-1.65V/6A(阶跃为 10mV)
      • 支持数字电压调节 (DVS) 控制的双相配置
    • 其中一个输出为 0.7V-1.65V/4A(阶跃为 10mV)
      • 支持 DVS 控制的双相配置
    • 其中一个输出为 0.7V-3.3V/3A(阶跃为 10mV 或 20mV)
      • 单相配置
      • 该稳压器可搭配 6A 稳压器构成 9A 三相稳压器(通过 DVS 控制)
    • 两个 0.7V-3.3V/2A(步长为 10mV 或 20mV)
      • 单相配置
      • 一个支持 DVS 控制的稳压器,也可配置成 3A 稳压器
    • 两个 0.7V-3.3V/1A(步长为 10mV 或 20mV)
      • 单相配置
      • 一个支持 DVS 控制的稳压器
    • 除 1A SMPS 稳压器外的所有稳压器均支持输出电流测量
    • 双相和三相稳压器均支持差分遥感(输出和接地)
    • 通过硬件和软件控制的 Eco-mode™高达 5mA,静态电流为 15µA
    • 短路保护
    • 电源正常指示(电压和过流指示)
    • 内部软启动可限制浪涌电流
    • 可通过相位同步将 SMPS 与外部时钟或内部备用时钟同步
  • 七个步长为 50mV 的通用低压降稳压器 (LDO):
    • 两个 0.9V-3.3V/300mA LDO,由经过预稳压的电源供电
    • 两个 0.9V-3.3V/200mA LDO,由经过预稳压的电源供电
    • 一个 0.9V-3.3V/50mA LDO,由经过预稳压的电源供电
    • 一个 100mA USB LDO
    • 一个 0.9V-3.3V/高达 100mA 低噪声 LDO(低噪声性能高达 50mA)
    • 两个供 PMU 内部使用的附加 LDO
    • 短路保护
  • 时钟管理 16MHz 晶体振荡器和 32kHz RC 振荡器
    • 一个缓冲式 32kHz 输出
  • 具有警报唤醒机制的实时时钟 (RTC)
  • 具有三个外部输入通道和六个自监控内部通道的 12 位 Σ-Δ 通用模数转换器 (GPADC)
  • 过热监控
    • 高温警告
    • 热关断
  • 控制
    • 可配置上电和断电序列(一次性可编程 [OTP])
    • 睡眠和激活状态之间的可配置序列(OTP 可编程)
    • 一个可纳入到启动序列中的专用数字输出信号 (REGEN)
    • 三个与 GPIO 进行多路复用并可纳入到启动序列中的数字输出信号
    • 可选控制接口
      • 一个用于资源配置和 DVS 控制的串行外设接口 (SPI)
      • 两个 I2C 接口。其中一个专用于 DVS 控制,另一个是用于资源配置和 DVS 控制的通用 I2C 接口
  • 欠压锁定
  • 系统电压范围为 3.135V 至 5.25V
  • 封装选项
    • 12mm × 12mm、169 引脚 nFBGA 封装,引脚间距为 0.8mm

TPS659037 器件是一款集成式电源管理 IC (PMIC)。该器件提供七个可配置的降压转换器,输出电流高达 6A,可用于存储器、处理器内核、输入/输出 (I/O) 或 LDO 预稳压。其中一个可配置的降压转换器与另一个 3A 稳压器组合后可提供高达 9A 的输出电流。所有这些降压转换器均可与频率介于 1.7MHz 至 2.7MHz 之间的外部时钟源或频率为 2.2MHz 的内部备用时钟同步。

TPS659037 器件提供七个供外部使用的 LDO 稳压器。这些 LDO 稳压器可由系统电源或经过预稳压的电源供电。上电和断电控制器是可配置的,能够支持所有上电和断电序列(基于 OTP)。TPS659037 器件包含一个 32kHz RC 振荡器,可在上电和断电过程中对所有资源进行排序。在需要快速启动的情况下,也可使用 16MHz 晶体振荡器来快速为系统产生一个稳定的 32kHz 频率。所有 LDO 和 SMPS 转换器均可由 SPI 或 I2C 接口或通过电源请求信号进行控制。此外,电压调节寄存器允许将 SMPS 转换为 SPI、I2C 或顶部/底部控制所需的不同电压。

每种封装中都有一个专用引脚可配置为上电序列的一部分,用于控制外部资源。该器件具备通用输入输出 (GPIO) 功能,两个 GPIO 均可配置为上电序列的一部分,用于控制外部资源。电源请求信号通过启用电源模式控制功能来实现电源优化。该器件包含一个带有三个外部输入通道的通用 ∑-Δ 模数转换器 (GPADC)。

TPS659037 器件采用 13 引脚 × 13 引脚 nFBGA 封装,引脚间距为 0.8mm。

TPS659037 器件是一款集成式电源管理 IC (PMIC)。该器件提供七个可配置的降压转换器,输出电流高达 6A,可用于存储器、处理器内核、输入/输出 (I/O) 或 LDO 预稳压。其中一个可配置的降压转换器与另一个 3A 稳压器组合后可提供高达 9A 的输出电流。所有这些降压转换器均可与频率介于 1.7MHz 至 2.7MHz 之间的外部时钟源或频率为 2.2MHz 的内部备用时钟同步。

TPS659037 器件提供七个供外部使用的 LDO 稳压器。这些 LDO 稳压器可由系统电源或经过预稳压的电源供电。上电和断电控制器是可配置的,能够支持所有上电和断电序列(基于 OTP)。TPS659037 器件包含一个 32kHz RC 振荡器,可在上电和断电过程中对所有资源进行排序。在需要快速启动的情况下,也可使用 16MHz 晶体振荡器来快速为系统产生一个稳定的 32kHz 频率。所有 LDO 和 SMPS 转换器均可由 SPI 或 I2C 接口或通过电源请求信号进行控制。此外,电压调节寄存器允许将 SMPS 转换为 SPI、I2C 或顶部/底部控制所需的不同电压。

每种封装中都有一个专用引脚可配置为上电序列的一部分,用于控制外部资源。该器件具备通用输入输出 (GPIO) 功能,两个 GPIO 均可配置为上电序列的一部分,用于控制外部资源。电源请求信号通过启用电源模式控制功能来实现电源优化。该器件包含一个带有三个外部输入通道的通用 ∑-Δ 模数转换器 (GPADC)。

TPS659037 器件采用 13 引脚 × 13 引脚 nFBGA 封装,引脚间距为 0.8mm。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于处理器的 TPS659037 电源管理单元 (PMU) 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2019年 5月 17日
* 用户指南 TPS659037 Register Map (Rev. B) 2019年 2月 12日
应用手册 TPS659037 Design Checklist (Rev. B) 2022年 6月 9日
应用手册 POR Generation in TPS65903x, TPS65917-Q1, TPS65919-Q1, and TPS65916 Devices (Rev. A) 2018年 9月 21日
用户指南 TPS659037 user's guide to power AM574x, AM572x, and AM571x (Rev. F) 2018年 3月 16日
应用手册 Guide to Using the GPADC in TPS65903x, TPS65917-Q1, TPS65919-Q1, and TPS65916 de (Rev. A) 2017年 12月 13日
技术文章 How to implement remote sense in your PMIC PDF | HTML 2016年 11月 17日
技术文章 Using PMICs to support a wide range of power sequencing requirements PDF | HTML 2016年 11月 1日
技术文章 Using TPS659037 to power the Sitara AM57x processors PDF | HTML 2016年 2月 16日
EVM 用户指南 TPS659037EVM User's Guide 2015年 11月 3日
应用手册 TPS659037 Design Guide 2015年 9月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS659037EVM-090 — TPS659037 电源管理 IC 评估模块

TPS659037 器件是适用于工业和消费类应用的电源管理集成电路 (PMIC)。该器件提供七个可配置降压转换器,使存储器、处理器内核、输入/输出 (I/O) 或 LDO 预调节的输出电流高达 6A。TPS659037 还包含 7 个供外部使用的 LDO。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

BEAGLE-3P-BBONE-AI — BeagleBone AI Tool Folder

什么是 BeagleBone® AI?

BeagleBone® AI 基于成熟的 BeagleBoard.org® 开源 Linux 方法构建,填补了小型 SBC 和功能更强大的工业计算机之间的空白。借助德州仪器 (TI) 的 Sitara™ AM5729 处理器,开发人员可充分利用 BeagleBone® Black 出色的接头和机械兼容性,轻松访问高度集成且功能强大的 SoC。BeagleBone® AI 有助于使用 Sitara 机器学习工具套件轻松探索机器学习推理应用,该套件利用了 AM5729 处理器中的神经网络硬件加速器。

用户指南: PDF
仿真模型

TPS659037 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM334A.ZIP (591 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDEP0076 — 基于 AM572x 处理器并采用 DLP® 结构光的 3D 机器视觉参考设计

TIDEP0076 3D 机器视觉设计介绍了基于结构光原理的嵌入式 3D 扫描仪。将数码相机与 Sitara™ AM57xx 处理器片上系统 (SoC) 搭配使用,采集来自基于 DLP4500 的投影仪的反射光图形。可在 AM57xx 处理器 SoC 内执行已采集图形的后续处理,并计算物体的 3D 点云及其 3D 可视化。此设计提供了一款嵌入式解决方案,在基于主机 PC 的实施中具有功率、简洁性、成本和尺寸方面的优势。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0079 — 基于 Sitara AM57x 千兆位以太网和 PRU-ICSS(具有“时间触发发送”功能)的 EtherCAT® 参考设计

TIDEP0079 参考设计展示了采用来自 Acontis 的 EC-主站协议栈在 Sitara™ AM572x 处理器上运行的 EtherCAT® 主接口。此 EtherCAT 主站解决方案可用于基于 EtherCAT 的 PLC 或运动控制应用。EtherCAT 主站在 AM572x 处理器的以太网交换机端口和 PRU-ICSS 以太网端口上均可配置,从而让设计人员在器件上灵活使用 2 个交换机端口或 4 个 PRU-ICSS 以太网端口中的任何端口。对于交换机端口和 PRU-ICSS 以太网端口,此 EtherCAT 主站实施均可实现小于 100µs (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010010 — 工业千兆位以太网 PHY 参考设计

PLC 应用需要高速千兆位以太网接口。这可通过我们的参考设计来实现,该设计在 Sitara™ AM5728 处理器内部的千兆位以太网 MAC 外设模块中实现了 DP83867IR 工业千兆位以太网物理层收发器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP-0075 — 工业通信网关 PROFINET IRT 转 PROFIBUS 主设备参考设计

PROFINET 可实现高速、确定性通信和企业连接,因此正在成为自动化领域的主要工业以太网协议。但是,PROFIBUS 是世界上常用的现场总线协议,出于保护过往投资的原因,该协议在未来许多年内仍会占有重要地位并将得到沿用。认识到制炼厂中的混合特性,此参考设计是将现有现场总线技术迁移到基于 Sitara™ AM57x 处理器的可编程实时单元和工业通信子系统 (PRU-ICSS) 的实时以太网网络的一个组成部分。此设计在 AM572x 上演示了 PROFIBUS 主设备和 PROFINET IRT 设备,协议栈同时在 ARM Cortex-A15 核心上运行,而整个 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0074 — 适用于 IEC61850 GOOSE 转发的数据包处理引擎参考设计

TIDEP0074 参考设计演示了基于从 PRU-ICSS 接收到的 GOOSE 数据包的 Ethertype、MAC 地址和应用 ID (APPID),在 AM572x 的 M4 内核中实现的数据包切换和过滤逻辑。会对数据包进行过滤并将其路由到目标地址,以便在专用内核中为变电站通信标准 IEC 61580 中定义的时间关键型事件提供服务。该设计还展示了 AM572x 的 ARM Cortex™-A15、Cortex™-M4 和 DSP C66x™ 内核之间的多内核通信(Linux 运行在 A15 内核上,TI-RTOS 运行在 M4 和 DSP 内核上)。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0078 — 适用于 AM572x 的 OPC UA 数据访问服务器参考设计

OPC UA 是一种工业机器对机器协议,设计用于在工业 4.0 下连接的所有机器之间实现互操作性和通信。此参考设计演示了 Matrikon OPC™ OPC UA 服务器开发工具包 (SDK) 的使用方法,允许使用嵌入在项目或设计中运行的 OPC-UA 数据访问 (DA) 服务器进行通信。OPC UA DA 处理实时数据,适用于时间对数据而言至关重要的工业自动化应用。提供了一个参考 OPC UA 服务器部署,用于访问 AM572x IDK 的 GPIO 功能。可以扩展参考代码,以便提供 AM572x IDK 板可以访问的任何数据的 OPC UA 接口,包括通过 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0046 — 关于 AM57x 使用 OpenCL 实现 DSP 加速的蒙特卡罗模拟参考设计

TI 基于 ARM® Cortex®-A15 的高性能 AM57x 处理器还集成了 C66x DSP。这些 DSP 旨在处理工业、汽车和金融应用中通常需要的高信号和数据处理任务。AM57x OpenCL 实施方案便于用户利用 DSP 加速来执行高度计算任务,同时使用标准编程模型和语言,从而无需深度了解 DSP 架构。TIDEP0046 TI 参考设计举例说明了如何使用 DSP 加速来利用标准 C/C++ 代码生成极长的普通随机数序列。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0047 — 采用 TI AM57x 处理器时的电源和散热设计注意事项参考设计

这是一个基于 AM57x 处理器和配套的 TPS659037 电源管理集成电路 (PMIC) 的参考设计。此设计特别强调了使用 AM57x 和 TPS659037 设计的系统的重要电源和热设计注意事项和技术。它包括有关电源管理设计、配电网络 (PDN) 设计注意事项、热设计注意事项、估计功耗和功耗摘要的参考资料和文档。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
NFBGA (ZWS) 169 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频