TIDEP0078

适用于 AM572x 的 OPC UA 数据访问服务器参考设计

TIDEP0078

设计文件

概述

OPC UA 是一种工业机器对机器协议,设计用于在工业 4.0 下连接的所有机器之间实现互操作性和通信。此参考设计演示了 Matrikon OPC™ OPC UA 服务器开发工具包 (SDK) 的使用方法,允许使用嵌入在项目或设计中运行的 OPC-UA 数据访问 (DA) 服务器进行通信。OPC UA DA 处理实时数据,适用于时间对数据而言至关重要的工业自动化应用。提供了一个参考 OPC UA 服务器部署,用于访问 AM572x IDK 的 GPIO 功能。可以扩展参考代码,以便提供 AM572x IDK 板可以访问的任何数据的 OPC UA 接口,包括通过 Profibus、RS-485、CAN 总线以及基于工业以太网的协议(如 EtherCAT™ 或 PROFINET™)使用可编程实时单元工业通信子系统 (PRU-ICSS) 获取的数据。

特性
  • 在 Sitara AM57x 处理器上运行的完全嵌入式 OPC UA 服务器
  • Matrikon OPC UA SDK R100 和示例 OPC UA 服务器(演示版的时间限制为两小时)
  • 通过 Processor-SDK-Linux 提供 Linux 操作环境
  • 从 OPC UA 示例客户端中使用 GUI 控制通过 TCP/IP 的 GPIO 读/写
  • 在 TMDXIDK5728 板上经过了测试,包括文档、软件、演示应用和硬件设计文件
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCC5A.PDF (4216 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRP30.PDF (789 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRLH4.ZIP (1453 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRP31.PDF (110 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLH5.ZIP (31 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRP32.ZIP (607 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLH6.ZIP (606 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLH7A.PDF (6325 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRP33.ZIP (7084 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRLH7.ZIP (19060 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC42A.ZIP (1495 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCD01.ZIP (10114 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCC42.ZIP (10113 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS6108518.5V、2A、650kHz/1.2MHz 直流/直流升压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS63010具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E001适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的双路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2EUSB30适用于 USB 3.0 且具有 5A 浪涌额定值的双通道 0.7pF、5.5V ±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E05U06适用于 USB、HDMI 和高速接口的四通道 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4S012适用于 USB 接口且具有 15V 耐受 Vbus 的四通道 0.8pF、5.5V、±10kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD6E001适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的 6 通道 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC

TPD12S016适用于便携式应用的超值系列 HDMI 配套芯片

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD78具有 IEC ESD 保护功能和 50Mbps 的 3.3V 半双工 RS-485

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2051B高电平有效的 0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2065D高电平有效且具有输出放电和反向阻断功能的 1A 负载、4.5-5.5V、96mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML
与门

SN74LVC1G08单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V 32mA 驱动强度与门

数据表: PDF
与非门

SN74LVC1G00单路 2 输入、1.65V 至 5.5V 与非门

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

TLK105L具有工业级温度范围的单端口 10/100Mbps 以太网物理层收发器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G07具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G125具有三态输出的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
固定方向电压转换器

SN74AVC2T244双位双电源总线收发器

数据表: PDF
基于 Arm 的处理器

AM5716Sitara 处理器: Arm Cortex-A15 和 DSP

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM5718Sitara 处理器: Arm Cortex-A15 和 DSP、多媒体

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM5726Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM5728Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP、多媒体

数据表: PDF | HTML
多开关检测接口 (MSDI) IC

SN65HVS882用于工业自动化和过程控制的 34V、8 通道数字输入串行器

数据表: PDF
多通道 IC (PMIC)

TPS51200具有用于 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 VTTREF 缓冲基准的 3A 灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS659037适用于 ARM Cortex A15 处理器的电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLVH431精度为 1.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
方向控制型电压转换器

SN74AVC4T245具有可配置电压电平转换的四位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
时钟发生器

CDCE913具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器

数据表: PDF | HTML
时钟发生器

CDCM9102低噪声双通道 100MHz PCIe 时钟发生器

数据表: PDF | HTML
汽车 LED 驱动器

TPIC2810配备 I2C 接口的 8 位 LED 驱动器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP38693具有使能功能的 500mA、10V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS717具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS766 250mA 超低 IQ 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
通用收发器

SN74LVC1G04单路 1.65V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 OPC UA DA Server Reference Design for Industrial Automation (Rev. A) 2017年 1月 10日

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM57X 适用于 AM57x Sitara 处理器的 Processor SDK - 支持 Linux 和 TI-RTOS

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频