TIDEP0047

采用 TI AM57x 处理器时的电源和散热设计注意事项参考设计

TIDEP0047

设计文件

概述

这是一个基于 AM57x 处理器和配套的 TPS659037 电源管理集成电路 (PMIC) 的参考设计。此设计特别强调了使用 AM57x 和 TPS659037 设计的系统的重要电源和热设计注意事项和技术。它包括有关电源管理设计、配电网络 (PDN) 设计注意事项、热设计注意事项、估计功耗和功耗摘要的参考资料和文档。

特性
  • AM57x 处理器,具有双 ARM Cortex-A15、C66x DSP、ARM Cortex-M4、SGX544 图形和四核 PRU-ICSS 功能集
  • TPS659037 配套 PMIC
  • PMIC、PDN 和热力系统的设计参考
  • 功耗估算工具 (PET),用于估计系统功率和功耗摘要
  • 经过测试,包括硬件评估模块 (EVM)、原理图、设计文件、材料清单、设计指南,以及包含设计材料的多个应用说明的链接
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAV2A.PDF (960 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRIA3C.ZIP (2065 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRIA4C.ZIP (3449 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIA5C.ZIP (2803 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRIA7C.ZIP (13029 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRIA6C.ZIP (30879 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR10510采用 SOT-23 封装的 3V 至 5.5V、1A 降压直流/直流开关稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54531具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、5A、570kHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E05U06适用于高速接口且采用 0402 封装的 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E001适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的双路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2EUSB30A适用于 USB 3.0 且具有 5A 浪涌额定值的双通道 0.7pF、3.6V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC

TPD12S016适用于便携式应用的超值系列 HDMI 配套芯片

数据表: PDF | HTML
I2C & I3C level shifters, buffers & hubs

PCA93062 位双向 400kHz I2C/SMBus 电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
PCIe、SAS 和 SATA IC

SN75LVCP412A2 通道 SATA 3Gbps 转接驱动器

数据表: PDF
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2561高电平有效的双通道 0.25-2.8A 可调节 ILIMIT、2.5-6.5V、44mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML
USB 集线器和控制器

TUSB80414 端口 5Gbps SuperSpeed USB 3.0 集线器

数据表: PDF | HTML
与门

SN74LVC1G08单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V 32mA 驱动强度与门

数据表: PDF
与门

SN74LVC1G11单通道、3 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML
与非门

SN74LVC2G132具有施密特触发输入的 2 通道、2 输入、1.65V 至 5.5V 与非门

数据表: PDF
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC2G241具有三态输出的 2 通道、1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM5716Sitara 处理器: Arm Cortex-A15 和 DSP

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM5718Sitara 处理器: Arm Cortex-A15 和 DSP、多媒体

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM5726Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM5728Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP、多媒体

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS51200具有用于 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 VTTREF 缓冲基准的 3A 灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS659037适用于 ARM Cortex A15 处理器的电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLVH431A精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP102采用 2.56mm2 封装、具有 I2C/SMBus 接口的 2C 数字温度传感器

数据表: PDF | HTML
方向控制型电压转换器

SN74AVC1T45具有可配置电压转换和三态输出的单位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
方向控制型电压转换器

SN74AVC32T245具有可配置电压转换和三态输出的 32 位双电源总线收发器

数据表: PDF
方向控制型电压转换器

SN74AVC4T245具有可配置电压电平转换的四位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
方向控制型电压转换器

SN74AVC8T245具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
方向控制型电压转换器

SN74LVC1T45具有可配置电压转换和三态输出的单位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
方向控制型电压转换器

SN74LVC8T245具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
时钟发生器

CDCM9102低噪声双通道 100MHz PCIe 时钟发生器

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

TPS3808具有可编程延迟和手动复位功能的低静态电流监控器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TL5209具有反向电压保护功能的 500mA、16V、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV702具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV702P具有使能功能和主动输出放电功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS74801具有电源正常指示和使能功能的 1.5A、低输入电压 (0.8V)、可调节低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS77050mA、10V、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF
自动方向电压转换器

TXS0102适用于漏极开路和推挽应用的 2 位双向电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22965具有可调节上升时间和可选输出放电功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
通用收发器

SN74LVC1G06具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF | HTML
音频编解码器

TLV320AIC3104具有 6 个输入、6 个输出、耳机放大器和增强数字效果的低功耗立体声编解码器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Power and Thermal Design Considerations Using AM57x Processor Design Guide (Rev. A) 2016年 7月 13日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDEP0046 关于 AM57x 使用 OpenCL 实现 DSP 加速的蒙特卡罗模拟参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频