TPS62067

正在供货

采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器

alarm通知 立即订购

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 2.9 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 2600 Switching frequency (max) (kHz) 3400 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO fixed EMI features Spread Spectrum Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 6 Iq (typ) (µA) 18 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 2.9 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 2600 Switching frequency (max) (kHz) 3400 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO fixed EMI features Spread Spectrum Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 6 Iq (typ) (µA) 18 Duty cycle (max) (%) 100
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 3MHz 开关频率
  • 输入电压范围:2.9V 至 6V
  • 效率高达 97%
  • 省电模式/3MHz 固定 PWM 模式
  • 电源正常输出
  • PWM 模式下的输出电压精度为 ±1.5%
  • 输出电容器放电功能
  • 18µA 典型静态电流
  • 100% 占空比,可实现超低压降
  • 电压定位
  • 时钟抖动
  • 运行结温范围:-40°C 至 125°C
  • 支持最高 1mm 的解决方案
  • 采用 2mm x 2mm x 0.75mm WSON 封装
  • 3MHz 开关频率
  • 输入电压范围:2.9V 至 6V
  • 效率高达 97%
  • 省电模式/3MHz 固定 PWM 模式
  • 电源正常输出
  • PWM 模式下的输出电压精度为 ±1.5%
  • 输出电容器放电功能
  • 18µA 典型静态电流
  • 100% 占空比,可实现超低压降
  • 电压定位
  • 时钟抖动
  • 运行结温范围:-40°C 至 125°C
  • 支持最高 1mm 的解决方案
  • 采用 2mm x 2mm x 0.75mm WSON 封装

TPS6206x 是一个高效同步降压直流/直流转换器系列。此类器件可提供高达 2A 的输出电流。

借助于 2.9V 至 6V 的输入电压范围,此器件非常适合用于针对 5V 或者 3.3V 系统电源轨的电源转换。TPS6206x 器件在 3MHz 的固定频率下运行,在轻载电流情况下会进入省电模式,以便在整个负载电流范围内保持高效率。省电模式经过优化,具有低输出电压纹波。对于低噪声应用,TPS62065 可通过拉高 MODE 引脚来强制进入固定频率 PWM 模式。TPS62067 提供了开漏电源正常状态输出。

在关断模式下,流耗减少至 1µA 以下并且内部电路会对输出电容器进行放电。

TPS6206x 系列经过了优化,可与微型 1µH 电感器和小型 10µF 输出电容器搭配使用,从而实现超小解决方案尺寸以及高稳压性能。

此类器件采用 2mm x 2mm x 0.75mm 8 引脚 WSON 封装。

TPS6206x 是一个高效同步降压直流/直流转换器系列。此类器件可提供高达 2A 的输出电流。

借助于 2.9V 至 6V 的输入电压范围,此器件非常适合用于针对 5V 或者 3.3V 系统电源轨的电源转换。TPS6206x 器件在 3MHz 的固定频率下运行,在轻载电流情况下会进入省电模式,以便在整个负载电流范围内保持高效率。省电模式经过优化,具有低输出电压纹波。对于低噪声应用,TPS62065 可通过拉高 MODE 引脚来强制进入固定频率 PWM 模式。TPS62067 提供了开漏电源正常状态输出。

在关断模式下,流耗减少至 1µA 以下并且内部电路会对输出电容器进行放电。

TPS6206x 系列经过了优化,可与微型 1µH 电感器和小型 10µF 输出电容器搭配使用,从而实现超小解决方案尺寸以及高稳压性能。

此类器件采用 2mm x 2mm x 0.75mm 8 引脚 WSON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 2mm × 2mm SON 封装的 TPS6206x 3MHz、2A 降压转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2020年 11月 3日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
应用手册 Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. B) 2017年 11月 29日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
应用手册 Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
EVM 用户指南 TPS62065-67EVM-347 User Guide (Rev. A) 2015年 11月 18日
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
模拟设计期刊 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 英语版 2015年 5月 1日
白皮书 Complete Wireless M-Bus Solution (Rev. B) 2014年 11月 5日
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
模拟设计期刊 IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 英语版 2011年 8月 17日
应用手册 Optimizing TPS6206x External Component Selection 2010年 9月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62065-67EVM-347 — 用于 3MHz、2A 降压转换器的评估模块

TPS62065-67EVM-347 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 TPS62065 和 TPS62067 2A 降压转换器。
用户指南: PDF
仿真模型

TPS62067 TINA-TI Startup Reference Design

SLVM510.TSC (895 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS62067 TINA-TI Steady State Reference Design

SLVM509.TSC (195 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS62067 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM508.ZIP (80 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS62067 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLIM236B.ZIP (104 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC43401 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的 8 位、单通道电压输出智能 DAC DAC43608 采用微型 QFN 封装的 8 位、8 通道、I2C、电压输出 DAC DAC53401 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的 10 位、单通道电压输出智能 DAC DAC53608 采用微型 QFN 封装的 10 位、8 通道、I2C、电压输出 DAC
电源模块(集成电感器)
TPS82084 具有集成电感器的 2A 高效降压转换器模块 TPS82085 具有集成电感器的 3A 高效降压转换器模块 TPS82130 具有集成电感器的 17V 输入电压、3A 降压转换器模块 TPS82140 具有集成电感器的 17V 输入 2A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块 TPS82150 具有集成电感器的 17V 输入 1A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块 TPSM82810 采用 3mm x 4mm μSIP 封装、具有可调节频率和跟踪功能的 2.75V 至 6V、4A 降压模块 TPSM82813 具有可选频率同步、可调节软启动和跟踪功能的 6V 3A 降压模块 TPSM82821 具有集成电感器、采用 2 x 2.5 x 1.1mm μSIP 封装的 5.5V 输入、1A 降压模块 TPSM82822 采用 2mm x 2.5mm x 1.1mm μSIP 封装、具有集成电感器的 5.5V 输入、2A 降压模块
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TLV62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TLV62080 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器 TLV62084 采用 2x2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 2A 高效降压转换器 TLV62084A 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 2A 高效降压转换器 TLV62085 采用 2x2 QFN 封装的 3A 高效降压转换器 TLV62090 采用 3x3mm QFN 封装的 3A 高效降压转换器 TLV62095 具有 DCS Control 的 4A 同步降压转换器 TLV62130 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器 TLV62130A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 3A 降压转换器 TLV62150 具有 DCS-Control™ 功能的 4V 至 17V 1A 降压转换器 TLV62150A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 4V 至 17V、1A 降压转换器 TLV62565 采用 SOT23 封装的 1.5A 降压转换器 TLV62566 采用 SOT23 封装且具有电源良好指示的 1.5A 降压转换器 TLV62568 采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、1A 高效降压转换器 TLV62568A 采用小型 SOT563 封装并具有强制 PWM 的 2.5V-5.5V 输入、1A 高效降压转换器 TLV62569 采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V-5.5V 输入、2A 高效降压转换器 TLV62569A 采用 SOT 封装并具有强制 PWM 的 2A 高效降压转换器 TLV62585 采用 2x2 QFN 或 SOT563 封装的 2.5V-5.5V 输入、3A 高效降压转换器 TPS62000 可调节、600mA、效率为 95% 的降压转换器 TPS62000-HT 高温高效降压低功耗 DC-DC 转换器 TPS62020 可调节、600mA、效率为 95% 的降压转换器,18uA,MSOP-10 TPS62040 采用 MSOP-10 和 QFN 封装的 18uA、1.2A、效率为 95% 的可调节降压转换器 TPS62050 采用 MSOP-10 封装、可调节、800mA、10V 输入电压、效率为 95% 的降压转换器 TPS62056 采用 MSOP-10 封装的 3.3V 800mA 输出 10V 输入的 95% 效率步降转换器 TPS62060 采用 1.6x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TPS62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TPS62065-Q1 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 汽车级降压转换器 TPS62067 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TPS62067-Q1 采用 2×2 SON 封装的 3MHz 2A 汽车类降压转换器 TPS62080 采用 2x2mm SON 封装的 1.2A 高效降压转换器,具有可调输出电压 TPS62080A 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器 TPS62085 采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器 TPS62088 采用 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、6 引脚 3A 微型降压转换器 TPS62090 具有 DCS™ Control 的 3A、6V 输入同步降压转换器,效率高达 97% TPS62090-Q1 汽车: 3A、2.5V 至 6V 输入、效率为 97%、采用 3x3 QFN 封装的降压转换器 TPS62095 具有 DCS Control 的 4A 同步降压转换器 TPS62097 采用 HotRod 封装并具有可选开关频率的 2A 降压转换器 TPS62097-Q1 采用具有可湿性侧面的 3x3 QFN 封装的 2A 汽车类降压转换器 TPS62100 具有可调节输出的多模式 300kHz 同步降压转换器 TPS62110 采用 QFN-16 封装的可调节 1.5A、17V 输入电压降压转换器 TPS62110-EP 增强型产品,17V、1.5A 同步降压转换器 TPS62110-HT 高温 17V、1.5A 同步降压转换器 TPS62110-Q1 采用 QFN-16 封装的汽车类 3V 至 17V、1.5A 降压转换器 TPS62113 具有 LBI 功能的采用 QFN-16 封装的 1.5A 17V 输入电压降压转换器 TPS62120 应用 DCS-Control 技术的 15V、75mA 降压转换器,效率高达 96% TPS62122 15V、75mA 降压转换器,效率高达 96% TPS62125 具有可调启用阈值和磁滞的 3V-17V、300mA 降压转换器 TPS62130 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 3A 降压转换器 TPS62130A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-control 的 3V 至 17V 3A 降压转换器 TPS62130A-Q1 采用 3 × 3 QFN 封装的 TPS62130A-Q1 3V 至 17V 3A 汽车类降压转换器 TPS62135 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器 TPS62136 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器 TPS62140 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 2A 降压转换器 TPS62140A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 2A 降压转换器 TPS62147 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器 TPS62148 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器 TPS62150 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 1A 降压转换器 TPS62150A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V 1A 降压转换器 TPS62150A-Q1 采用 3 × 3 QFN 封装的 TPS62150A-Q1 3V 至 17V 1A 汽车类降压转换器 TPS62160 具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V 1A 降压转换器 TPS62160-Q1 采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 车用降压转换器 TPS62170 采用 2x2 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 0.5A 降压转换器 TPS62170-Q1 采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 车用降压转换器 TPS62175 具有贪睡模式的 28V、0.5A 降压转换器 TPS62180 具有电源正常指示功能、1% 精度和可调节软启动功能的 4V 至 15V、6A 同步降压转换器 TPS62184 具有电源正常指示功能、1% 精度和可调节软启动功能的 4V 至 17V、6A 同步降压转换器 TPS62200 采用 SOT-23 封装、可调节 300mA、效率为 95% 的降压转换器 TPS62220 采用小型 SOT-23 封装的可调节 400mA、95% 高效步降控制器,15uA TPS62240 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器 TPS62250 2.25MHz、1A 峰值限流降压转换器 TPS62260 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器 TPS62260-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器 TPS62290 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 1A 降压转换器 TPS62290-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2.3V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器 TPS62400 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 400mA 和 600mA、2.25MHz 降压转换器 TPS62400-Q1 具有 1-Wire 接口的汽车类双通道可调节 400mA 和 600mA 2.25MHz 降压转换器 TPS62410 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的 2.25MHZ 2x800mA 双路降压转换器 TPS62410-Q1 汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双通道 (800mA/800mA) 降压转换器 TPS62420 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 600mA 和 1000mA、2.25MHz 降压转换器 TPS62420-Q1 具有单总线接口的汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双通道 (1A/600mA) 降压转换器 TPS62480 6A、2.4V 至 5.5V 输入、同步降压转换器,具有 PG 输出、可调节软启动和可选 TPS62510 适用于低输入电压的可调节、效率为 96% 的 1.5A 降压转换器 TPS62560 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器 TPS62561 采用 TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器 TPS62590 采用 1x2 SON 封装的 2.25MHz、2A 降压转换器 TPS62590-Q1 采用 2x2mm SON 封装的汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器 TPS62750 用于 USB 供电应用的具有可编程输入电流限制的 2.25MHz 降压转换器 TPS62751 用于 USB 供电应用的具有可编程输入电流限制的 2.25MHz 降压转换器 TPS62770 采用 WCSP 封装且具有 360nA Iq 降压和高达 15V 升压功能的微型单芯片双重解决方案 TPS62810-Q1 采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、4A 降压转换器 TPS62810M 采用 2mm x 3mm QFN 封装、工作温度低至 -55°C 的 2.75V 至 6V、4A 降压转换器 TPS62821 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器 TPS62822 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器 TPS62823 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器 TPS62825 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器 TPS62826 采用 1.5mm x 1.5mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器 TPS62827 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.5V 至 5.5V 输入、4A 降压转换器
参考设计

TIDA-050034 — Integrated power supply reference design for NXP iMX 7D processor

TIDA-050034 is a fully functional development board combining a TI PMIC, TPS65218DO, with NXP i.MX 7Dual Application Processor.

The hardware design consists of DDR3L SDRAM (2x512MB), 64MB Serial NOR Flash, 8GB eMMC 5.0 iNAND, SD Card interface v3.0, 50 pin LCD Connector for external TFT display (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计

该参考设计展示了各种电源架构,这些架构可为需要 >1A 负载电流和高效率的应用处理器模块生成多个电压轨。所需的电源通过来自背板的 5V、12V 或 24V 直流输入生成。电源通过带集成 FET 的直流/直流转换器生成并且使用带集成电感器的电源模块以减小尺寸。此设计采用 HotRod™ 封装类型,适用于需要低 EMI 的应用,也非常适合设计时间受限的应用。其他功能包括 DDR 端接稳压器、输入电源 OR-ing、电压时序控制、过载保护电子保险丝以及电压和负载电流监控。该设计可以用于处理器、数字信号处理器和现场可编程门阵列。该设计已依照 CISPR22 标准针对辐射发射进行了测试,符合 A (...)
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01480 — 适用于 Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoC 的集成电源参考设计

TIDA-01480 参考设计是一种可扩展的电源设计,旨在为 Xilinx Zynq UltraScale+ (ZU+) 系列 MPSoC 器件供电。此设计接收来自标准直流电源的电力,并通过明确的 Samtec 插座端子板连接方式为 Xilinx 芯片组和 DDR 存储器的所有电源轨供电。

此设计具有可扩展性,支持具有双核 ARM® Cortex™-A53 应用处理器和双核 ARM® Cortex™-R5 实时处理器的基础 ZU2CG 器件,添加图形处理单元 (GPU) 的 ZUxEG 产品以及包含一个视频编解码器单元和多达 16 个 16.3Gbps (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050000 — 适用于 Xilinx Zynq®-7、Spartan®-7 和 Zynq®-7000 FPGA 的集成电源参考设计

该参考设计是一种可扩展的电源设计,旨在为基于 FPGA 的 Artix-7、Spartan-7 和 Zynq-7000 系列器件供电。此设计接收来自标准直流电源的电力,并通过明确的 Samtec 插座端子板连接方式为 Xilinx 芯片组和 DDR 存储器的所有电源轨供电。

此设计具有可扩展性,能够支持最基本的 Spartan-7 FPGA 器件和配备千兆位级收发器 (MGT) 的更复杂 Artix-7 FPGA,最高可支持配备双核 Arm Cortex-A9 处理器的 Zynq-7000。由于其设计可扩展且与 Xilinx 系列设备非常相似,所以该参考设计基于 Xilinx Zynq (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频