TPS40211-Q1

正在供货

具有 260mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器

产品详情

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 52 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Rating Automotive Vout (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 300 Features Enable, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification Iq (typ) (µA) 530 Duty cycle (max) (%) 95 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 52 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Rating Automotive Vout (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 300 Features Enable, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification Iq (typ) (µA) 530 Duty cycle (max) (%) 95 TI functional safety category Functional Safety-Capable
HVSSOP (DGQ) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 功能安全型
    • 可提供用于功能安全系统设计的文档
  • 适用于升压、反激式、SEPIC 拓扑和 LED 驱动器应用
  • 宽输入工作电压范围:4.5V 至 52V
  • 可调振荡器频率
  • 固定频率电流模式控制
  • 内部斜率补偿
  • 集成式低侧驱动器
  • 可编程闭环软启动
  • 过流保护
  • 支持外部同步
  • 基准电压:700mV (TPS40210-Q1)、 260mV (TPS40211-Q1)
  • 低电流禁用功能
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 功能安全型
    • 可提供用于功能安全系统设计的文档
  • 适用于升压、反激式、SEPIC 拓扑和 LED 驱动器应用
  • 宽输入工作电压范围:4.5V 至 52V
  • 可调振荡器频率
  • 固定频率电流模式控制
  • 内部斜率补偿
  • 集成式低侧驱动器
  • 可编程闭环软启动
  • 过流保护
  • 支持外部同步
  • 基准电压:700mV (TPS40210-Q1)、 260mV (TPS40211-Q1)
  • 低电流禁用功能

TPS40210-Q1 和 TPS40211-Q1 器件是宽输入电压(4.5V 至 52V)异步升压控制器,适用于需要源极接地 N 沟道 FET 的升压、反激式、SEPIC 拓扑以及各种 LED 驱动器应用。器件特性包括可编程软启动、具有自动重试功能的过流保护以及可编程振荡器频率。电流模式控制可改善瞬态响应并简化环路补偿。这两个器件之间的主要差异是误差放大器调节的 FB 引脚基准电压。

TPS40210-Q1 和 TPS40211-Q1 器件是宽输入电压(4.5V 至 52V)异步升压控制器,适用于需要源极接地 N 沟道 FET 的升压、反激式、SEPIC 拓扑以及各种 LED 驱动器应用。器件特性包括可编程软启动、具有自动重试功能的过流保护以及可编程振荡器频率。电流模式控制可改善瞬态响应并简化环路补偿。这两个器件之间的主要差异是误差放大器调节的 FB 引脚基准电压。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS40210-Q1 正在供货 具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 Different Vref

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS4021x-Q1 4.5V 至 52V 输入、电流模式升压控制器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 9月 5日
应用手册 适用于高频逆变器并采用 C2000 的电压馈电全桥直流/直流和直流/交流转换器 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) 2021年 5月 3日
功能安全信息 TPS4021x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, and Failure Mode Distribution 2020年 5月 22日
白皮书 LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) 2018年 3月 27日
EVM 用户指南 Using the TPS40211EVM 2009年 2月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS40211EVM-352 — 用于 LED 驱动器的 8V 至 18V 输入、20V 至 35V 输出、700mA 的非同步升压电流稳压器

TPS40211EVM-352 评估模块 (EVM) 是固定频率 (300kHz) 非同步升压转换器,当固定电流为 700mA,且输入源电压为 8V 至 18V 时,输出电压介于 20V 至 35V 之间。该 EVM 设计成从单电源启动,因此无需额外偏置电压即可启动。该模块使用带有整体 N 通道 FET 驱动器的 TPS40211 非同步电流模式控制升压控制器。

TPS40211EVM-352 旨在使用相对稳定的 12V(8V 至 18V)源电压产生稳定的电流驱动器(电压为 700mV),用于高亮度 LED 等恒流负载。TPS40211EVM-352 旨在为 6 至 10 个 LED 演示 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS40211-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM856A.ZIP (46 KB) - PSpice Model
计算工具

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM3017 具有真正关断 (True Shutdown) 功能的高效低侧控制器 LM3478 2.97V~40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器 LM3478Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 10µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3481 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3481-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3488 适用于开关稳压器的 2.97V 至 40V 宽输入电压低侧 N 沟道控制器 LM3488Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 5µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3524D 40V、0.2A 350KHz PWM 控制器 LM3578A 用于降压、升压、终端(具体取决于应用)的 2V 至 40V 开关稳压器 LM5020 13V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器 LM5022 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器 TL1451 双脉宽调制控制电路 TL1451A 具有宽输入电压范围的 3.6V 至 50V 双通道控制器 TL1451A-EP 增强型产品双路脉宽调制控制电路 TL1451A-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 3.6V 至 50V 双通道 PWM 控制器 TL5001 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A-Q1 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001M 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 -55°C 至 125°C 的 PWM 控制器 TPS40210-Q1 具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS40211-Q1 具有 260mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS43000 多拓扑(降压、升压、sepic)高频直流/直流控制器 TPS55010 具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式直流/直流转换器 UC2572 负输出反激脉宽调制器
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM25017 7.5-48V 宽输入电压,650mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25018 7.5-48V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25019 7.5-48V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM2577 3.5V 至 40V、3A 低元件数升压稳压器 LM2585 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2586 具有频率同步功能的 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2587 4V 至 40V 宽输入电压、5A 降压反激稳压器 LM2588 具有频率同步功能的 4V 至 40V、5A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2621 1.2V 至 14V 输入电压、1A 负载电流、升压直流/直流 LM2623 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流 LM2735 520kHz/1.6MHz 高空间利用率的升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM2735-Q1 符合 AEC-Q100 标准、高空间利用率的 520kHz、1.6MHz 升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM34925 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、100mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34926 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、300mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34927 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、600mA 集成二次侧偏置稳压器 LM5000 3.1-40V 宽输入电压、2A 电流模式非同步升压稳压器 LM5001 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5001-Q1 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5002 3.1V 至 75V 宽输入电压、0.5A 电流模式升压、反激式、Sepic 转换器 LM5015 4.25-75V、单片双开关正向 DC-DC 稳压器 LM5017 7.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5018 7.5V-100V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5019 7.5-100V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5160 LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160-Q1 65V 宽输入、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160A LM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5161 4.5V 至 100V 宽输入电压、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器 LM78S40 1.5A 可调节升压、降压或反向稳压器 TPS55340 5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 TPS55340-EP 增强型集成式 5A、40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS55340-Q1 符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS61175 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器 TPS61175-Q1 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器
计算工具

SLURB11 TPS4021x Quickstart Calculator for Boost Converter Design

The TPS4021x Quickstart Calculator for Boost Converter Design give assistance with the device configuration and external component selection.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS40210 4.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器 TPS40210-EP 增强型产品,4.5V 至 52V 输入电流模式升压控制器 TPS40210-HT 高温宽输入范围电流模式升压控制器 TPS40210-Q1 具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS40211 具有 260mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS40211-Q1 具有 260mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器
硬件开发
评估板
TPS40210EVM 开发电路板/EVM TPS40211EVM-352 用于 LED 驱动器的 8V 至 18V 输入、20V 至 35V 输出、700mA 的非同步升压电流稳压器
参考设计

PMP5518 — 针对汽车应用的通用 LED 头灯

该参考设计是一款通用 LED 驱动器,在其中可通过 4 位 IID 接口对 LED 电流进行调节。该 Sepic 具有下列三种参数范围:最大 20W,最大 60V 输出电压(由于是灯串电压,因此小于 15 个 LED 的电压),最大 1.4A LED 电流。该参考设计具有 6V 到 19V 的宽输入电压范围。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGQ) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频