TPS2660

正在供货

具有集成输入反极性保护功能的 4.2V 至 60V、150mΩ、0.1A 至 2.23A 电子保险丝

alarm通知 立即订购

产品详情

FET Internal Ron (typ) (mΩ) 150 Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 60 Vabsmax_cont (V) 62 Current limit (min) (A) 0.1 Current limit (max) (A) 2.23 Overcurrent response Circuit breaker, current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Soft start Adjustable Overvoltage response Clamp, Cut-off Features Current monitoring, Fault output, Reverse current blocking always, Reverse polarity protection UL recognition IEC62368, UL2367 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking, Reverse polarity protection, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0058 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.008
FET Internal Ron (typ) (mΩ) 150 Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 60 Vabsmax_cont (V) 62 Current limit (min) (A) 0.1 Current limit (max) (A) 2.23 Overcurrent response Circuit breaker, current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Soft start Adjustable Overvoltage response Clamp, Cut-off Features Current monitoring, Fault output, Reverse current blocking always, Reverse polarity protection UL recognition IEC62368, UL2367 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking, Reverse polarity protection, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0058 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.008
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4 VQFN (RHF) 24 20 mm² 5 x 4
  • 4.2V 至 60V 工作电压,绝对最大值为 62V
  • 集成反向输入极性保护,低至 –60V
    • 无需额外组件
  • 总 RON 为 150mΩ 的集成背对背 MOSFET
  • 0.1A 至 2.23A 可调节电流限制
    (1A 时精确度为 ±5%)
  • 提供功能安全
    • 提供文档以帮助创建功能安全系统设计
  • 使用最少的外部组件在浪涌期间提供负载保护 (IEC 61000-4-5)
  • IMON 电流指示器输出(精度为 ±8.5%)
  • 低静态电流,工作时为 300µA,关断时为 20µA
  • 可调节的 UVLO、OVP 切断、输出压摆率控制
  • 反向电流阻断
  • 38V 固定过压钳位(仅限 TPS26602)
  • 采用易于使用的 16 引脚 HTSSOP 和 24 引脚 VQFN 封装
  • 可选电流限制故障响应选项(自动重试、闭锁、断路器模式)
  • 经 UL 2367 认证
    • 文件编号169910
    • RILIM ≥ 5.36kΩ(最大电流为 2.35A)
  • UL60950 - 单点故障测试期间安全
    • 开路/短路 ILIM 检测
  • 4.2V 至 60V 工作电压,绝对最大值为 62V
  • 集成反向输入极性保护,低至 –60V
    • 无需额外组件
  • 总 RON 为 150mΩ 的集成背对背 MOSFET
  • 0.1A 至 2.23A 可调节电流限制
    (1A 时精确度为 ±5%)
  • 提供功能安全
    • 提供文档以帮助创建功能安全系统设计
  • 使用最少的外部组件在浪涌期间提供负载保护 (IEC 61000-4-5)
  • IMON 电流指示器输出(精度为 ±8.5%)
  • 低静态电流,工作时为 300µA,关断时为 20µA
  • 可调节的 UVLO、OVP 切断、输出压摆率控制
  • 反向电流阻断
  • 38V 固定过压钳位(仅限 TPS26602)
  • 采用易于使用的 16 引脚 HTSSOP 和 24 引脚 VQFN 封装
  • 可选电流限制故障响应选项(自动重试、闭锁、断路器模式)
  • 经 UL 2367 认证
    • 文件编号169910
    • RILIM ≥ 5.36kΩ(最大电流为 2.35A)
  • UL60950 - 单点故障测试期间安全
    • 开路/短路 ILIM 检测

TPS2660x 器件是一系列功能丰富的紧凑型高电压电子保险丝,具有一整套保护 功能)。4.2V 至 60V 的宽电源输入范围可实现对众多常用直流总线电压的控制。器件可以承受并保护由高达 ±60V 的正负电源供电的负载。集成的背靠背 FET 提供反向电流阻断功能,因此器件非常适合在电源故障和欠压条件下要求保持输出电压的系统。该器件还具备许多可调功能,可提供负载、电源和器件保护 功能 包括过流保护、输出转换率和过压保护以及欠压保护。TPS2660x 内部可靠的保护控制模块以及高耐压值有助于简化针对浪涌保护的系统设计。

借助关断引脚,可以从外部控制内部 FET 的启用/禁用,还可以将器件置于低电流关断模式。为实现系统状态监视和下游负载控制,器件提供故障和精密电流监视输出。MODE 引脚有助于在三个限流故障响应(断路器模式、闭锁模式和自动重试模式)之间灵活地对器件进行配置。

器件采用 5mm × 4.4mm、16 引脚 HTSSOP 封装和 5mm x 4mm、24 引脚 VQFN 封装;额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。

TPS2660x 器件是一系列功能丰富的紧凑型高电压电子保险丝,具有一整套保护 功能)。4.2V 至 60V 的宽电源输入范围可实现对众多常用直流总线电压的控制。器件可以承受并保护由高达 ±60V 的正负电源供电的负载。集成的背靠背 FET 提供反向电流阻断功能,因此器件非常适合在电源故障和欠压条件下要求保持输出电压的系统。该器件还具备许多可调功能,可提供负载、电源和器件保护 功能 包括过流保护、输出转换率和过压保护以及欠压保护。TPS2660x 内部可靠的保护控制模块以及高耐压值有助于简化针对浪涌保护的系统设计。

借助关断引脚,可以从外部控制内部 FET 的启用/禁用,还可以将器件置于低电流关断模式。为实现系统状态监视和下游负载控制,器件提供故障和精密电流监视输出。MODE 引脚有助于在三个限流故障响应(断路器模式、闭锁模式和自动重试模式)之间灵活地对器件进行配置。

器件采用 5mm × 4.4mm、16 引脚 HTSSOP 封装和 5mm x 4mm、24 引脚 VQFN 封装;额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS2640 正在供货 具有集成反向输入极性保护功能的 42V、2A 工业电子保险丝 Optimized eFuse for <40-V applications
功能与比较器件相似
TPS1641 正在供货 具有输出功率限制功能的 2.7V 至 40V、152mΩ、1.8A 电子保险丝 2.7 to 36-V eFuse without reverse current blocking and output power limiting.
TPS2662 正在供货 具有集成输入和输出反极性保护功能的 4.5V 至 60V、478mΩ、0.025A 至 0.88A 电子保险丝 This product is a 60-V eFuse with 25-mA to 880mA of current, as well as input and output protection
TPS2663 正在供货 具有输出功率限制和浪涌保护功能的 4.5V 至 60V、31mΩ、0.6A 至 6A 电子保险丝 This product is a 60-V eFuse with 0.6-A to 6-A of current, as well as output power limiting and power good indication

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 24
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成反向输入极性保护的 TPS2660x 60V 2A 工业电子保险丝 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2020年 6月 9日
应用手册 在存在大型且未知容性负载时保持启动的可靠性 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 8月 23日
应用手册 简化 PLC 系统中的 EFT、浪涌和电源故障保护电路 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 6月 10日
应用简报 实现 Linux 的实时通信 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 6月 4日
应用手册 PowerPath Management Solution for BTS Antenna Sharing Hub Using TPS2660 eFuse 2021年 3月 3日
技术文章 eFuses in factory automation: all-in-one system power protection PDF | HTML 2020年 9月 15日
应用简报 Single Point Failure Protection for Motor Drives and PLC Systems 2020年 6月 30日
白皮书 Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK 2020年 6月 9日
白皮书 Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN 2020年 6月 9日
白皮书 简化汽车和工业中的功能性安全认证 英语版 2020年 6月 9日
应用手册 Fault Handling Using TPS2660 eFuse (Rev. A) PDF | HTML 2020年 5月 18日
证书 TPS2660 UL Certificate of Compliance IEC 60950-1 2020年 4月 10日
证书 TPS2660 UL Certificate of Compliance UL 2367 2020年 4月 10日
功能安全信息 eFuse: Safety Certification and why it Matters 2020年 3月 18日
功能安全信息 TPS266x Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2019年 12月 16日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
应用手册 Backplane Power Protection in PLC Systems 2019年 6月 11日
应用手册 Basics of Power Switches (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 26日
应用简报 Advanced High-Side Switch With Dynamic Current Limit for IO-Link Master 2019年 1月 7日
技术文章 Experience seamless shopping thanks to electronic shelf labels PDF | HTML 2018年 10月 10日
应用手册 Basics of eFuses (Rev. A) 2018年 4月 5日
应用手册 Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) 2017年 6月 20日
EVM 用户指南 TPS26600-02EVM: Evaluation Module for TPS2660x User's Guide (Rev. A) 2017年 2月 20日
技术文章 How an eFuse can help provide robust industrial power path protection PDF | HTML 2016年 10月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS26600-02EVM — TPS2660 集成 60V、2.23A 工业电子熔丝评估模块

TPS26600-02EVM 允许对 TI TPS2660x 器件进行参考电路评估。TPS2660x 为 4.2V 至 55V/2.23A 紧凑型工业电子保险丝,具有集成型背靠背 FET,可编程的欠压、过压、反极性、过流和浪涌电流保护,以及输出电流监测功能。

用户指南: PDF
仿真模型

TPS26600 PSpice Transient Model (Rev. B)

SLVMBR3B.ZIP (286 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS26600 TINA-TI Reference Design

SLVMBX7.TSC (425 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS26600 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMBX6.ZIP (71 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS26601 PSpice Transient Model

SLVMBY3.ZIP (277 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS26601 TINA-TI Reference Design

SLVMBY2.TSC (259 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS26601 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMBY4.ZIP (71 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS26602 PSpice Transient Model (Rev. C)

SLVMBR4C.ZIP (287 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS26602 TINA-TI Reference Design

SLVMBX9.TSC (356 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS26602 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMBX8.ZIP (68 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

SLVC668 TPS26600 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电子保险丝和热插拔控制器
TPS2660 具有集成输入反极性保护功能的 4.2V 至 60V、150mΩ、0.1A 至 2.23A 电子保险丝
计算工具

SLVC669 TPS26602 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电子保险丝和热插拔控制器
TPS2660 具有集成输入反极性保护功能的 4.2V 至 60V、150mΩ、0.1A 至 2.23A 电子保险丝
计算工具

SLVC681 TPS26601 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电子保险丝和热插拔控制器
TPS2660 具有集成输入反极性保护功能的 4.2V 至 60V、150mΩ、0.1A 至 2.23A 电子保险丝
计算工具

TVS-RECOMMENDATION-CALC TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

此设计资源支持这些类别中的大部分产品。

查看产品详情页,验证是否能提供支持。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-03031 — 适用于 25W PLC 控制器单元的输入保护和备用电源参考设计

TIDA-03031 参考设计在典型的 PLC 控制器单元中提供了一种输入电源路径保护和备用电源设计解决方案。它摈弃了传统的分立电路实施方案,代之以完全集成的保护电路。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01081 — 适用于机器视觉的 LED 照明控制参考设计

此 LED 照明控制参考设计展示了如何通过一种独特方法驱动和控制包含多个大功率发光二极管 (LED) 的灯串。此参考设计适用于工业机器视觉系统,也适用于其他工业或汽车照明应用。此设计允许用户对 LED 电流和时序进行编程,从而实现 LED 安全超载以提高亮度。此设计可以自主运行,但也可以通过隔离式接口被触发或产生触发。内部电路块支持宽输入电压范围、可编程输入电流和输入功率控制,并可防止反极性、过压和过热。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010261 — 10BASE-T1L 采用数据线供电的单线对以太网传感器参考设计

该参考设计展示了单线对以太网 (SPE) 通信后端的实现,包括数据线供电 (PoDL)。该设计使用 Sitara™ AM2434 MCU,一侧连接模拟前端,另一侧连接以太网物理 (PHY) 层。功能强大的 MCU 不仅可以将传感器数据转发到以太网,还可以在边缘执行数据处理。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010052 — 用于电机驱动的安全电源参考设计

此参考设计能实现安全电源,在具有两个 MCU 的架构中为微控制器上电。设计具有过压保护和短路保护等多种保护功能,可防止 MCU 损坏。直流/直流转换器 LMR36515 和 LMR36015 可将 5V 和 12V 电压轨转换为 3.3V,分别由 TPS3703 和 TPS3702 电压监控器进行监控。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010008 — 用于针对电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计

该参考设计采用多种方法,使用平缓钳位浪涌保护措施、ESD 器件、电子保险丝或负载开关,来保护交流或直流模拟输入、直流模拟输出、交流或直流二进制输入、带高侧或低侧驱动器的数字输出、LCD 偏置电源、USB 接口(电源和数据)和具有 24、12 或 5V 输入的板载电源(用于多个电网应用),使其免受过压、过载和瞬变(1.2/50us,42Ω)的影响。该设计监测温度、湿度、磁场和电源以进行诊断。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01621 — 适用于伺服驱动器和机器人且具有电流调节功能的智能制动阐控制器参考设计

此参考设计提供双通道输出信号控制外部保持制动器,从而可遵循 IEC EN 61800-5-2 实现伺服驱动器的安全制动控制功能。当电源切断时,保持制动器将锁定,当在线圈上施加电压时,保持制动器将释放。这是通过启用/禁用为线圈供电的智能电子负载开关实现的。该参考设计还具有诊断功能,可检测多种故障,确保安全操作。TIDA-01600 使用 C2000TM LaunchpadTM 开发套件来生成制动控制信号并执行诊断功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian
VQFN (RHF) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频