TIDA-01081

适用于机器视觉的 LED 照明控制参考设计

TIDA-01081

设计文件

概述

此 LED 照明控制参考设计展示了如何通过一种独特方法驱动和控制包含多个大功率发光二极管 (LED) 的灯串。此参考设计适用于工业机器视觉系统,也适用于其他工业或汽车照明应用。此设计允许用户对 LED 电流和时序进行编程,从而实现 LED 安全超载以提高亮度。此设计可以自主运行,但也可以通过隔离式接口被触发或产生触发。内部电路块支持宽输入电压范围、可编程输入电流和输入功率控制,并可防止反极性、过压和过热。

特性
  • LED 灯串电压高达 24V
  • 多个参数具有可编程性:
    • LED 电流:200mA 至 2.4A
    • LED 模式:连续或脉冲 200ns 至 4.9s
    • LED 脉冲重复频率:0.2Hz 至 10kHz
    • 触发延迟时间:触发输入为 10μs
    • 多脉冲时间和当前包围曝光(用于支持 AEB 和 HDR 成像)
  • 级联双功率级:
    • 预升压:宽范围 8V 至 36V、15W 系统输入,具有自适应电感器电流限制
    • 降压:快速电感器电流斜坡
  • 隔离式触发器和 UART 接口:
    • 隔离式 5V、50mA 输出
    • 灌电流 NPN– 和 TTL 触发器 IN 和 OUT
  • 全面的系统监控和保护:
    • 板载温度传感器和电压监控
    • 超快输出过压保护
  • 电子保险丝:反极性保护、自适应过流限制和输入功率限制
  • 可通过 EEPROM 存储多达 256 位用户数据
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU398.PDF (5281 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRUT1.PDF (2519 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRUT2.PDF (77 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUT3.PDF (583 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUT5.ZIP (3673 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEB1.ZIP (1282 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUT4.PDF (3989 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5165具备超低 IQ 的 3V-65V、150mA 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
D 型触发器

SN74LVC1G175具有异步清零功能的单路 D 型触发器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E10B06采用 0402 和 SOD-523 封装的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD15380F3采用 0.6mm x 0.7mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单路、1460mΩ、20V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18543Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、9.9mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F5172具有 32KB 闪存、2KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 16 位高分辨率计时器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF3025采用 3 引脚 SOT-23 封装的 2.5V、50ppm/°C、50µA 输入串联(带隙)电压基准

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27511具有 5V UVLO、分离输出和 13ns 传播延迟的 4A/8A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27511A具有 5V UVLO、分离输出和 5V 输入电压处理能力的 4A/8A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G17具有施密特触发输入的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
带有集成电源的信号隔离器

ISOW7842具有集成电源的四通道、2/2、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
或非门

SN74LVC1G02单路 2 输入、1.65V 至 5.5V 或非门

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP116具有 64 位非易失性存储器的 0.2C 数字温度传感器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA1692.7V 至 60V、440kHz 可变增益电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV32015.5V 高速单路推挽比较器

数据表: PDF
照明 LED 驱动器

TPS92515HV具有集成 NFET、高侧电流检测和分流 PWM 调光功能的 65V 2A LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
照明 LED 驱动器

TPS92561用于 LED 照明的相位可调光、单级升压控制器

数据表: PDF
电子保险丝和热插拔控制器

TPS2660具有集成输入反极性保护功能的 4.2V 至 60V、150mΩ、0.1A 至 2.23A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10MSPS)

DAC082S085具有轨到轨输出的 8 位微功耗双通道数模转换器

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10MSPS)

DAC7311采用 6 引脚 SC70 封装、适用于电池供电应用的 12 位、单通道、超低功耗 DAC

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5907具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A4101具有使能功能的 50mA、50V、低 IQ、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22810具备可调节上升和可调节输出放电的 18V、3A、79mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
通用收发器

SN74LVC1G14具有施密特触发输入的单路 1.65V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

设计工具和仿真

仿真模型

TIDA-01081 Simulation Files — TIDM056.ZIP (90 K)

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用简报 Advanced High-Side Switch With Dynamic Current Limit for IO-Link Master 2019年 1月 7日
技术文章 A modular view of an LED lighting control design PDF | HTML 2018年 7月 10日
技术文章 Light that freezes motion – insight into a LED lighting control design for machine PDF | HTML 2018年 5月 31日
设计指南 适用于机器视觉的LED 照明控制参考设计 英语版 2017年 12月 18日

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频