LM5170-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 提供功能安全
- 高压 (HV) 端口和低压 (LV) 端口的最高额定电压分别为 100V 和 65V
- 1% 精密双向电流调节
- 1% 精密通道电流监测
- 5A 峰值半桥栅极驱动器
- 可编程或自适应死区时间控制
- 可选择与外部时钟同步的可编程振荡器频率
- 独立通道使能控制输入
- 模拟和数字通道电流控制输入
- 可编程逐周期峰值电流限制
- HV 和 LV 端口过压保护
- 二极管仿真可防止负电流
- 可编程软启动计时器
- 启动时执行 MOSFET 故障检测以及断路器控制
- 多相操作实现增相/减相
LM5170-Q1 控制器为汽车类 48V 和 12V 双电池系统的双通道双向转换器提供必要的高电压和精密元器件。该器件可按照 DIR 输入信号指定的方向调节高压和低压端口间的平均电流。电流调节水平可通过模拟或数字 PWM 输入以编程方式设定。
双通道差分电流感测传感器和专用通道电流监测计可实现 1% 的典型电流精度。稳定的 5A 半桥栅极驱动器能够驱动功率不低于 500W/通道的并联金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关。同步整流器的二极管仿真模式可避免出现负向电流,但也支持通过非连续操作模式提升轻载效率。通用保护特性包括逐周期电流限制、HV 和 LV 端口过压保护、MOSFET 故障检测和过热保护。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM5170EVM-BIDIR — LM5170 48V-12V 双向转换器评估模块
LM5170EVM-BIDIR 是一款高性能双相双向转换器,非常适用于 48V-12V 双电池系统应用。 此双相在 180 度交错操作中运行,它们均衡地共享高达 60A 的最大直流电流。 当 DIR 设置为“1”时,电源从 48V 端口流向 12V 端口,12V 端口电压调节为约 14.5V。 当 DIR 设置为“0”时,电源从 12V 端口流向 48V 端口,48V 端口电压调节为约 50.5V。 此 EVM 还包括各种跳线,可实现灵活方便地配置电路,以适用于诸多不同的应用案例(包括能够由 (...)
参考设计
TIDA-01040 — 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计
Li-Ion battery formation and electrical testing require accurate voltage and current control, usually to better than ±0.05% over the specified temperature range. This reference design proposes a solution for high-current (up to 50 A) battery tester applications supporting input (bus) (...)
参考设计
TIDA-01041 — 用于多相高精度 0.5 至 100A 电池化成的电池测试仪参考设计
This reference design provides a multi-phase solution for a wide range of current battery test applications. Leveraging the dual phase buck/boost controller LM5170's daisy chain configuration gives the design the ability to achieve 100A charging/discharging rates. Utilizing high accuracy constant (...)
参考设计
TIDA-01042 — 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计
该参考设计提供了模块化电池测试解决方案,使用户能够使用一种设计在不同的电流水平下灵活地进行电池测试。该设计利用了 TIDA-01041 参考设计,通过提供两个可独立工作或并联的 100A 电池测试仪,将最大电流输出从 100A 提高至 200A。该设计说明了此解决方案的设计原理、器件选择和优化。
参考设计
TIDA-01168 — 适用于 12V/48V 汽车系统的双向直流/直流转换器参考设计
TIDA-01168 参考设计是一款四相、双向直流/直流转换器开发平台,适用于 12V/48V 汽车系统。此系统使用两个 LM5170-Q1 电流控制器和一个 TMS320F28027F 微控制器 (MCU) 进行功率级控制。LM5170-Q1 子系统使用平均电流反馈进行电流控制,而 C2000™ 微控制器则提供电压反馈。这种控制机制不再需要多相位转化器通常需要进行的相电流平衡。基于 LM5170-Q1 的系统可实现高级别集成,减小印刷电路板 (PCB) 面积、简化设计并加速开发。
参考设计
PMP15035 — 1000W 双向 12V 至 12V 转换器参考设计
This reference design is a dual-channel, bidirectional converter suitable for 12-V to 12-V, dual-battery system, automotive applications. This reference design has a wide input range (3 V to 40 V) and could give full load (1kW) in the input voltage from 9V to 18V by using two LM5170-Q1 (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点