DRV2667
- 集成数字前端
- 最高可达 400kHz 的 I2C 总线控制
- 高级波形合成器
- 2kB 内部波形存储器
- 100 字节内部先入先出 (FIFO) 接口
- 兼容 Immersion TS5000
- 可选模拟输入
- 高电压压电式触觉驱动器
- 在 200VPP和 300Hz 上驱动高达 100nF 的负载
- 在 150VPP和 300Hz 上驱动高达 150nF 的负载
- 在 100VPP和 300Hz 上驱动高达 330nF 的负载
- 在 50VPP和 300Hz 上驱动高达 680nF 的负载
- 差分输出
- 105V 集成升压转换器
- 可调升压电压
- 可调节升压限流
- 可编程升压限流
- 集成功率场效应晶体管 (FET) 和二极管
- 无需变压器
- 2ms 快速启动时间
- 3.3V 至 5.5V 宽电源电压范围
- 1.8V 兼容,VDD 容限数字引脚
DRV2667 器件是一款具有集成 105V 升压开关、集成功率二极管、集成全差动放大器和集成数字前端的压电式触觉驱动器,可驱动高压和低压压电式触觉传动器。这款多功能器件通过 I2C 端口或模拟输入支持 HD 触觉控制。
DRV2667 器件的数字接口可通过 I2C 兼容总线实现。在主机系统中,数字接口可减轻 PWM 生成或其他模拟通道要求所需要的昂贵处理器负担。对内部 FIFO 的任何写操作都将自动唤醒器件,并在 2ms 的内部启动程序之后开始播放波形。当数据流停止或者 FIFO 正在运行时,该器件将自动进入一个无爆音关断程序。
DRV2667 器件还包含波形存储器,用于以最小的延迟保存并读取波形,同时包含一个高级波形合成器,用于以最少的存储空间构建复杂触觉波形。这就提供了一个硬件加速方式,从而减轻了处理器的触觉生成工作并大大减少了触觉接口上的总线流量。
升压电压通过两个外部电阻进行设置,升压电流限制可通过 REXT 电阻进行编程。2ms 的典型启动时间使得 DRV2667 成为实现快速触觉响应压电式驱动器的理想选择。热过载保护防止过驱时对器件造成的损坏。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DRV-ACC16-EVM — 触觉加速计测量工具
DRV2667EVM-CT — 具有升压、数字前端和内部波形存储器的压电式触觉驱动器 EVM
DRV2667 是专为控制电压范围在 40 Vpp 到 200 Vpp 之间的压电式传动器而设计的数字控制高电压驱动器。DRV2667 含有集成的 105V 升压转换器和 200 Vpp 差动输出放大器,从而消除了压电驱动在多个方面的设计复杂性。此外,数字控制接口 (I2C™) 包含实时波形回放、波形发生器和用于波形存储的嵌入式 RAM。
DRV2667EVM-CT 评估模块 (EVM) 套件是 DRV2667 的完整演示与评估平台。该套件包括微控制器、压电式传动器、样本波形和电容式触控按钮,可用于充分展示和评估 DRV2667。
DRV2667SW-LINUX — 用于 DRV2667 的 Linux 驱动程序
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
Supported Devices:
- (...)
HAPTICS-CONSOLE — Haptic Control Console v1.6.0.2
The Haptic Control Console software is an evaluation and development suite for TI's haptic drivers. The Haptic Control Console software supports the evaluation of our haptic drivers and third-party haptic actuators to develop advanced tactile feedback.
To get started, simply connect an evaluation (...)
支持的产品和硬件
产品
压电式驱动器
触觉电机驱动器
硬件开发
评估板
软件
应用软件和框架
DRV8662-2665-2667_DESIGN_TOOL — DRV8662/DRV2665/DRV2667 设计计算工具
SLOR113 — DRV8662, DRV2665, and DRV2667 Design Equations
The DRV8662/DRV2665/DRV2667 Design Equation document assists the user in the design phase by calculating the driver hardware configuration based off of user-defined input parameters. The DRV8662/2665/2667 is a piezo haptic driver with integrated 105 V boost switch, integrated power diode, and (...)
支持的产品和硬件
产品
压电式驱动器
硬件开发
评估板
TIDA-00314 — 具有集成触觉反馈的金属按钮触摸感测参考设计
观看 TIDA-00314 概述视频,了解具有集成触觉反馈的金属触摸按钮。
TIDA-00408 — 面向楼宇自动化和医疗应用的压电式反馈电容触摸显示器参考设计
TIDA-00169 — 车用 TFT LCD 显示屏解决方案
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RGP) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。