产品详情

Haptic actuator type Solenoid Features Enable Input signal Analog Vs (min) (V) 4.5 Vs (max) (V) 26 Vout (max) (V) 50 Peak-to-peak output voltage (max) (V) 11.85 Iq (typ) (mA) 20 Shutdown current (ISD) (µA) 35 Startup time (ms) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Haptic actuator type Solenoid Features Enable Input signal Analog Vs (min) (V) 4.5 Vs (max) (V) 26 Vout (max) (V) 50 Peak-to-peak output voltage (max) (V) 11.85 Iq (typ) (mA) 20 Shutdown current (ISD) (µA) 35 Startup time (ms) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
HTSSOP (DAP) 32 89.1 mm² 11 x 8.1
  • 宽工作电压范围 (4.5V - 26V)
  • 能够处理 30V 电压
  • 大电流驱动(峰值电流达 8A)
  • 低 RDS(on),完整 H 桥输出
  • 集成故障保护
    • 短路保护
    • 过热保护
    • 过压和欠压保护
    • 故障报告
  • 模拟输入
  • 专用中断引脚
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C
      的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B

应用

  • 电磁致动器驱动器
    • 音圈
    • 螺线管
  • 机械按钮替代产品
  • 汽车类触觉 应用
    • 信息娱乐
    • 中央控制台
    • 方向盘
    • 车门板
    • 座椅

  • 宽工作电压范围 (4.5V - 26V)
  • 能够处理 30V 电压
  • 大电流驱动(峰值电流达 8A)
  • 低 RDS(on),完整 H 桥输出
  • 集成故障保护
    • 短路保护
    • 过热保护
    • 过压和欠压保护
    • 故障报告
  • 模拟输入
  • 专用中断引脚
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C
      的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B

应用

  • 电磁致动器驱动器
    • 音圈
    • 螺线管
  • 机械按钮替代产品
  • 汽车类触觉 应用
    • 信息娱乐
    • 中央控制台
    • 方向盘
    • 车门板
    • 座椅

DRV2511-Q1 器件是一款专为感性负载(例如,螺线管和音圈)而设计的大电流触觉驱动器。

输出级含一个完整 H 桥,能够提供 8A 峰值电流。

DRV2511-Q1 器件提供欠压闭锁、过流保护和过热保护等多种保护功能。

DRV2511-Q1 器件符合汽车类产品标准。

DRV2511-Q1 器件是一款专为感性负载(例如,螺线管和音圈)而设计的大电流触觉驱动器。

输出级含一个完整 H 桥,能够提供 8A 峰值电流。

DRV2511-Q1 器件提供欠压闭锁、过流保护和过热保护等多种保护功能。

DRV2511-Q1 器件符合汽车类产品标准。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV2511-Q1 适用于螺线管和音圈的 8A 汽车类触觉驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 9月 20日
用户指南 Haptic Control Console GUI (Rev. B) 2021年 10月 14日
技术文章 Four tech trends that improve the driver experience PDF | HTML 2017年 1月 6日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV2511Q1EVM — DRV2511-Q1 适用于螺线管的汽车类触觉驱动器评估模块

DRV52511-Q1 评估模块 (EVM) 允许设计人员连接到驱动器以单独评估该器件,或连接到电磁阀等目标传动器以轻松快速地评估使用状态下的驱动器或传动器性能。
用户指南: PDF
从分销商处购买
评估模块 (EVM) 用 GUI

HAPTICS-CONSOLE Haptic Control Console v1.6.0.2

The Haptic Control Console software is an evaluation and development suite for TI's haptic drivers. The Haptic Control Console software supports the evaluation of our haptic drivers and third-party haptic actuators to develop advanced tactile feedback.

To get started, simply connect an evaluation (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
压电式驱动器
DRV2667 具有集成式 105V 升压转换器、波形存储器和 DAC 的压电式触觉驱动器
触觉电机驱动器
DRV2510-Q1 适用于螺线管且具有集成诊断和负载突降保护功能的汽车类 3A 触觉驱动器 DRV2511-Q1 适用于螺线管且具有集成故障保护功能的汽车类 8A 触觉驱动器 DRV2604 具有波形存储器和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2604L 具有 2V 工作电压、波形存储器和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2605 具有波形库和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2605L 具有 2V 工作电压、波形库和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2624 具有波形存储器、自动谐振跟踪和低功耗的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2625 具有波形库、自动谐振跟踪和低功耗的 ERM/LRA 触觉驱动器
硬件开发
评估板
DRV-ACC16-EVM 触觉加速计测量工具 DRV2510Q1EVM DRV2510-Q1 适用于螺线管且集成诊断功能的汽车类触觉驱动器评估模块 DRV2511Q1EVM DRV2511-Q1 适用于螺线管的汽车类触觉驱动器评估模块 DRV2604EVM-CT 用于具有内置库和智能控制引擎的 ERM 与 LRA 的触觉驱动器的 DRV2604EVM-CT 评估 DRV2604LDGSEVM-M DRV2604L 触觉智能环路算法和 Immersion TouchSense 2200™ 效果库输出板 DRV2604LEVM-CT DRV2604L ERM 和 LRA 触觉评估套件 DRV2605EVM-CT 用于 ERM 与 LRA 的触觉驱动器的 DRV2605EVM-CT 评估 DRV2605LDGSEVM-M DRV2605LDGSEVM-M 具有 Immersion 库输出板的触觉和触摸屏反馈 DRV2605LEVM-CT DRV2605L ERM 和 LRA 触觉评估套件 DRV2605LEVM-MD DRV2605L 用于 ERM 和 LRA 触觉反馈的多驱动器板 DRV2624EVM-CT DRV2624 具有蓝牙和电容式触控功能的评估板 DRV2624EVM-MINI DRV2624 用于 ERM/LRA 触觉驱动器的分线板 DRV2625EVM-CT 具有蓝牙和电容式触控功能的 DRV2625 评估板 DRV2625EVM-MINI DRV2625 用于 ERM/LRA 触觉驱动器的分线板 DRV2667EVM-CT 具有升压、数字前端和内部波形存储器的压电式触觉驱动器 EVM LM48560TLEVAL 具有自动级别控制的高电压 H 类陶瓷扬声器驱动器
软件
应用软件和框架
HAPTICS-CONSOLE Haptic Control Console 软件
仿真模型

DRV2511Q1 TINA-TI Reference Design

SLOM423.TSC (39 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

DRV2511Q1 TINA-TI Spice Model

SLOM424.ZIP (39 KB) - TINA-TI Spice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (DAP) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频