DRV2605
- 灵活触控反馈/Vibra 驱动程序
- LRA(线性谐振致动器)
- ERM(偏轴转动惯量)
- 由 I2C 控制的数字回放引擎
- 通过 I2C 实现的实时回放模式
- 智能环路架构(1)
- 自动过驱/制动 (ERM/LRA)
- 自动谐振跟踪 (LRA)
- 自动致动器诊断 (ERM/LRA)
- 自动水平校准 (ERM/LRA)
- 已获许可的 Immersion™ TouchSense®2200 特性:
- 集成 Immersion 效果库
- 音频至气氛
- 占空比控制范围介于 0% 至 100% 之间的可选脉宽调制 (PWM) 输入
- 可选模拟输入控制
- 可选硬件触发引脚
- 高效输出驱动
- 快速启动时间
- 电源电压上的持续加速
- 1.8V 兼容,VDD 容限数字引脚 (1)
(1)正在申请专利的控制算法
DRV2605 器件设计用于通过共享的 I2C 兼容总线提供极为灵活的 ERM 和 LRA 传动器触控。该控制使得主机处理器不用再生成脉宽调制 (PWM) 驱动信号,从而节省了代价高昂的定时器中断和硬件引脚。
DRV2605 器件具有内容丰富的集成库,可提供来自 ERM 和 LRA Immersion 的 100 多种已获许可的效果,从而免除了对设计触控波形的需要。
DRV2605 器件可提供许可版本的 Immersion TouchSense 2200 软件,其中包括 2200 效果库和 2200 音频至气氛 功能。此外,主机处理器可利用实时回放模式绕过库回放引擎并通过 I2C 从主机直接播放波形。
DRV2605 器件还包含一个智能环路架构,此架构可轻松实现 LRA 自动谐振驱动以及优化反馈的 ERM 驱动。这种反馈提供了自动过驱和制动,从而生成了一个简化的输入波形图并实现了可靠的电机控制和稳定的电机性能。音频至触觉模式自动将音频输入信号转换为实际的触控效果。
DRV2605 器件 具有 一个经三重调制的输出级,从而能够提供比基于线性的输出驱动器更高的效率。DRV2605 器件采用 9 焊球 WCSP 封装,具有很少的组件数量,操作灵活,是支持触控的便携式振动和触觉 应用的理想选择。
有关 Immersion 软件的重要说明,请参阅 法律声明 部分。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DRV-ACC16-EVM — 触觉加速计测量工具
DRV2605EVM-CT — 用于 ERM 与 LRA 的触觉驱动器的 DRV2605EVM-CT 评估
DRV2605 是一种专门为线性共振传动器 (LRA) 和偏心旋转质量 (ERM) 电机设计的触觉驱动器。它提供多种功能,可帮助消除触觉电机控制的设计复杂性,包括较小的解决方案尺寸、高效率输出驱动器、闭环电机控制、快速器件启动以及自动共振频率跟踪。
DRV2605EVM-CT 评估模块 (EVM) 是 DRV2605 的完整演示与评估平台。该套件包括微控制器、线性传动器、偏心旋转质量电机、样本波形和电容式触控按钮,可用于充分展示和评估 DRV2605。
DRV260XSW-LINUX — 用于 DRV260x 的 Linux 驱动程序
Linux 主线状态
在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用
支持的器件:
- DRV2604
- DRV2604L
- DRV2605
- DRV2605L
Linux 源文件
main C 源文件位于:drivers/input/misc
与该器件关联的文件为:
- drivers/input/misc/drv260x.c
- (...)
SLOC318 — DRV2605EVM-CT Firmware v1.0
支持的产品和硬件
产品
触觉电机驱动器
硬件开发
评估板
HAPTICS-CONSOLE — Haptic Control Console v1.6.0.2
The Haptic Control Console software is an evaluation and development suite for TI's haptic drivers. The Haptic Control Console software supports the evaluation of our haptic drivers and third-party haptic actuators to develop advanced tactile feedback.
To get started, simply connect an evaluation (...)
支持的产品和硬件
产品
压电式驱动器
触觉电机驱动器
硬件开发
评估板
软件
应用软件和框架
DRV2604-2605_DESIGN_TOOL — DRV2604 和 DRV2605 设计计算工具
SLOR114 — DRV2604 and DRV2605 Configuration Tool and Design Equations
支持的产品和硬件
产品
触觉电机驱动器
软件
计算工具
TIDA-060039 — 电感触控和磁旋钮非接触式用户接口参考设计
通过电感式感应触控按钮,可提供使用按压力来确定按钮按压的强大解决方案。这能够让触控按钮支持佩戴手套操作,同时无需顾及按钮表面的灰尘或损坏等环境因素。霍尔效应传感器旋钮提供非接触式旋转,减少了传统接触式方案(如电位器或旋转编码器)中的磨损。
TIDA-00266 — ERM 和 LRA 触觉参考设计,具有 Bluetooth® 低能耗远程
TIDA-00198 — 用于 4 线制电阻式触摸面板的支持触觉反馈的电阻式两点触控参考设计板
TIDA-HAPTIC-MOTOR-CONTROL-REFERENCE-DESIGN — 高级触觉驱动器可简化消费类和工业类产品的触觉反馈设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
DSBGA (YZF) | 9 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。