产品详情

Function Clock generator Number of outputs 2 Output frequency (max) (MHz) 1296 Core supply voltage (V) 3.3 Output supply voltage (V) 3.3 Input type LVPECL Output type LVDS Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features 3.3-V VCC/VDD, Pin programmable Rating Catalog
Function Clock generator Number of outputs 2 Output frequency (max) (MHz) 1296 Core supply voltage (V) 3.3 Output supply voltage (V) 3.3 Input type LVPECL Output type LVDS Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features 3.3-V VCC/VDD, Pin programmable Rating Catalog
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 包括锁相环路 (PLL)、压控振荡器 (VCO)、和回路过滤器的集成型低噪声时钟生成器
  • 2 个低噪声 100MHz 时钟(低电压正射极耦合逻辑 (LVPECL),低压差分信号 (LVDS),或者低压 CMOS (LVCOMS) 对)
    • 支持高速电流控制逻辑 (HCSL) 信号传输电平
      (交流耦合)
    • 典型周期抖动:峰值到峰值 (pk-pk) 21ps
    • 典型随机抖动:510ps RMS
    • 由引脚设定的输出类型
  • 附加单端 25MHz 输出
  • 集成晶振输入接受
    25MHz 晶振
  • 输出使能引脚,可关断器件和输出
  • 32 引脚 5mm × 5mm 超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
  • 静电放电 (ESD) 保护超过 2000V 人体模型 (HBM) 和 500V 带电器件模型 (CDM)
  • 工业温度范围(-40°C 至 85°C)
  • 3.3V 电源

应用范围

  • PCI Express
    1 代、2 代和 3 代的基准时钟生成
  • 通用计时

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 包括锁相环路 (PLL)、压控振荡器 (VCO)、和回路过滤器的集成型低噪声时钟生成器
  • 2 个低噪声 100MHz 时钟(低电压正射极耦合逻辑 (LVPECL),低压差分信号 (LVDS),或者低压 CMOS (LVCOMS) 对)
    • 支持高速电流控制逻辑 (HCSL) 信号传输电平
      (交流耦合)
    • 典型周期抖动:峰值到峰值 (pk-pk) 21ps
    • 典型随机抖动:510ps RMS
    • 由引脚设定的输出类型
  • 附加单端 25MHz 输出
  • 集成晶振输入接受
    25MHz 晶振
  • 输出使能引脚,可关断器件和输出
  • 32 引脚 5mm × 5mm 超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
  • 静电放电 (ESD) 保护超过 2000V 人体模型 (HBM) 和 500V 带电器件模型 (CDM)
  • 工业温度范围(-40°C 至 85°C)
  • 3.3V 电源

应用范围

  • PCI Express
    1 代、2 代和 3 代的基准时钟生成
  • 通用计时

All trademarks are the property of their respective owners.

CDCM9102 是一款为诸如 PCI Express的通信标准提供基准时钟而设计的低抖动时钟生成器. 该器件最高支持 PCIE 3 代,易于配置和使用。CDCM9102 提供 2 个 100MHz 差分时钟端口。这些端口支持的输出类型包括 LVPECL,LVDS,或者一对 LVCMOS 缓冲器。HCSL 信号传输由交流耦合网络提供支持。用户配置捆绑器件引脚所需的输出缓冲器类型。此外,提供一个单端 25 MHz 时钟输出端口。这一端口的使用包括通用计时、计时以太网物理层 (PHY)、或者为附加的时钟生成器提供一个基准时钟。所有生成的时钟来自一个单一外部 25MHz 晶体。

CDCM9102 是一款为诸如 PCI Express的通信标准提供基准时钟而设计的低抖动时钟生成器. 该器件最高支持 PCIE 3 代,易于配置和使用。CDCM9102 提供 2 个 100MHz 差分时钟端口。这些端口支持的输出类型包括 LVPECL,LVDS,或者一对 LVCMOS 缓冲器。HCSL 信号传输由交流耦合网络提供支持。用户配置捆绑器件引脚所需的输出缓冲器类型。此外,提供一个单端 25 MHz 时钟输出端口。这一端口的使用包括通用计时、计时以太网物理层 (PHY)、或者为附加的时钟生成器提供一个基准时钟。所有生成的时钟来自一个单一外部 25MHz 晶体。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
CDCE6214 正在供货 具有一个 PLL、四个差分输出的超低功耗时钟发生器 Supports PCIe Gen6 Clock Gen solution

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CDCM9102 低噪声双通道 100MHz 时钟发生器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 6月 23日
设计指南 适用于 Xilinx FPGA 的模拟器件 解决方案指南 2012年 4月 24日
EVM 用户指南 CDCM9102EVM Evaluation Module 2012年 2月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

CDCM9102EVM — CDCM9102 评估模块

CDCM9102EVM 是 CDCM9102 的评估模块,它是一种低振动时钟发生器,旨在为通信标准(如 PCI Express)提供基准时钟。此器件易于配置和使用。CDCM9102 提供 2 个 100MHz 差分时钟端口。这些端口支持的输出类型包括 LVPECL、LVDS,或者一对 LVCMOS 缓冲器。使用一个 ac 耦合网络来支持 HCSL 信令。用户配置捆绑器件引脚所需的输出缓冲器类型。此外,还提供一个单端 25 MHz 时钟输出端口。此端口的用途包括通用计时、计时以太网物理层 (PHY)、或者为附加的时钟发生器提供一个基准时钟。所有生成的时钟均来自一个单一外部 25MHz (...)

用户指南: PDF
从分销商处购买
仿真模型

CDCM9102 IBIS Model

SCAM055.ZIP (64 KB) - IBIS Model
设计工具

CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件

时钟树架构是一款时钟树综合工具,可根据您的系统要求生成时钟树解决方案,从而帮助您简化设计流程。该工具从庞大的时钟产品数据库中提取数据,然后生成系统级多芯片时钟解决方案。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDEP0076 — 基于 AM572x 处理器并采用 DLP® 结构光的 3D 机器视觉参考设计

TIDEP0076 3D 机器视觉设计介绍了基于结构光原理的嵌入式 3D 扫描仪。将数码相机与 Sitara™ AM57xx 处理器片上系统 (SoC) 搭配使用,采集来自基于 DLP4500 的投影仪的反射光图形。可在 AM57xx 处理器 SoC 内执行已采集图形的后续处理,并计算物体的 3D 点云及其 3D 可视化。此设计提供了一款嵌入式解决方案,在基于主机 PC 的实施中具有功率、简洁性、成本和尺寸方面的优势。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP-0075 — 工业通信网关 PROFINET IRT 转 PROFIBUS 主设备参考设计

PROFINET 可实现高速、确定性通信和企业连接,因此正在成为自动化领域的主要工业以太网协议。但是,PROFIBUS 是世界上常用的现场总线协议,出于保护过往投资的原因,该协议在未来许多年内仍会占有重要地位并将得到沿用。认识到制炼厂中的混合特性,此参考设计是将现有现场总线技术迁移到基于 Sitara™ AM57x 处理器的可编程实时单元和工业通信子系统 (PRU-ICSS) 的实时以太网网络的一个组成部分。此设计在 AM572x 上演示了 PROFIBUS 主设备和 PROFINET IRT 设备,协议栈同时在 ARM Cortex-A15 核心上运行,而整个 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0078 — 适用于 AM572x 的 OPC UA 数据访问服务器参考设计

OPC UA 是一种工业机器对机器协议,设计用于在工业 4.0 下连接的所有机器之间实现互操作性和通信。此参考设计演示了 Matrikon OPC™ OPC UA 服务器开发工具包 (SDK) 的使用方法,允许使用嵌入在项目或设计中运行的 OPC-UA 数据访问 (DA) 服务器进行通信。OPC UA DA 处理实时数据,适用于时间对数据而言至关重要的工业自动化应用。提供了一个参考 OPC UA 服务器部署,用于访问 AM572x IDK 的 GPIO 功能。可以扩展参考代码,以便提供 AM572x IDK 板可以访问的任何数据的 OPC UA 接口,包括通过 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0046 — 关于 AM57x 使用 OpenCL 实现 DSP 加速的蒙特卡罗模拟参考设计

TI 基于 ARM® Cortex®-A15 的高性能 AM57x 处理器还集成了 C66x DSP。这些 DSP 旨在处理工业、汽车和金融应用中通常需要的高信号和数据处理任务。AM57x OpenCL 实施方案便于用户利用 DSP 加速来执行高度计算任务,同时使用标准编程模型和语言,从而无需深度了解 DSP 架构。TIDEP0046 TI 参考设计举例说明了如何使用 DSP 加速来利用标准 C/C++ 代码生成极长的普通随机数序列。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0047 — 采用 TI AM57x 处理器时的电源和散热设计注意事项参考设计

这是一个基于 AM57x 处理器和配套的 TPS659037 电源管理集成电路 (PMIC) 的参考设计。此设计特别强调了使用 AM57x 和 TPS659037 设计的系统的重要电源和热设计注意事项和技术。它包括有关电源管理设计、配电网络 (PDN) 设计注意事项、热设计注意事项、估计功耗和功耗摘要的参考资料和文档。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频