可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
CC2640 正在供货 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU Newer portfolio option

产品详情

Frequency range 2400-2480 MHz Standard Proprietary 2.4 GHz Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Transmission principle GFSK, MSK
Frequency range 2400-2480 MHz Standard Proprietary 2.4 GHz Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Transmission principle GFSK, MSK
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 射频 (RF) 部分
    • 单片 2.4GHz RF 收发器和微控制器 (MCU)
    • 支持 250kbps,500kbps,1Mbps 和 2Mbps 数据速率
    • 出色的链路预算,无需外部前端即可实现长距离通信
    • 高达 5dBm 的可编程输出功率
    • 出色的接收器灵敏度(2Mbps 时为 -90Bm,256kbps 时为 -9dBm)
    • 适用于符合世界范围内的射频标准的系统:ETSI EN 300 328 和 EN 300 440 2 类 (欧洲),FCC CFR47 第 15 部分(美国),和 ARIB STD-T66(日本)
    • 精确的接收信号强度指示器 (RSSI) 功能
  • 布局
    • 极少的外部组件
    • 适用于单层印刷电路板 (PCB) 应用的引脚引线
    • 提供参考设计
    • 32 引脚 5mm x 5mm 四方扁平无引线 (QFN)(16 通用 I/O 引脚)封装
  • 低功率
    • 激活模式 RX 最佳性能:21.2mA
    • 激活模式 TX (0dBm):26mA
    • 功率模式 1(5µs 唤醒):235µA
    • 功率模式 2(睡眠定时器打开):0.9µA
    • 功率模式 3(外部中断):0.4µA
    • 宽电源电压范围(2V 至 3.6V)
    • 在所有功率模式下的完全 RAM 和寄存器保持
  • 微控制器
    • 具有代码预取功能的高性能和低功率 8051 微控制器内核
    • 32KB 闪存程序内存
    • 1KB SRAM
    • 支持硬件调试
    • 扩展基带自动化,包括自动确认和地址解码
  • 外设
    • 可访问所有内存区域和外设的两个通道 DMA
    • 通用定时器(1 个 16 位,2 个 8 位)
    • 无线电定时器,40 位
    • 红外 (IR) 生成电路
    • 多个振荡器:
      • 32MHz 晶体振荡器 (XOSC)
      • 16MHz RC 振荡器 (RCOSC)
      • 32MHz RCOSC
    • 具有捕捉功能的 32kHz 睡眠定时器
    • 高级加密标准 (AES) 安全协处理器
    • 通用异步收发器 (UART) / 串行外设接口 (SPI) /I2C 串行接口
    • 16 个通用 I/O 引脚(3 x 20mA 驱动强度,其余引脚有 4mA 的驱动强度)
    • 安全装置定时器
    • 真随机数发生器
    • 模数转换器 (ADC) 和模拟比较器

应用范围

  • 专有 2.4 GHz 系统
  • 人机接口器件(键盘、鼠标)
  • 消费类电子产品

  • 射频 (RF) 部分
    • 单片 2.4GHz RF 收发器和微控制器 (MCU)
    • 支持 250kbps,500kbps,1Mbps 和 2Mbps 数据速率
    • 出色的链路预算,无需外部前端即可实现长距离通信
    • 高达 5dBm 的可编程输出功率
    • 出色的接收器灵敏度(2Mbps 时为 -90Bm,256kbps 时为 -9dBm)
    • 适用于符合世界范围内的射频标准的系统:ETSI EN 300 328 和 EN 300 440 2 类 (欧洲),FCC CFR47 第 15 部分(美国),和 ARIB STD-T66(日本)
    • 精确的接收信号强度指示器 (RSSI) 功能
  • 布局
    • 极少的外部组件
    • 适用于单层印刷电路板 (PCB) 应用的引脚引线
    • 提供参考设计
    • 32 引脚 5mm x 5mm 四方扁平无引线 (QFN)(16 通用 I/O 引脚)封装
  • 低功率
    • 激活模式 RX 最佳性能:21.2mA
    • 激活模式 TX (0dBm):26mA
    • 功率模式 1(5µs 唤醒):235µA
    • 功率模式 2(睡眠定时器打开):0.9µA
    • 功率模式 3(外部中断):0.4µA
    • 宽电源电压范围(2V 至 3.6V)
    • 在所有功率模式下的完全 RAM 和寄存器保持
  • 微控制器
    • 具有代码预取功能的高性能和低功率 8051 微控制器内核
    • 32KB 闪存程序内存
    • 1KB SRAM
    • 支持硬件调试
    • 扩展基带自动化,包括自动确认和地址解码
  • 外设
    • 可访问所有内存区域和外设的两个通道 DMA
    • 通用定时器(1 个 16 位,2 个 8 位)
    • 无线电定时器,40 位
    • 红外 (IR) 生成电路
    • 多个振荡器:
      • 32MHz 晶体振荡器 (XOSC)
      • 16MHz RC 振荡器 (RCOSC)
      • 32MHz RCOSC
    • 具有捕捉功能的 32kHz 睡眠定时器
    • 高级加密标准 (AES) 安全协处理器
    • 通用异步收发器 (UART) / 串行外设接口 (SPI) /I2C 串行接口
    • 16 个通用 I/O 引脚(3 x 20mA 驱动强度,其余引脚有 4mA 的驱动强度)
    • 安全装置定时器
    • 真随机数发生器
    • 模数转换器 (ADC) 和模拟比较器

应用范围

  • 专有 2.4 GHz 系统
  • 人机接口器件(键盘、鼠标)
  • 消费类电子产品

CC2543 是一款经优化的针对数据速率高达 2Mbps 且使用低物料清单成本制造的片上系统 (SoC) 解决方案。 CC2543 将处于领先地位的 RF 收发器的出色性能与一个单周期 8051 兼容 CPU,32KB 系统内可编程闪存存储器,高达 1KB RAM,以及许多其它功能强大的特性组合在一起。 CC2543 有高效的功率模式(RAM 和寄存器保持电流低于 1μA),这使得它非常适合应用于要求超低功耗的低占空比系统。 运行模式间较短的转换时间进一步确保了低能耗。

CC2543 与 CC2541/CC2544/CC2545 兼容。 它采用带有 SPI/UART/USB 接口的 5mm x 5mm QFN32 封装。 供货时,CC2543 带有由德州仪器 (TI) 提供的完整参考设计。

此器件针对无线消费类产品和人机接口器件 (HID) 应用。 CC2543 专为诸如无线鼠标的外设器件而设计。

CC2543 是一款经优化的针对数据速率高达 2Mbps 且使用低物料清单成本制造的片上系统 (SoC) 解决方案。 CC2543 将处于领先地位的 RF 收发器的出色性能与一个单周期 8051 兼容 CPU,32KB 系统内可编程闪存存储器,高达 1KB RAM,以及许多其它功能强大的特性组合在一起。 CC2543 有高效的功率模式(RAM 和寄存器保持电流低于 1μA),这使得它非常适合应用于要求超低功耗的低占空比系统。 运行模式间较短的转换时间进一步确保了低能耗。

CC2543 与 CC2541/CC2544/CC2545 兼容。 它采用带有 SPI/UART/USB 接口的 5mm x 5mm QFN32 封装。 供货时,CC2543 带有由德州仪器 (TI) 提供的完整参考设计。

此器件针对无线消费类产品和人机接口器件 (HID) 应用。 CC2543 专为诸如无线鼠标的外设器件而设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
CC2545 正在供货 2.4GHz 射频超值系列 SoC,具有 32kB 闪存、31 GPIO、I2C、SPI 和 UART This product offers more available GPIO's (31).

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CC2543 针对 2.4GHz 射频 (RF) 应用的片上系统 数据表 (Rev. E) 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2013年 10月 11日
* 勘误表 CC2543 ERRATA NOTE 2012年 3月 28日
* 用户指南 CC2543, CC2544, CC2545 System-on-Chip Solution for 2.4-GHz Apps User's Guide (Rev. B) 2013年 3月 18日
应用手册 针对在免许可证 2.4GHz/5GHz 频段运行的 SRD 的 CE 法规 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 7日
应用手册 CC2640在Beacon应用中的实现方法_China 2016年 5月 19日
应用手册 Autonomous high density streaming protocol 2013年 8月 6日
用户指南 CC2543/44/45 Development Kit User’s Guide (Rev. B) 2013年 6月 6日
应用手册 AN081 -- Johanson Technology Balun Optimized for CC253X, CC254X, CC257X, CC853X (Rev. B) 2012年 11月 6日
应用手册 AN118 -- Flash programming of CC253x/4x devices 2012年 9月 5日
应用手册 AN098 - Layout Review Techniques for Low Power RF Designs (Rev. A) 2012年 8月 2日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

调试探针

CC-DEBUGGER — 用于射频片上系统的调试器和编程器

CC 调试器是用于 TI 低功耗射频片上系统的小型编程器和调试器。它可以与用于 8051(7.51A 或更高版本)的 IAR 嵌入式工作平台一起使用以进行调试,并可与 SmartRF 闪存编程器一起使用以进行闪存编程。CC 调试器还可用于控制 SmartRF Studio 中的所选器件。

用户指南: PDF
从分销商处购买
代码示例或演示

SWRC257 CC2541/43/44/45 Peripherals Software Examples

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
低功耗 2.4GHz 产品
CC2541 低功耗 Bluetooth® 和专有无线 MCU CC2651P3 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M4 单协议 2.4GHz 无线 MCU
其他无线产品
CC2543 2.4GHz 射频超值系列 SoC,具有 32kB 闪存、16 GPIO、I2C、SPI 和 UART CC2544 2.4GHz 射频超值系列 SoC,具有 32kB 闪存、USB、SPI 和 UART CC2545 2.4GHz 射频超值系列 SoC,具有 32kB 闪存、31 GPIO、I2C、SPI 和 UART
汽车类无线连接产品
CC2541-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU
支持软件

SWRC251 CC254x Proprietary Mode Packet Error Rate Test

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
低功耗 2.4GHz 产品
CC2541 低功耗 Bluetooth® 和专有无线 MCU
其他无线产品
CC2543 2.4GHz 射频超值系列 SoC,具有 32kB 闪存、16 GPIO、I2C、SPI 和 UART CC2544 2.4GHz 射频超值系列 SoC,具有 32kB 闪存、USB、SPI 和 UART CC2545 2.4GHz 射频超值系列 SoC,具有 32kB 闪存、31 GPIO、I2C、SPI 和 UART
汽车类无线连接产品
CC2541-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU
计算工具

SMARTRF-STUDIO-7 SmartRF Studio

SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
MSP430 微控制器
CC430F6127 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、低于 1GHz 无线电、AES-128、I2C/SPI/UART 和 96 段 LCD 的 20MHz MCU CC430F6135 具有 16KB 闪存、2KB SRAM、低于 1GHz 无线电、AES-128、12 位 ADC、I2C/SPI/UART 和 96 段 LCD 的 20MHz MCU CC430F6147 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、低于 1GHz 无线电、AES-128、10 位 ADC、I2C/SPI/UART 和 96 段 LCD 的 20MHz MCU
低功耗 2.4GHz 产品
CC2430 符合 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee™ 的片上系统解决方案 CC2431 用于 ZigBee/IEEE 802.15.4 无线传感器网络的片上系统 (SoC) 解决方案 CC2520 第二代 2.4GHz ZigBee/IEEE 802.15.4 无线收发器 CC2530 具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU CC2531 具有高达 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU CC2533 用于 2.4GHz IEEE 802.15.4 和 ZigBee 应用的真正的片上系统解决方案 CC2538 具有 512kB 闪存和 32kB RAM 的 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee 和 6LoWPAN、IEEE 802.15.4 无线 MCU CC2540 带 USB 的低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2540T 具有工业级工作温度范围的低功耗 (LE) Bluetooth® 无线 MCU CC2541 低功耗 Bluetooth® 和专有无线 MCU CC2630 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee 和 6LoWPAN 无线 MCU CC2640 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2640R2F 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M3 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU CC2640R2L SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU CC2642R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2650 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2650MODA 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线模块 CC2651P3 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M4 单协议 2.4GHz 无线 MCU CC2651R3 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M4 单协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652P 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652P7 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU、704kB 闪存 CC2652PSIP 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块 CC2652R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652R7 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652RB 具有无晶振 BAW 谐振器的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652RSIP 具有 352KB 内存的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块 CC2674P10 具有 1MB 闪存和功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2674R10 具有 1MB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多协议 2.4GHz 无线 MCU
Sub-1GHz 无线 MCU
CC1110-CC1111 具有高达 32kB 闪存的低于 1GHz 无线 MCU CC1310 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU CC1311P3 具有 352KB 闪存和集成 +20dBm 功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz 无线 MCU CC1311R3 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz 无线 MCU CC1312PSIP 具有集成功率放大器的 Sub-1GHz 系统级封装 (SIP) 模块 CC1312R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低于 1GHz 无线 MCU CC1312R7 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 Sub-1GHz 无线 MCU CC1314R10 具有 1MB 闪存和高达 296kB SRAM 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz 无线 MCU CC1350 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352P 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352P7 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 Sub-1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1354P10 具有 1MB 闪存、296KB SRAM 和集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多频带无线 MCU CC1354R10 具有 1MB 闪存和高达 296KB SRAM 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多频带无线 MCU CC430F5123 具有 8kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5125 具有 16kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5133 具有 12 位 ADC、8kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5137 具有 12 位 ADC、32kB 闪存和 4kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5143 具有 10 位 ADC、8kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5145 具有 10 位 ADC、16kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5147 具有 10 位 ADC、32kB 闪存和 4kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU
Sub-1GHz 收发器
CC1020 适用于 402-470MHz 和 804-940MHz 范围内的窄带应用的单芯片 FSK/OOK CMOS 无线收发器 CC1021 适用于窄带应用、信道间隔大于或等于 50kHz 的多通道 FSK/OOK CMOS 无线收发器 CC1070 用于窄带和多通道应用的单芯片、低功率、低成本 CMOS FSK/GFSK/ASK/00K 射频变送器 CC1100 专为低功耗无线应用设计的高度集成的多通道射频收发器 CC1100E 适用于中国和日本频带的低功耗低于 1GHz 无线收发器 CC1101 低功耗低于 1GHz 无线收发器 CC110L 超值系列低于 1GHz 无线收发器 CC1120 适用于窄带系统的高性能低于 1GHz 无线收发器 CC1121 高性能低功耗低于 1GHz 无线收发器 CC1125 适用于窄带系统的超高性能低于 1GHz 无线收发器 CC113L 超值系列低于 1GHz 无线接收器 CC1150 适用于低功耗无线应用的高度集成式多通道无线发送器 CC115L 超值系列低于 1GHz 无线发送器 CC1175 适用于窄带系统的超高性能无线发送器 CC1200 高性能低功耗无线收发器 CC1201 高性能低功耗无线收发器
其他无线产品
CC2420 符合 IEEE 802.15.4 和 ZigBee™ 的单芯片 2.4GHz 即用型射频收发器 CC2500 为 2.4GHz ISM 频带内的低功耗无线应用而设计的低成本、低功耗 2.4GHz 射频收发器 CC2510 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU 和 16KB 或 32KB 存储器 CC2510F8 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU 和 8kB 闪存 CC2511 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU、16KB 或 32KB 闪存和全速 USB 接口 CC2511F8 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU、8KB 闪存和全速 USB 接口 CC2530-RF4CE 具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU CC2531-RF4CE 具有高达 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU CC2543 2.4GHz 射频超值系列 SoC,具有 32kB 闪存、16 GPIO、I2C、SPI 和 UART CC2544 2.4GHz 射频超值系列 SoC,具有 32kB 闪存、USB、SPI 和 UART CC2545 2.4GHz 射频超值系列 SoC,具有 32kB 闪存、31 GPIO、I2C、SPI 和 UART CC2550 针对 2.4GHz ISM 频带低功耗无线应用设计的低成本 2.4GHz 变送器 CC2620 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE 无线 MCU
汽车类无线连接产品
CC2541-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2640R2F-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2642R-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2662R-Q1 用于无线电池管理系统且通过汽车认证的 SimpleLink™ 无线 MCU
硬件开发
开发套件
CC1125DK CC1125 开发套件 CC1200DK CC1200 开发套件 CC1350STK Simplelink CC1350 SensorTag 蓝牙和低于 1GHz 的远距离无线开发套件 CC2541DK-MINI CC2541 迷你开发套件 CC2650STK SimpleLink SensorTag LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R Sub-1GHz SimpleLink™ 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU LAUNCHXL-CC2650 SimpleLink™ CC2650 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-CC1311P3 适用于 SimpleLink™ Sub-1GHz 无线 MCU 的 CC1311P3 LaunchPad™ 开发套件 LP-CC1312R7 适用于 SimpleLink™ 多标准无线 MCU 的 CC1312R7 LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2652RB CC2652RB BAW 多协议 2.4GHz SimpleLink™ 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-EM-CC1314R10 CC1314R10 SimpleLink™ Sub-1GHz 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-EM-CC1354P10 适用于 SimpleLink™ Sub-1GHz 和 2.4GHz 无线微控制器的 CC1354P10 LaunchPad™ 开发套件
评估板
BOOSTXL-CC1120-90 适用于应用的 BoosterPack(902MHz 至 928MHz) BOOSTXL-CC1125 适用于 868/915MHz 应用的 CC1125 BoosterPack LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy wireless MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ 多标准无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-CC1352P7 SimpleLink™ 多频带 CC1352P7 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2651P3 适用于 SimpleLink™ 多标准无线 MCU 的 CC2651P3 LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2652PSIP CC2562PSIP SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线 SIP 模块 LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2652R7 适用于 SimpleLink™ 多标准无线 MCU 的 CC2652R7 LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2652RSIP CC2652RSIP SimpleLink™ 多标准无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 SMARTRF06EBK SmartRF06 评估板 SMARTRFTRXEBK SmartRF 收发器评估板 LP-CC2651R3SIPA CC2651R3SIPA SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线 SIP 模块 LaunchPad™ 开发套件
接口适配器
BOOST-CCEMADAPTER EM 适配器 BoosterPack
子卡
CC1120EMK-169 CC1120 评估模块套件 169MHz CC1120EMK-420-470 CC1120 评估模块套件 420-470MHz CC1120EMK-868-915 CC1120 评估模块套件 868-915MHz CC1121EMK-868-915 CC1121 评估模块套件 (868-915MHz) CC1175EMK-868-915 CC1175 评估模块套件 (868-915MHz) CC1200EMK-420-470 CC1200 评估模块套件 420-470 MHz CC1200EMK-868-930 CC1200 评估模块套件 868-930MHz CC1201EMK-868-930 CC1201 评估模块套件 868-930MHz CC2500EMK CC2500EMK 评估模块 2.4GHz CC2520EMK CC2520 评估模块套件 CC2530EMK CC2530 评估模块套件 CC2531EMK CC2531 USB 评估模块套件 CC2538-CC2592EMK CC2538-CC2592 评估模块套件 CC2538EMK CC2538 评估模块套件 CC2540EMK-USB CC2540 USB 评估模块套件
下载选项
alarm通知
设计工具

SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimpleLink™ CC2xxx 器件的硬件设计审查

在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。在此处可找到申请审查的简单 3 步流程以及指向相关技术文档和资源的链接。

开始使用

申请审查 2.4GHz 硬件设计前,应在我们的 E2E 论坛上提交一般设计问题。

请确保您已准备好所需的文档,随硬件设计审查申请表一起发送:

  • 确认已查看产品页面上的所有硬件文档,包括数据表、设计指南、用户指南和其他硬件资源
  • 提供可移植文档格式 (PDF) 版本的原理图
  • 提供物料清单 (BOM)
  • 提供审查所需的各种详细信息
  • 提供审查所需的电路板设计(包括器件配置和引用标识符)的 Gerber 文件
  • (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频