XTR105

正在供货

具有传感器激励和线性化的 4-20mA 电流变送器

产品详情

Vs (min) (V) 7.5 Vs (max) (V) 36 Offset voltage drift (±) (max) (V/°C) 0.000003 Offset voltage (±) (max) (V) 0.000025 Product type 2-wire RTD conditioner Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Vs (min) (V) 7.5 Vs (max) (V) 36 Offset voltage drift (±) (max) (V/°C) 0.000003 Offset voltage (±) (max) (V) 0.000025 Product type 2-wire RTD conditioner Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
  • 低未调整误差
  • 两个精准电流源:每个 800µA
  • 线性化
  • 2 线制或者 3 线制 RTD 操作
  • 低温漂:0.4µV/°C
  • 低输出电流噪声:30nAPP
  • 高 PSR:110dB(最小值)
  • 高 CMR:86dB(最小值)
  • 宽电源电压范围:7.5V 至 36V
  • 封装:DIP-14 和 SO-14
  • 低未调整误差
  • 两个精准电流源:每个 800µA
  • 线性化
  • 2 线制或者 3 线制 RTD 操作
  • 低温漂:0.4µV/°C
  • 低输出电流噪声:30nAPP
  • 高 PSR:110dB(最小值)
  • 高 CMR:86dB(最小值)
  • 宽电源电压范围:7.5V 至 36V
  • 封装:DIP-14 和 SO-14

XTR105 是一款带有两个精准电流源的单片 4mA 至 20mA、2 线制电流发送器。该器件在一个单集成电路上提供针对铂 RTD 温度传感器和桥、仪表放大器以及电流输出电路的完整电流激励。

多用途线性化电流提供一个对 RTD 的第二阶修正,通常可以实现一个 40:1 的线性改进。

仪器放大器增益可针对宽范围的温度或者压力测量进行配置。整个电流发送器的总体未调整误差足够低以允许在未经调整的情况下用于很多应用。这包括零输出电流漂移,和非线性。XTR105 在低至 7.5V 的环路电源电压上运行。

XTR105 采用 DIP-14 和 SO-14 表面贴装型封装,工业温度范围为 –40°C 至 +85°C。

XTR105 是一款带有两个精准电流源的单片 4mA 至 20mA、2 线制电流发送器。该器件在一个单集成电路上提供针对铂 RTD 温度传感器和桥、仪表放大器以及电流输出电路的完整电流激励。

多用途线性化电流提供一个对 RTD 的第二阶修正,通常可以实现一个 40:1 的线性改进。

仪器放大器增益可针对宽范围的温度或者压力测量进行配置。整个电流发送器的总体未调整误差足够低以允许在未经调整的情况下用于很多应用。这包括零输出电流漂移,和非线性。XTR105 在低至 7.5V 的环路电源电压上运行。

XTR105 采用 DIP-14 和 SO-14 表面贴装型封装,工业温度范围为 –40°C 至 +85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
XTR108 正在供货 具有“智能”可编程信号调节的 4-20mA 两线制发送器 This device offers a sub-regulator (5-V), dual programable current sources, autozeroed PGA, 6-channel mux, linearization circuitry, and SPI interface.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 XTR105 具有传感器激励和线性化的 4mA 至 20mA 电流变送器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 10月 31日
模拟设计期刊 电阻温度检测器的模拟线性化 英语版 2012年 1月 13日
模拟设计期刊 2011 年第 4 期模拟应用学报 2011年 11月 9日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 20mA to 0-20mA Converter & Current Summing Current-to-Current Converters 2000年 10月 2日
应用手册 FOUR-WIRE RTD CURRENT-LOOP TRANSMITTER 2000年 9月 27日
应用手册 IC Building Blocks Form Complete Isolated 4-20mA Current-Loop 2000年 9月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 评估模块

 

DLP NIRscan 是一套用于设计经济实惠型高性能近红外线光谱仪的完整评估模块 (EVM)。  此套灵活的工具拥有设计人员所需要的一切资源,购买后可直接用于开始开发基于 DLP 的光谱仪。  此 EVM 采用 DLP 0.45 WXGA NIR 芯片组,这是专为用于近红外线 (NIR) 而优化的首款 DLP 芯片组。  借助 DLP 技术,应用于食品、药品、油气和其他新兴产业的光谱仪将能够在工厂和现场提供实验室级别的性能。了解有关光谱分析的更多信息。

电源单独销售。

交流/直流台式机适配器 12V 60W

 

 

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

XTR-ERROR-CALC Current Transmitter Error Calculator

This spreadsheet calculates error for Current Transmitter (XTR) devices and external components.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
4-20mA 信号调节器
XTR105 具有传感器激励和线性化的 4-20mA 电流变送器 XTR112 具有传感器激励 (2 x 250µA) 和线性化的 4mA 至 20mA 电流变送器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIPD161 — 模拟线性化 3 线制 PT100 RTD 转 2 线制 4-20mA 电流回路发送器参考设计

该设计采用单芯片解决方案,可对 3 线 PT100 RTD 进行线性化处理并将其传输至行业标准的 2 线 4-20mA 电流环。  该设计配置的温度范围为 -200°C 至 800°C,但正如该参考设计指南中“工作原理”部分所述,通过调整组件值可实现其他温度范围。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (N) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频