TIPD161

模拟线性化 3 线 PT100 RTD 至 2 线 4–20mA 电流环路变送器参考设计

TIPD161

设计文件

概述

此设计采用单芯片解决方案,可通过业界通用 2 线 4–20mA 电流环路,对 3 线 PT100 RTD 进行线性化和传输。  该设计配置为 –200°C 至 800°C 温度范围,但可以通过调整元件值(见参考设计指南的工作原理部分)来实现其他温度范围。

特性
  • 输入:  3 线 PT100 RTD
  • 温度范围:  -200°C 至 800°C
  • 输出:  2 线 4-20mA 电流环路
  • 包括模拟 RTD 传感器线性化,与端点拟合相比可将线性度提高 40 倍以上
  • 经过测试的设计,包含原理、计算、元件选择、PCB 设计和测量结果
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAC6.PDF (1552 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRIE6.PDF (194 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBA4.ZIP (638 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRIE5.PDF (193 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

半导体

XTR105具有传感器激励和线性化的 4-20mA 电流变送器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Analog Linearized 4-mA to 20-mA Current Loop Design Guide 2015-7-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频