UCC28782
-
有源钳位可恢复漏感能量
-
快速零电压开关 (ZVS) 跟踪的自适应控制和死区时间优化
- 集成开关偏置稳压器通过一个辅助绕组支持 USB Type-C PD 宽输出电压范围
- EMI 频率抖动,无需权衡瞬态响应或可闻噪声
- 数字隔离器和 GaN 驱动器的动态偏置电源管理
- 具有内部补偿的可编程自适应突发模式 (ABM)
- 自适应 X 电容器放电
- 过热、过压、输出短路、过流、过功率和引脚故障保护
-
具有快速闩锁复位功能的自动恢复和组闩锁故障选项
-
4x4mm 24 引脚 QFN 封装
UCC28782 是一款适用于 USB Type C™ PD 应用的高密度有源钳位反激式 (ACF) 控制器,通过在整个负载范围内恢复漏感能量和自适应 ZVS 跟踪,可实现超过 93% 的效率。
凭借 1.5MHz 的最大频率,可更大程度减少磁性元件。频率抖动有助于提高 EMI 裕度。UCC28782 还集成了动态偏置电源管理,用于优化 Si 或 GaN MOSFET 的栅极驱动。
自适应突发模式 (ABM) 与低功耗模式 (LPM) 和待机功耗模式 (SBP) 相结合,可提高轻载效率,同时降低纹波和可闻噪声。
UCC28782 还集成了 X 电容器放电功能,可在断电时对残余输入电压进行放电。
UCC28782 具有多种保护模式和选项,可根据应用需求实现重试或闭锁响应。请参阅器件比较表。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | UCC28782 具有 EMI 抖动、X 电容器放电和偏置电源管理功能的高密度有源钳位反激式控制器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 7月 20日 |
技术文章 | 如何以非耗散箝位提升返馳效率 | PDF | HTML | 2024年 3月 13日 | |||
技术文章 | 如何使用非耗散钳位提高反激效率 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 3月 13日 | |
技术文章 | 비방출 클램프로 플라이백 효율성을 개선하는 방법 | PDF | HTML | 2024年 3月 13日 | |||
应用手册 | 通过使用集成 GaN 技术实现小尺寸交流/直流适配器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 3月 28日 | |
EVM 用户指南 | 使用 UCC28782EVM-030 65W USB-C PD 高密度有源钳位反 激式转换器 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 10月 25日 | |
应用简报 | Flyback Selection Guide | PDF | HTML | 2022年 6月 23日 | |||
应用手册 | UCC28782 Practical Design Guidelines | PDF | HTML | 2021年 10月 15日 | |||
应用手册 | UCC28782 System Bring Up Guideline and Common Issues | PDF | HTML | 2021年 9月 29日 | |||
模拟设计期刊 | 使用低边和高边整流器实现低 EMI 的变压器结构 | 英语版 | 2020年 12月 2日 | |||
证书 | UCC28782EVM-030 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2020年 6月 29日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC28782EVM-030 — UCC28782 有源钳位反激式转换器 65W USB-C PD EVM,具有 LMG2610 集成式 GaN 半桥
UCC28782EVM-030 采用了 UCC28782 有源钳位反激式控制器,具有高效率和高密度等特性,可适用于 65W USB Type-C™ 电力输送 (PD) 离线适配器。该输入支持 90Vac 至 264Vac 通用电压范围,电流最大值为 3A 时,单输出可设置为 5V、9V 和 15V,最大值为 3.25A 时,可设置为 20V,此设置可通过 USB PD 接口控制器进行调整。标称 250kHz 高频运行模式可实现小解决方案尺寸,而多模式运行可保持高效率。LMG2610 集成了高侧和低侧 (...)
参考设计
PMP23146 — 适用于服务器辅助电源且采用 GaN 的 45W 高功率密度有源钳位反激式参考设计
这是基于 GaN 的 45W 有源钳位反激式 (ACF) 参考设计,旨在实现更高的功率密度。此电源旨在为服务器和电信电源单元 (PSU) 提供辅助电源。UCC28782 ACF 控制器和 LMG2610 GaN 半桥用于使用 UCC24612 驱动具有同步整流功能的平面变压器。该辅助电源旨在使用 PFC 总线电压作为输入电压来运行,并生成能够提供 3.7A 电流的隔离式 12V 输出和能够提供高达 400mA 电流的非隔离式 18V 输出。主隔离式 12V 输出受 TPS74800 ORing 控制器保护。多个 PMP23146 (...)
测试报告: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RTW) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点