SN74AHCT594-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 采用可湿侧面 QFN (WBQA) 封装
- 工作范围为 4.5V 至 5.5V VCC
- TTL 兼容输入
- 低延迟,12.4ns max (VCC = 5V, CL = 50pF)
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN74AHCT594-Q1 是一款可对 8 位 D 类存储寄存器进行馈送的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器。移位寄存器和存储寄存器均具有单独的时钟(RCLK、SRCLK)和直接覆盖清零(RCLR、SRCLR)输入,以及用于级联用途的串行 (QH) 输出。
移位寄存器 (SRCLK) 和存储寄存器 (RCLK) 的时钟均为正边沿触发。如果将两个时钟连接在一起,则移位寄存器始终比存储寄存器早一个时钟脉冲。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21 设计和开发
请在台式机上查看“设计与开发”部分。订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点