D 型锁存器

1 位至 32 位异步 D 型存储寄存器

parametric-filter查看所有产品
使用我们包含 180 多款 D 类锁存器的产品系列解决常见的异步逻辑和存储器问题,例如启用或禁用数字信号或在复位期间保持信号。其中包括采用 1 至 32 通道配置的施密特触发和三态器件选项。

按类别浏览

按参数规格进行选择

特色 D 型锁存器

SN74ACT573-Q1
D 型锁存器

Automotive octal D-type transparent latches with TTL-compatible CMOS inputs and 3-state outputs

价格约为 (USD) 1ku | 0.301

SN74AC573-Q1
D 型锁存器

具有三态输出的汽车级八路 D 型透明锁存器

价格约为 (USD) 1ku | 0.236

D 型锁存器的优势

checkmark

施密特触发输入

我们全新的 HCS 系列具有施密特触发输入,可实现卓越的抗噪性。

checkmark

多样化的封装产品

采用 6 至 96 引脚引线式和无引线封装。部分封装提供可湿性侧面。 

checkmark

丰富的 D 型锁存器功能

提供 single-bit 异步存储、1 至 32 通道以及高达 250MHz 的时钟,可满足您的设计需求

D 型锁存器的常见应用

在系统运行期间,有时需要启用或禁用数字信号。此视频探讨了禁用线路时如何处理输出的所有选项,并确定了可执行每个功能的逻辑器件。

技术资源

应用简报
应用简报
了解施密特触发器 (Rev. A)
大多数 CMOS、BiCMOS 和 TTL 器件需要在其输入上的高电平和低电平转换上具有相当快的边沿。如果边沿过慢,可能会导致过大的电流、振荡,甚至还有可能损坏器件。
document-pdfAcrobat PDF
应用简报
应用简报
Optimizing Board Space for Discrete LOGIC Designs Using Smallest Package Solutio (Rev. A)
此处的双封装一词是指在两种不同封装配置中叠加两个 PCB 着陆焊盘。在电源受限的环境中,这是一种缓解新设计或电路板选型的电源问题的好方法。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
An Overview of Bus-Hold Circuit and the Applications (Rev. B)
在设计包含 (CMOS) 器件的系统时,设计人员必须特别注意所有总线驱动器均处于非运行、高阻态(三态)的运行条件。
document-pdfAcrobat PDF