产品详情

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Peak output current (A) 21 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 45 Sleep current (µA) 5 Control mode Independent 1/2-Bridge, PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO), Serial Features Current Regulation, Current sense Amplifier, Integrated Current Sensing, Open-Load Detection Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Peak output current (A) 21 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 45 Sleep current (µA) 5 Control mode Independent 1/2-Bridge, PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO), Serial Features Current Regulation, Current sense Amplifier, Integrated Current Sensing, Open-Load Detection Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
HVSSOP (DGQ) 28 34.79 mm² 7.1 x 4.9 VQFN-HR (RYJ) 16 18 mm² 3 x 6
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 4.5V 至 35V(绝对最大值为 40V)工作电压范围
  • VQFN-HR 封装:RON_LS + RON_HS:47mΩ
  • HVSSOP 封装:RON_LS + RON_HS:60mΩ
  • IOUT 最大值 = 21A
  • PWM 工作频率高达 25KHz,具有自动死区时间断言
  • 可配置压摆率和适用于低电磁干扰 (EMI) 的展频时钟
  • 集成电流感测(无需使用分流电阻器)
  • IPROPI 引脚上的比例负载电流输出
  • 可配置的电流调节
  • 具有可配置故障反应(锁存或重试)的保护和诊断性能
    • 在断开状态和导通状态下进行负载诊断,以检测开路负载和短路
    • 电源(VM)上的电压监测
    • 过流保护
    • 过热保护
    • nFAULT 引脚上的故障指示
  • 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 低休眠电流:25°C 下的典型值为 1µA
  • 3 个型号:HW (H)、SPI (S) 或 SPI (P)
  • 可配置的控制模式:
    • 使用 PWM 或 PH/EN 模式实现单全桥
    • 使用独立模式实现两个半桥
  • 器件系列比较表
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 4.5V 至 35V(绝对最大值为 40V)工作电压范围
  • VQFN-HR 封装:RON_LS + RON_HS:47mΩ
  • HVSSOP 封装:RON_LS + RON_HS:60mΩ
  • IOUT 最大值 = 21A
  • PWM 工作频率高达 25KHz,具有自动死区时间断言
  • 可配置压摆率和适用于低电磁干扰 (EMI) 的展频时钟
  • 集成电流感测(无需使用分流电阻器)
  • IPROPI 引脚上的比例负载电流输出
  • 可配置的电流调节
  • 具有可配置故障反应(锁存或重试)的保护和诊断性能
    • 在断开状态和导通状态下进行负载诊断,以检测开路负载和短路
    • 电源(VM)上的电压监测
    • 过流保护
    • 过热保护
    • nFAULT 引脚上的故障指示
  • 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 低休眠电流:25°C 下的典型值为 1µA
  • 3 个型号:HW (H)、SPI (S) 或 SPI (P)
  • 可配置的控制模式:
    • 使用 PWM 或 PH/EN 模式实现单全桥
    • 使用独立模式实现两个半桥
  • 器件系列比较表

DRV824x-Q1 器件系列是完全集成式 H 桥驱动器,适用于各种汽车应用。该器件可配置为单全桥驱动器,或两个独立的半桥驱动器。这种采用 BiCMOS 大功率工艺技术节点设计的单片功率封装器件系统提供了出色的电源处理能力和热性能,不仅封装尺寸小巧、易于布局,还可提供 EMI 控制、精确的电流检测和诊断功能,稳健性较高。该系列提供相同的引脚功能和可扩展的 RON(电流能力),可支持不同的负载。

这些器件集成了 N 沟道 H 桥、电荷泵稳压器、高侧电流检测和调节、电流比例输出以及保护电路。还提供了一种低功耗睡眠模式,以实现较低静态电流。这些器件提供电压监测和负载诊断以及过流和过热保护功能。在 nFAULT 引脚上指示故障条件。这些器件提供三种型号 - 硬接线接口:HW (H) 和两种 SPI 接口型号:SPI (P) 和 SPI (S),其中 SPI (P) 用于外部提供的逻辑电源,SPI (S) 用于内部生成的逻辑电源。SPI 接口型号可实现更加灵活的器件配置和故障监测。

DRV824x-Q1 器件系列是完全集成式 H 桥驱动器,适用于各种汽车应用。该器件可配置为单全桥驱动器,或两个独立的半桥驱动器。这种采用 BiCMOS 大功率工艺技术节点设计的单片功率封装器件系统提供了出色的电源处理能力和热性能,不仅封装尺寸小巧、易于布局,还可提供 EMI 控制、精确的电流检测和诊断功能,稳健性较高。该系列提供相同的引脚功能和可扩展的 RON(电流能力),可支持不同的负载。

这些器件集成了 N 沟道 H 桥、电荷泵稳压器、高侧电流检测和调节、电流比例输出以及保护电路。还提供了一种低功耗睡眠模式,以实现较低静态电流。这些器件提供电压监测和负载诊断以及过流和过热保护功能。在 nFAULT 引脚上指示故障条件。这些器件提供三种型号 - 硬接线接口:HW (H) 和两种 SPI 接口型号:SPI (P) 和 SPI (S),其中 SPI (P) 用于外部提供的逻辑电源,SPI (S) 用于内部生成的逻辑电源。SPI 接口型号可实现更加灵活的器件配置和故障监测。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
DRV8243-Q1 正在供货 具有集成电流检测和反馈功能的汽车类 40V、12A H 桥驱动器 High power auto H-bridge driver w/ diagnostics and internal CSA
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DRV8245-Q1 正在供货 具有集成电流检测和反馈功能的汽车类 40V、32A H 桥驱动器 High power auto H-bridge driver w/ diagnostics and internal CSA
DRV8873-Q1 正在供货 Automotive, current sensing 40V, 10A H-bridge motor driver with integrated current feedback H-bridge integrated driver with integrated current sensing

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成电流感测和反馈功能的 DRV8244-Q1 汽车类 H 桥 驱动器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 11月 28日
产品概述 适用于汽车应用的可扩展集成 H 桥 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 2月 28日
应用手册 使用电机驱动器驱动螺线管 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 25日
技术文章 Benefits of flip chip on leadframe packaging for motor-drive applications PDF | HTML 2022年 4月 29日
技术文章 How integrated brushed-DC solutions can reduce size, enhance protection and simpli PDF | HTML 2022年 4月 20日
功能安全信息 DRV8244-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 6日
应用手册 Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 22日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8244H-Q1EVM — DRV8244-Q1 具有硬件接口的汽车 H 桥驱动器评估模块

DRV824x-Q1 器件系列是完全集成式 H 桥驱动器,可广泛应用于汽车领域。DRV824x-Q1 器件可配置为单路 H 桥驱动器、两个独立的半桥驱动器。这款采用紧凑封装的单片芯片器件采用德州仪器 (TI) 专有的大功率 BiCMOS 工艺技术节点设计,可提供出色的电源处理和热性能,不仅封装尺寸小巧、易于布局,还可提供 EMI 控制、精确的电流检测和诊断功能,稳健性较高。DRV824x-Q1 具有相同的引脚功能和寄存器映射,利用可扩展电阻(电流能力)支持不同的负载,可更大程度减少设计改动。

该器件集成了 N (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.D): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DRV8244S-Q1LEVM — DRV8244-Q1 具有 SPI 接口的汽车 H 桥驱动器评估模块

DRV824x-Q1 器件系列是完全集成式 H 桥驱动器,可广泛应用于汽车领域。DRV824x-Q1 器件可配置为单路 H 桥驱动器、两个独立的半桥驱动器。这款采用紧凑封装的单片芯片器件采用德州仪器 (TI) 专有的大功率 BiCMOS 工艺技术节点设计,可提供出色的电源处理和热性能,不仅封装尺寸小巧、易于布局,还可提供 EMI 控制、精确的电流检测和诊断功能,稳健性较高。DRV824x-Q1 具有相同的引脚功能和寄存器映射,利用可扩展电阻(电流能力)支持不同的负载,可更大程度减少设计改动。

该器件集成了 N (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.D): PDF | HTML
TI.com 上无现货
固件

DRV824X-DRV814XQ1EVM-SOFTWARE Firmware and GUI files for the DRV824x-DRV814XQ1EVM

Firmware and GUI installer for the DRV814xx-Q1EVM and DRV824xx-Q1EVM
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8243-Q1 具有集成电流检测和反馈功能的汽车类 40V、12A H 桥驱动器 DRV8244-Q1 具有集成电流检测和反馈功能的汽车类 40V、21A H 桥驱动器 DRV8245-Q1 具有集成电流检测和反馈功能的汽车类 40V、32A H 桥驱动器 DRV8143-Q1 具有集成电流检测和反馈功能的汽车类 40V、20A 半桥驱动器 DRV8144-Q1 具有集成电流检测和反馈功能的汽车类 40V、30A 半桥驱动器 DRV8145-Q1 具有集成电流检测和反馈功能的汽车类 40V、46A 半桥驱动器 DRV8242-Q1 具有集成电流检测和反馈功能的汽车类 40V 6A H 桥驱动器
硬件开发
评估板
DRV8143H-Q1EVM DRV8143H-Q1 适用于高电流电机驱动器应用的评估模块 DRV8143P-Q1LEVM DRV8143P-Q1 采用引线式封装、适用于高电流电机驱动器应用的评估模块 DRV8144H-Q1EVM DRV8144-Q1 具有硬件接口的汽车半桥电机驱动器评估模块 DRV8145H-Q1EVM DRV8145-Q1 具有硬件接口的半桥电机驱动器评估模块 DRV8145P-Q1LEVM DRV8145P-Q1 采用引线式封装、适用于高电流电机驱动器应用的评估模块
启动 下载选项
仿真模型

DRV8244HDGQQ1 PSpice Unencrypted Transient Model

SLVMDW8.ZIP (198 KB) - PSpice Model
仿真模型

DRV8244PDGQQ1 PSpice Unencrypted Transient Model

SLVMDW9.ZIP (208 KB) - PSpice Model
仿真模型

DRV8244SDGQQ1 PSpice Unencrypted Transient Model

SLVMDW7.ZIP (205 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVRBI3 Full Bridge Driver Junction Temperature Estimator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8243-Q1 具有集成电流检测和反馈功能的汽车类 40V、12A H 桥驱动器 DRV8244-Q1 具有集成电流检测和反馈功能的汽车类 40V、21A H 桥驱动器 DRV8245-Q1 具有集成电流检测和反馈功能的汽车类 40V、32A H 桥驱动器
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGQ) 28 Ultra Librarian
VQFN-HR (RYJ) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频