CC3130
- 集成式 Wi-Fi 和互联网协议
- 与 BLE 无线电共存 (CC13x2/CC26x2)
- 一组丰富的 IoT 安全特性,可帮助开发人员保护数据
- 低功耗模式适用于电池供电应用
- 网络辅助漫游
- 工业温度:–40°C 至 +85°C
- 可转让的 Wi-Fi 联盟认证
- Wi-Fi 网络处理器子系统:
- Wi-Fi 内核:
- 802.11b/g/n 2.4GHz
- 模式:
- 接入点 (AP)
- 基站 (STA)
- Wi-Fi Direct
- 安全性:
- WEP
- WPA™/ WPA2™ PSK
- WPA2 企业
- WPA3™ 个人版
- WPA3™ 企业版
- 互联网和应用协议:
- HTTP 服务器、mDNS、DNS-SD 和 DHCP
- IPv4 和 IPv6 TCP/IP 堆栈
- 16 BSD 套接字(完全安全的 TLS v1.2 和 SSL 3.0)
- 内置的电源管理子系统:
- 可配置的低功耗配置文件(始终、间歇性、标签)
- 高级低功耗模式
- 集成式直流/直流稳压器
- Wi-Fi 内核:
- 多层安全特性:
- 独立执行环境
- 网络安全
- 设备身份和密钥
- 硬件加速器加密引擎(AES、DES、SHA/MD5 和 CRC)
- 文件系统安全(加密、身份验证、访问控制)
- 初始安全编程
- 软件篡改检测
- 证书注册请求 (CSR)
- 每个设备具有唯一密钥对
- 应用吞吐量:
- UDP:16Mbps,TCP:13Mbps
- 峰值:72Mbps
- 电源管理子系统:
- 集成式直流/直流转换器支持宽电源电压范围:
- VBAT 宽电压模式:2.1 V 至 3.6 V
- VIO 始终与 VBAT 关联
- 高级低功耗模式:
- 关断:1µA,休眠:4µA
- 低功耗深度睡眠 (LPDS):120µA
- 空闲连接(MCU 处于 LPDS 状态):710µA
- RX 流量(MCU 处于活动模式):53 mA
- TX 流量(MCU 处于活动模式):223 mA
- 集成式直流/直流转换器支持宽电源电压范围:
- Wi-Fi TX 功率:
- 1 DSSS 时为 18.0dBm
- 54 OFDM 时为 14.5dBm
- Wi-Fi RX 灵敏度:
- 1 DSSS 时为 -96dBm
- 54 OFDM 时为 -74.5dBm
- 时钟源:
- 具有内部振荡器的 40.0MHz 晶体
- 32.768kHz 晶体或外部 RTC
- RGK 封装
- 64 引脚 9mm × 9mm 极薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装,0.5mm 间距
- 器件支持 SimpleLink™ MCU 平台开发人员生态系统
通过德州仪器 (TI) 的 CC3130 器件将任何微控制器 (MCU) 连接到物联网 (IoT)。SimpleLink™ Wi-Fi CC3130 Internet-on-a chip™ 器件包含一个专用于 Wi-Fi® 和互联网协议的 Arm Cortex-M3 MCU,可减少主机 MCU 中的联网活动。该子系统包括 802.11b/g/n 无线电、基带以及具有强大加密引擎的 MAC,采用 256 位加密以实现快速、安全的互联网连接,并使用内置电源管理以实现出色的低功耗性能。
Wi-Fi CERTIFIED® CC3130 器件通过集成的 Wi-Fi Alliance® IoT 低功耗特性,极大地简化了低功耗功能的实施。
这一代引进了可进一步简化物联网连接的新功能。主要新特性包括:
- 低功耗 Bluetooth 和 Wi-Fi 2.4-GHz 无线电共存 (CC13x2/CC26x2)
- 天线选择
- 可同时打开多达 16 个安全套接字
- 证书注册请求 (CSR)
- 在线证书状态协议 (OCSP)
- 经过 Wi-Fi® Alliance 认证的 IoT 省电特性(例如 BSS 空闲上限、DMS 和代理 ARP)
- 降低模板包传输负载的无主机模式
- 网络辅助漫游
CC3130 器件随附一个占用空间小的用户友好型主机驱动程序,可简化网络应用的集成和开发。主机驱动程序可轻松移植到大多数平台和操作系统 (OS)。此驱动程序占用的内存很小,可在具有任何时钟速度的 8 位、16 位或 32 位微控制器上运行(无需使用高性能时钟或实时时钟)。
CC3130 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,该平台是一个通用、简单易用的开发环境,基于一个单核软件开发套件 (SDK)、丰富的工具集、参考设计和 E2E™ 社区而构建,支持 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth®、Sub-1GHz 器件和主机 MCU。有关更多信息,请访问 www.ti.com/simplelink 。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BOOSTXL-CC3135 — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3135 双频带无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块
WIFISTARTERPRO — SimpleLink Wi-Fi® Starter Pro
CC3XXXRADIOTEST — SimpleLink™ Wi-Fi® 无线电测试工具
SimpleLink Wi-Fi CC31xx 和 CC32xx 器件专为物联网 (IoT) 打造,其中包含片上 Wi-Fi、互联网和稳固的安全协议,无需具备 Wi-Fi 经验就可以更快速地进行开发。更多有关 CC31xx 和 CC32xx 的信息,请访问 (...)
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)
Code Composer Studio 包含用于优化的 C/C++ 编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、性能分析器以及很多其他功能。直观的 IDE 将引导您完成应用开发流程的每个步骤熟悉的工具和界面使入门变得简单。
Code Composer Studio 将 (...)
SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN — SimpleLink™ 软件开发套件 (SDK) Wi-Fi® 插件
The SimpleLink SDK Wi-Fi Plug-in contains drivers, many sample applications for Wi-Fi features and internet, and documentation needed to use the CC3120 or CC3135 Internet-on-a-chip™ solutions. This Plug-in is a companion software package that enables the use of a Wi-Fi radio on any standard (...)
支持的产品和硬件
产品
Wi-Fi 产品
Arm Cortex-M4 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
硬件开发
评估板
开发套件
UNIFLASH — 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash
UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.
UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)
支持的产品和硬件
产品
C2000 实时微控制器
基于 Arm 的处理器
工业毫米波雷达传感器
汽车毫米波雷达传感器
MSP430 微控制器
Wi-Fi 产品
Arm Cortex-M4 MCU
Arm Cortex-M0+ MCU
Arm Cortex-R MCU
低功耗 2.4GHz 产品
汽车类无线连接产品
Sub-1GHz 无线 MCU
CC3x20 SimpleLink™ Wi-Fi® and Internet of Things Design Checklist (Rev. F)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGK) | 64 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。