TIDA-01243

支持视频和充电的 USB Type-C™ 和电力输送微型底座参考设计

TIDA-01243

设计文件

概述

USB Type-C® 和电力输送 (PD) 微型底座参考设计为 USB Type-C 底座提供参考,包括音频、USB 数据、电源和视频。本参考设计具有 2 英寸 x 4 英寸的小型外形,并通过主 USB Type-C PD 端口支持源电源和灌电流电源功能。视频输出功能包括 DisplayPort 和 HDMI。

特性
  • DisplayPort™ 到 HDMI
  • 双向电源功能
  • DRP 全功能 USB-C 和 PD 端口
  • 经由 HDMI 或 miniDP 的双路视频(高达 4K)
  • 通过 Type-C 实现闪速更新
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC52.PDF (5433 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRN40.PDF (5662 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRN41.PDF (92 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRN42.PDF (198 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRN44.ZIP (322 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCI1.ZIP (1090 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRN43.PDF (6521 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS65982USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS53318具有 Eco-Mode 的 1.5V 至 22V、8A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54331具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3A、570kHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54332具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3.5A、1MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E05U06适用于 USB、HDMI 和高速接口的四通道 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD6E05U06适用于 USB、HDMI 和高速接口的 6 通道 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC

TPD13S523具有 ESD 保护功能和限流负载开关的 13 通道 HDMI 端口解决方案

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD87501L采用 LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的双路共漏极、5.5mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2500具有 Eco-mode 升压转换器的 0.13-1.4A 可调节 ILIMIT、1.8-5.25V、80mΩ USB 电源开关

数据表: PDF
USB 转接驱动器和多路复用器

HD3SS32122 通道 10Gbps 2:1/1:2 USB 3.1 差分多路复用器/多路信号分离器

数据表: PDF | HTML
USB 转接驱动器和多路复用器

HD3SS4604x6 通道 USB Type-C™ 交替模式多路复用器/多路信号分离器

数据表: PDF | HTML
USB 集线器和控制器

TUSB321支持 VCONN 的 USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制

数据表: PDF | HTML
USB 集线器和控制器

TUSB80414 端口 5Gbps SuperSpeed USB 3.0 集线器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV3012具有基准电压的低功耗比较器(推挽)

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

TPS259102.9V 至 20V、30mΩ、0.8A 至 6.5A 电子保险丝

数据表: PDF
监控器和复位 IC

TPS3831150nA、超低功耗、电源电压监测计

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS2013A5.5V、1.5A、35mΩ 负载开关

数据表: PDF

开始开发

硬件

评估板

USB-CTM-MINIDK-EVM — 支持视频和充电的 USB Type-C™ 微型底座板评估模块

Type-C 微型底座板旨在帮助评估支持视频和充电的 Type-C 底座实施方案。USB-C™ 底座是一款对接系统,能够支持跨 USB-C™ 连接的 USB 传输和默认 VBUS 的扩展功能。这款对接系统能够支持跨 USB-C™ 连接的 USB 传输和默认 VBUS 的扩展功能。此底座具有支持不同视频数据类型的协议转换器,包括 DisplayPort 到 HDMI 以及 DisplayPort 到 VGA 协议转换器。
用户指南: PDF | HTML
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 TIDA-01243 Design Guide 2016年 8月 5日
技术文章 What is the USB Type-C and Power Delivery minidock and what does it do? PDF | HTML 2016年 10月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频