TPS54331

正在供货

具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3A、570kHz 降压转换器

alarm通知 立即订购

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS62933 正在供货 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V、3A、200kHz 至 2.2MHz、低 IQ 同步降压转换器 This product offers wider Vin, higher frequency and lower IQ.

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 28 Switching frequency (min) (kHz) 570 Switching frequency (max) (kHz) 570 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Adjustable, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 25 Iq (typ) (µA) 110 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 28 Switching frequency (min) (kHz) 570 Switching frequency (max) (kHz) 570 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Adjustable, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 25 Iq (typ) (µA) 110 Duty cycle (max) (%) 90
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 3.5V 至 28V 输入电压范围
  • 可调节输出电压低至 0.8V
  • 集成式 80mΩ 高侧 MOSFET 支持高达 3A 的持续输出电流
  • 使用脉冲跳跃 Eco-mode 在轻负载条件下实现高效率
  • 570kHz 固定开关频率
  • 1µA 关断静态电流(典型值)
  • 可调节慢启动限制浪涌电流
  • 可编程 UVLO 阈值
  • 过压瞬态保护
  • 逐周期电流限制、频率折返和热关断保护
  • 采用易于使用的 SOIC8 封装或热增强型 SOIC8 PowerPAD™ 集成电路封装
  • 使用 TPS54331 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 使用 TPS62933 实现具有更高频率、更低 IQ 和改进 EMI 的 30V 输入电压转换器
  • 3.5V 至 28V 输入电压范围
  • 可调节输出电压低至 0.8V
  • 集成式 80mΩ 高侧 MOSFET 支持高达 3A 的持续输出电流
  • 使用脉冲跳跃 Eco-mode 在轻负载条件下实现高效率
  • 570kHz 固定开关频率
  • 1µA 关断静态电流(典型值)
  • 可调节慢启动限制浪涌电流
  • 可编程 UVLO 阈值
  • 过压瞬态保护
  • 逐周期电流限制、频率折返和热关断保护
  • 采用易于使用的 SOIC8 封装或热增强型 SOIC8 PowerPAD™ 集成电路封装
  • 使用 TPS54331 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 使用 TPS62933 实现具有更高频率、更低 IQ 和改进 EMI 的 30V 输入电压转换器

TPS54331 器件是一款 28V、3A 非同步降压转换器,集成有一个低 R DS(on) 的高侧 MOSFET。为了提高轻负载条件下的效率,将自动激活脉冲跳跃 Eco-mode 特性。此外,1µA 的关断电源电流使得此器件可用于电池供电类应用。具有内部斜坡补偿的电流模式控制简化了外部补偿计算,并在允许使用陶瓷输出电容器的同时减少了元件数量。一个电阻分压器对输入欠压锁定的迟滞进行编程。过压瞬态保护电路可限制启动期间和瞬态条件下的电压过冲。逐周期电流限制方案、频率折返和热关断特性可在过载条件下对器件和负载施加保护。TPS54331 器件可采用 8 引脚 SOIC 封装和 8 引脚 SO PowerPAD 集成电路封装,这些封装经过内部优化可改进热性能。

TPS54331 器件是一款 28V、3A 非同步降压转换器,集成有一个低 R DS(on) 的高侧 MOSFET。为了提高轻负载条件下的效率,将自动激活脉冲跳跃 Eco-mode 特性。此外,1µA 的关断电源电流使得此器件可用于电池供电类应用。具有内部斜坡补偿的电流模式控制简化了外部补偿计算,并在允许使用陶瓷输出电容器的同时减少了元件数量。一个电阻分压器对输入欠压锁定的迟滞进行编程。过压瞬态保护电路可限制启动期间和瞬态条件下的电压过冲。逐周期电流限制方案、频率折返和热关断特性可在过载条件下对器件和负载施加保护。TPS54331 器件可采用 8 引脚 SOIC 封装和 8 引脚 SO PowerPAD 集成电路封装,这些封装经过内部优化可改进热性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS54332 正在供货 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3.5A、1MHz 降压转换器 This product offers higher switching frequency.
TPS54531 正在供货 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、5A、570kHz 降压转换器 Equivalent part with higher output current.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54331 具有 Eco-mode 的 3A、28V 输入、直流/直流降压转换器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2023年 10月 24日
用户指南 TPS54331 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 8日
应用手册 Low Dropout Operation in a Buck Converter (Rev. A) 2019年 4月 1日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Understanding Eco-mode(TM) Operation 2016年 12月 5日
应用手册 Demystifying Type II and Type III Compensators Using Op-Amp and OTA for DC/DC Co 2014年 7月 11日
应用手册 Simple CC/CV Charger using TPS54331 2012年 11月 30日
应用手册 Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B) 2012年 10月 26日
应用手册 Designing Type III Compensation for Current Mode Step-Down Converters (Rev. A) 2010年 9月 15日
模拟设计期刊 Efficiency of synchronous versus nonsynchronous buck converters 2009年 10月 4日
应用手册 Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
应用手册 Modeling, Analysis and Compensation of the Current-Mode Converter 1999年 9月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54331EVM-232 — TPS54331 28V 输入、3.3V 输出、3A 评估模块

TPS54331EVM-232 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS54331 同步降压 SWIFT™ 转换器。此 EVM 可将 3.5V 至 28V 的输入电压转换为 3.3V 的稳压输出电压,输出电流最高为 3A。开关频率在内部设置为 570kHz 的标称值。TPS54331 封装内部采用了高侧 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS54331 实现高效率 (91.6%),即使在输出电流较高的情况下也能保持低结温。补偿组件位于集成电路 (IC) 外部,而外部除法器能实现可调节的输出电压。此外,TPS54331 (...)

用户指南: PDF | HTML
从分销商处购买
仿真模型

TPS54331 TINA-TI Average Reference Design

SLVMC20.TSC (580 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54331 TINA-TI Average Spice Model

SLVMC21.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54331 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SLIM041A.TSC (390 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54331 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLIM042A.TSM (14 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54331 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM659A.ZIP (55 KB) - PSpice Model
计算工具

SWIFTINV-CALC SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator

The SWIFTINV-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA317 application note. The worksheet is used to calculate the external components needed to create a negative output voltage from a positive input voltage. The tool features several families of wide input voltage, current-mode (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54040 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54060 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54060-EP TPS54060-EP - 具有 Eco-Mode 的 0.5A、60V 降压 DC/DC 转换器 TPS54140 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54160 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54231 具有 Eco-mode™ 的 3.5V 至 28V 输入、2A、570kHz 降压转换器 TPS54232 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、2A 降压转换器 TPS54233 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、2A、300kHz 降压转换器 TPS54260 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器 TPS54331 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3A、570kHz 降压转换器 TPS54332 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3.5A、1MHz 降压转换器 TPS54340 具有 Eco-mode™ 的 42V 输入、3.5A、直流/直流降压转换器 TPS54360 具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 60V 输入、3.5A 降压转换器 TPS54360B 具有 Eco-mode™ 的 60V 输入、3.5A 降压直流/直流转换器 TPS54540 具有 Eco-Mode 的 42V、5A 降压直流/直流转换器 TPS54560 具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 60V 输入、5A 降压转换器 TPS54560B 具有 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入、5-A、降压直流/直流转换器 TPS54561 具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入 5A 直流/直流降压转换器
计算工具

SWIFTPOSNEG-CALC TPS54160 Pos/Neg Calculation Utility Download

The SWIFTPosNeg-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA369 application note.

This worksheet is used to calculate the external components needed to create a dual output (i.e. positive and negative) power supply using a step-down switching regulator and catalog off the shelf coupled (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54040 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54060 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54060-EP TPS54060-EP - 具有 Eco-Mode 的 0.5A、60V 降压 DC/DC 转换器 TPS54140 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54160 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54231 具有 Eco-mode™ 的 3.5V 至 28V 输入、2A、570kHz 降压转换器 TPS54232 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、2A 降压转换器 TPS54233 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、2A、300kHz 降压转换器 TPS54240 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、2.5A 降压转换器 TPS54260 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器 TPS54331 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3A、570kHz 降压转换器 TPS54332 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3.5A、1MHz 降压转换器
下载选项
参考设计

TIDA-01243 — 支持视频和充电的 USB Type-C™ 和电力输送微型底座参考设计

USB Type-C® 和电力输送 (PD) 微型底座参考设计为 USB Type-C 底座提供参考,包括音频、USB 数据、电源和视频。本参考设计具有 2 英寸 x 4 英寸的小型外形,并通过主 USB Type-C PD 端口支持源电源和灌电流电源功能。视频输出功能包括 DisplayPort 和 HDMI。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010055 — 适用于保护继电器模块且具有诊断功能的非隔离式电源架构参考设计

该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 TVS,用于过载保护且具有可配置负载电流的电子保险丝,以及用于输入反转保护的理想二极管控制器。其他功能包括自动切换电源多路复用器、模拟温度传感器、输入正常指示、“空载”检测和电压监控器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00393 — 通过添加 LDO 提高待机模式效率参考设计

此稳压拓扑设计为在轻负载操作期间通过禁用转换器并通过低 Iq LDO 提供经过调节的输出电压,提高直流/直流降压转换器的效率。在空载或轻负载条件下,在禁用直流/直流的同时,LDO 可实现低噪声、低 Iq 的输出电压调节。一旦施加负载后,直流/直流转换器可在高负载电流下提供高效率,从而将两种器件的优点结合在一起。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频