TPS2660
- 4.2V 至 60V 工作电压,绝对最大值为 62V
- 集成反向输入极性保护,低至 –60V
- 无需额外组件
- 总 RON 为 150mΩ 的集成背对背 MOSFET
- 0.1A 至 2.23A 可调节电流限制
(1A 时精确度为 ±5%) - 提供功能安全
- 提供文档以帮助创建功能安全系统设计
- 使用最少的外部组件在浪涌期间提供负载保护 (IEC 61000-4-5)
- IMON 电流指示器输出(精度为 ±8.5%)
- 低静态电流,工作时为 300µA,关断时为 20µA
- 可调节的 UVLO、OVP 切断、输出压摆率控制
- 反向电流阻断
- 38V 固定过压钳位(仅限 TPS26602)
- 采用易于使用的 16 引脚 HTSSOP 和 24 引脚 VQFN 封装
- 可选电流限制故障响应选项(自动重试、闭锁、断路器模式)
- 经 UL 2367 认证
- 文件编号169910
- RILIM ≥ 5.36kΩ(最大电流为 2.35A)
- UL60950 - 单点故障测试期间安全
- 开路/短路 ILIM 检测
TPS2660x 器件是一系列功能丰富的紧凑型高电压电子保险丝,具有一整套保护 功能)。4.2V 至 60V 的宽电源输入范围可实现对众多常用直流总线电压的控制。器件可以承受并保护由高达 ±60V 的正负电源供电的负载。集成的背靠背 FET 提供反向电流阻断功能,因此器件非常适合在电源故障和欠压条件下要求保持输出电压的系统。该器件还具备许多可调功能,可提供负载、电源和器件保护 功能 包括过流保护、输出转换率和过压保护以及欠压保护。TPS2660x 内部可靠的保护控制模块以及高耐压值有助于简化针对浪涌保护的系统设计。
借助关断引脚,可以从外部控制内部 FET 的启用/禁用,还可以将器件置于低电流关断模式。为实现系统状态监视和下游负载控制,器件提供故障和精密电流监视输出。MODE 引脚有助于在三个限流故障响应(断路器模式、闭锁模式和自动重试模式)之间灵活地对器件进行配置。
器件采用 5mm × 4.4mm、16 引脚 HTSSOP 封装和 5mm x 4mm、24 引脚 VQFN 封装;额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
功能与比较器件相似
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS26600-02EVM — TPS2660 集成 60V、2.23A 工业电子熔丝评估模块
TPS26600-02EVM 允许对 TI TPS2660x 器件进行参考电路评估。TPS2660x 为 4.2V 至 55V/2.23A 紧凑型工业电子保险丝,具有集成型背靠背 FET,可编程的欠压、过压、反极性、过流和浪涌电流保护,以及输出电流监测功能。
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
支持的产品和硬件
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-03031 — 适用于 25W PLC 控制器单元的输入保护和备用电源参考设计
TIDA-01081 — 适用于机器视觉的 LED 照明控制参考设计
TIDA-010261 — 10BASE-T1L 采用数据线供电的单线对以太网传感器参考设计
TIDA-010052 — 用于电机驱动的安全电源参考设计
TIDA-010008 — 用于针对电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计
TIDA-01621 — 适用于伺服驱动器和机器人且具有电流调节功能的智能制动阐控制器参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
VQFN (RHF) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。