LMG34XX-BB-EVM
适用于 LMG341x 系列的 LMG34xx GaN 系统级评估主板
LMG34XX-BB-EVM
概述
LMG34XX-BB-EVM 是一款易于使用的分线板,可将 LMG3410-HB-EVM 等任何 LMG341x 半桥板配置为同步降压转换器。通过提供功率级、偏置电源和逻辑电路,该 EVM 可用于快速测量 GaN 器件的开关速度。该 EVM 能够在提供充分热管理(强制通风、低频运行等)的同时提供高达 8A 的输出电流,从而确保不超出最大工作温度。该 EVM 不适合用于瞬态测量,因为该板是开环板。
仅需要一个脉宽调制输入,即可在电路板上生成互补的脉宽调制信号和相应的死区时间。提供了探测点,从而可使用具有短接地弹簧的示波器探针测量关键逻辑和功率级波形。
特性
- 输入电压高达 600V
- 采用简单开环设计,可用于评估 LMG341x 子卡的半桥性能
- 用于 PWM 信号的单路板载 PWM 输入(具有 50 ns 死区时间)
- 用于使用示波器探针(具有短接地弹簧探针)进行逻辑和功率级测量的便利探测点
氮化镓 (GaN) 功率级
开始使用
- 订购适用于 LMG341x 系列的 LMG34xx GaN 系统级评估主板和所需的子卡
- 阅读 LMG34XX-BB-EVM 用户指南
立即订购并开发
子卡
LMG3410-HB-EVM — LMG3410R070 600V 70mΩ GaN 半桥子卡
支持的产品和硬件
硬件开发
参考设计
评估板
LMG3410-HB-EVM — LMG3410R070 600V 70mΩ GaN 半桥子卡
硬件开发
参考设计
评估板
子卡
LMG3410EVM-018 — LMG3410R050 600V 50mΩ GaN 半桥子卡
支持的产品和硬件
LMG3410EVM-018 — LMG3410R050 600V 50mΩ GaN 半桥子卡
子卡
LMG3410EVM-031 — LMG3410R150 600V 150mΩ GaN 半桥子卡
支持的产品和硬件
LMG3410EVM-031 — LMG3410R150 600V 150mΩ GaN 半桥子卡
子卡
LMG3411EVM-018 — 具有逐周期过流保护的 LMG3411R050 600V 50mΩ GaN 半桥子卡
支持的产品和硬件
LMG3411EVM-018 — 具有逐周期过流保护的 LMG3411R050 600V 50mΩ GaN 半桥子卡
子卡
LMG3411EVM-029 — 具有逐周期过流保护功能的 LMG3411R070 600V 70mΩ GaN 半桥子卡
支持的产品和硬件
LMG3411EVM-029 — 具有逐周期过流保护功能的 LMG3411R070 600V 70mΩ GaN 半桥子卡
子卡
LMG3411EVM-031 — 具有逐周期过流保护功能的 LMG3411R150 600V 150mΩ GaN 半桥子卡
支持的产品和硬件
LMG3411EVM-031 — 具有逐周期过流保护功能的 LMG3411R150 600V 150mΩ GaN 半桥子卡
评估板
LMG34XX-BB-EVM — 适用于 LMG341x 系列的 LMG34xx GaN 系统级评估主板
支持的产品和硬件
硬件开发
子卡
LMG34XX-BB-EVM — 适用于 LMG341x 系列的 LMG34xx GaN 系统级评估主板
硬件开发
子卡
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | Using the LMG3410-HB-EVM Half-Bridge and LMG34XX-BB-EVM Breakout Board EVM (Rev. A) | 2017-5-3 | |||
| 证书 | LMG34XX-BB-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |