ADC3644EVM

ADC3644 双通道、14 位、125MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块

ADC3644EVM

立即订购

概述

ADC3644 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC3644 系列高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC3644,后者是一款具有 CMOS 接口的 16 位双通道 125MSPS ADC,可评估 14 位器件系列中的单通道或双通道器件。

特性
  • 具有板载不平衡变压器的交流耦合模拟输入或通过 THS4541 实现的直流耦合选项
  • 由板载 CDCE6214 或外部选项提供时钟
  • 由 USB 5V 和板载电源调节供电
  • 用于连接 TI 数据采集卡的 FMC 连接器或第三方 FPGA 开发套件

  • ADC3644 评估模块
  • Mini-USB 电缆
  • FPGA 中介层卡
  • 电源线

全差分放大器
THS4541 高速差分 I/O 放大器

 

数字功率监控器
INA226 具有警报功能的 36V、16 位、超精密 I2C 输出电流/电压/功率监控器

 

时钟发生器
CDCE6214-Q1 支持第 1-5 代 PCIe 且具有 2 个输入、4 个输出和内部 EEPROM 的超低功耗时钟发生器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A90 500mA、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器

 

高速 ADC (≥10 MSPS)
ADC3644 双通道 14 位 125MSPS 低噪声、超低功耗模数转换器 (ADC)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADC3644EVM — ADC3644 evaluation module for dual-channel, 14-bit, 125-MSPS, low-noise, ultra-low-power ADC

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADC3644EVM ADC3644 evaluation module for dual-channel, 14-bit, 125-MSPS, low-noise, ultra-low-power ADC

close
版本: null
发布日期:
设计工具

SBAR017 — ADC35xxEVM CMOS Interposer Design Files

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
ADC3543EVM ADC354x 评估模块 ADC3544EVM ADC3544 评估模块 ADC3642EVM ADC3642 双通道、14 位、25-MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3643EVM ADC3643 双通道、14 位、65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3644EVM ADC3644 双通道、14 位、125MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3660EVM ADC3660 双路、16 位、0.5MSPS 至 65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块
下载选项

SBAR017 ADC35xxEVM CMOS Interposer Design Files

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2021-6-17
硬件开发
评估板
ADC3543EVM ADC354x 评估模块 ADC3544EVM ADC3544 评估模块 ADC3642EVM ADC3642 双通道、14 位、25-MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3643EVM ADC3643 双通道、14 位、65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3644EVM ADC3644 双通道、14 位、125MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3660EVM ADC3660 双路、16 位、0.5MSPS 至 65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sbar017 or www.ti.com.cn/lit/xx/sbar017/sbar017.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBAR017. Please update any bookmarks accordingly.
评估模块 (EVM) 用 GUI

SBAC271 — ADC36xx-EVM-GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
ADC3543EVM ADC354x 评估模块 ADC3544EVM ADC3544 评估模块 ADC3642EVM ADC3642 双通道、14 位、25-MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3643EVM ADC3643 双通道、14 位、65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3644EVM ADC3644 双通道、14 位、125MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3660EVM ADC3660 双路、16 位、0.5MSPS 至 65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3662EVM ADC3662 双通道、16 位、25-MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3663EVM ADC3663 双通道 16 位 65MSPS 低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3664EVM ADC3664 双 14位、125MSPS、高 SNR、低功率 ADC、SLVDS 接口评估模块 ADC3664EVMCVAL ADC3664-SP 评估模块 ADC3683EVM ADC3683 双通道 18 位 65MSPS 低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3683EVMCVAL ADC3683-SP 评估模块
下载选项

SBAC271 ADC36xx-EVM-GUI

close
版本: 1.2.0
发布日期: 2026-1-7
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
ADC3543EVM ADC354x 评估模块 ADC3544EVM ADC3544 评估模块 ADC3642EVM ADC3642 双通道、14 位、25-MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3643EVM ADC3643 双通道、14 位、65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3644EVM ADC3644 双通道、14 位、125MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3660EVM ADC3660 双路、16 位、0.5MSPS 至 65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3662EVM ADC3662 双通道、16 位、25-MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3663EVM ADC3663 双通道 16 位 65MSPS 低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3664EVM ADC3664 双 14位、125MSPS、高 SNR、低功率 ADC、SLVDS 接口评估模块 ADC3664EVMCVAL ADC3664-SP 评估模块 ADC3683EVM ADC3683 双通道 18 位 65MSPS 低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3683EVMCVAL ADC3683-SP 评估模块

发布信息

  • Adds support for SPI logging and simulation mode
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ADC3660x 和 ADC364x 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-25
证书 ADC3644EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025-5-6
证书 ADC3644EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-12-10

相关设计资源

硬件开发

评估板
TSWDC155EVM TSWDC155 用于数据转换器的通用高速图形发生器和数据采集卡

软件开发

支持软件
DATACONVERTERPRO-SW 高速数据转换器专业软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持