主页 电源管理 栅极驱动器 半桥驱动器

UCC27289

正在供货

具有 8V UVLO 和使能选项的 120V、3A 半桥栅极驱动器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
UCC27311A 正在供货 具有 8V UVLO 和使能选项的 120V、4.5A 半桥驱动器 More recent pin-to-pin driver with higher drive current and similar electrical characteristics

产品详情

Bootstrap supply voltage (max) (V) 120 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 16 Peak output current (A) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.016 Rise time (ns) 12 Fall time (ns) 10 Iq (mA) 0.002 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -10 Features Enable, Integrated bootstrap diode, Negative Voltage Handling on Input TI functional safety category Functional Safety-Capable Driver configuration Dual inputs
Bootstrap supply voltage (max) (V) 120 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 16 Peak output current (A) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.016 Rise time (ns) 12 Fall time (ns) 10 Iq (mA) 0.002 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -10 Features Enable, Integrated bootstrap diode, Negative Voltage Handling on Input TI functional safety category Functional Safety-Capable Driver configuration Dual inputs
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3 VSON (DRM) 8 16 mm² 4 x 4
  • 可驱动两个采用高侧/低侧配置的 N 沟道 MOSFET
  • 在 DRC 封装中启用/禁用功能

  • 禁用时消耗的电流很低 (7µA)

  • 16ns 典型传播延迟
  • 1800pF 负载时的上升时间为 12ns,下降时间典型值为 10ns
  • 1ns 典型延迟匹配
  • 集成式 100V 自举二极管
  • 8V 典型欠压锁定
  • 输入引脚上接受的绝对最大负电压 (–5V)
  • HS 引脚上接受的绝对最大负电压 (-14 V)
  • ±3A 峰值输出电流
  • 绝对最大启动电压为 120V
  • 输入相互独立且 VDD
  • 两个通道的欠压锁定
  • 额定结温范围为 –40°C 至 140°C
  • 可驱动两个采用高侧/低侧配置的 N 沟道 MOSFET
  • 在 DRC 封装中启用/禁用功能

  • 禁用时消耗的电流很低 (7µA)

  • 16ns 典型传播延迟
  • 1800pF 负载时的上升时间为 12ns,下降时间典型值为 10ns
  • 1ns 典型延迟匹配
  • 集成式 100V 自举二极管
  • 8V 典型欠压锁定
  • 输入引脚上接受的绝对最大负电压 (–5V)
  • HS 引脚上接受的绝对最大负电压 (-14 V)
  • ±3A 峰值输出电流
  • 绝对最大启动电压为 120V
  • 输入相互独立且 VDD
  • 两个通道的欠压锁定
  • 额定结温范围为 –40°C 至 140°C

UCC27289 是一款功能强大的 N 沟道 MOSFET 驱动器,最大开关节点 (HS) 额定电压为 100V。借助此器件,可在基于半桥或同步降压配置的拓扑中控制两个 N 沟道 MOSFET。UCC27289 具有 3A 的峰值灌电流和拉电流以及较低的上拉和下拉电阻,能够在 MOSFET 米勒平台转换期间以极低开关损耗驱动大功率 MOSFET。由于输入与电源电压无关,因此 UCC27289 与模拟控制器和数字控制器均可结合使用。两个输入完全相互独立,如果需要,可通过重叠输入进行重叠。启用和禁用功能通过降低驱动器的功耗并响应系统内的故障事件,提供额外的系统灵活性。

输入引脚和 HS 引脚能够承受较大的负电压,因此提高了系统稳健性。较小的传播延迟和延迟匹配规格可尽可能降低死区时间要求,从而提高系统效率。

高侧和低侧驱动器级均配有欠压锁定 (UVLO) 功能,因此可在 VDD 电压低于指定阈值时将输出强制为低电平。在许多应用中,集成自举二极管无需使用外部分立式二极管,节省布板空间和降低系统成本。UCC27289 采用多种封装,可满足多种系统要求,比如严苛环境下的稳健性、紧凑型应用中的密度。

UCC27289 是一款功能强大的 N 沟道 MOSFET 驱动器,最大开关节点 (HS) 额定电压为 100V。借助此器件,可在基于半桥或同步降压配置的拓扑中控制两个 N 沟道 MOSFET。UCC27289 具有 3A 的峰值灌电流和拉电流以及较低的上拉和下拉电阻,能够在 MOSFET 米勒平台转换期间以极低开关损耗驱动大功率 MOSFET。由于输入与电源电压无关,因此 UCC27289 与模拟控制器和数字控制器均可结合使用。两个输入完全相互独立,如果需要,可通过重叠输入进行重叠。启用和禁用功能通过降低驱动器的功耗并响应系统内的故障事件,提供额外的系统灵活性。

输入引脚和 HS 引脚能够承受较大的负电压,因此提高了系统稳健性。较小的传播延迟和延迟匹配规格可尽可能降低死区时间要求,从而提高系统效率。

高侧和低侧驱动器级均配有欠压锁定 (UVLO) 功能,因此可在 VDD 电压低于指定阈值时将输出强制为低电平。在许多应用中,集成自举二极管无需使用外部分立式二极管,节省布板空间和降低系统成本。UCC27289 采用多种封装,可满足多种系统要求,比如严苛环境下的稳健性、紧凑型应用中的密度。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
UCC27211 正在供货 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 4A、120V 半桥栅极驱动器 Similar pin-to-pin device with higher drive current and similar electrical characteristics
UCC27282 正在供货 具有 5V UVLO、互锁和使能选项的 120V 3A 半桥栅极驱动器 5-V UVLO, includes input interlock to prevent cross-conduction
UCC27284 正在供货 具有 5V UVLO 和使能选项的 120V、3A 半桥栅极驱动器 5-V UVLO
UCC27288 正在供货 具有 8V UVLO 且无内部自举二极管的 120V 3A 半桥栅极驱动器 Removes internal bootstrap diode for greater flexibility

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC27289 具有 8V UVLO 和负电压支持的 3A 120V 半桥驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 10月 24日
应用手册 将应用要求与 120V 半桥栅极驱动器对应 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 3月 10日
功能安全信息 UCC27289 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2025年 9月 26日
应用手册 使用半桥栅极驱动器实现高侧 FET 的 100% 占空比 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 26日
应用手册 双向直流/直流转换器中半桥栅极驱动器的挑战和解决方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 25日
应用手册 针对半桥配置的自举电路选择 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 9月 14日
应用手册 了解并比较栅极驱动器的峰值电流能力 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 19日
应用手册 比较分析两种不同的可提高栅极驱动电流的方法 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 4月 1日
应用手册 适用于高频逆变器并采用 C2000 的电压馈电全桥直流/直流和直流/交流转换器 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) 2021年 5月 3日
应用手册 Implementing High-Side Switches Using Half-Bridge Gate Drivers for 48-V Battery. 2020年 5月 12日
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 Small Price Competitive 100-V Driver for 48-V BLDC Motor Drives 2019年 10月 22日
应用手册 UCC27282 Improving motor drive system robustness 2019年 1月 11日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC27288EVM — UCC27288 100V、3A、8V UVLO 半桥栅极驱动器评估模块

UCC27288EVM 适用于评估 UCC27288D,后者是一款具备 2.5A 峰值拉电流和 3.5A 峰值灌电流能力的 100V 半桥栅极驱动器。此 EVM 可用作驱动功率 MOSFET 的参考设计,驱动电压高达 20V。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC27289 PSPICE Model

SLUM739.ZIP (8032 KB) - PSpice Model
计算工具

SLURB12 UCC272xx-UCC273xx Schematic Review Template

UCC272xx-UCC273xx Schematic Review Template
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian
VSON (DRM) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频