TPS92682-Q1
- 符合 AEC-Q100 1 级标准
- 提供功能安全
- 宽输入电压范围:4.5V 至 65V
- 在 –40°C 至 150°C 结温范围内的 LED 电流精度为 ±4%
- SPI 通信接口
- SPI 可编程特性:
- 通过扩频改善了 EMI
- 软启动计时
- ILED 电流和输出电压设置
- 电流限制,过压,故障计时器
- 单相与双相
- CV 和 CC 模式配置
- 双通道峰值电流模式 (PCM) 控制器
- 低输入失调电压轨至轨电流感应放大器
- 模拟调光
- 采用集成 P 通道驱动器接口的外部串联 FET PWM 调光
- PWM 调光范围超过 1000:1
- 每个通道配备漏极开路故障标志指示器
- 高达 1MHz 的可编程开关频率,具有外部时钟同步功能
- 全面可编程故障保护电路
- 采用可湿性侧面 VQFN 封装
TPS92682-Q1 是一种带有 SPI 通信接口的双通道峰值电流模式控制器。通过编程,该器件可在恒压 (CV) 或恒流 (CC) 模式下运行。
在 CV 模式下,TPS92682-Q1 可通过编程用作两个独立或双相升压稳压器。可使用外部电阻分压器和 SPI 可编程 8 位 DAC 对输出电压进行编程。
在 CC 模式下,器件设计用于支持双通道升压或降压 LED 驱动器拓扑。可使用模拟调光或 PWM 调光技术来单独调制 LED 电流。使用可编程的 8 位 DAC 可获得高于 28:1 的模拟调光范围。可以借助所需占空比直接调制 PWM 输入引脚或使用 SPI 可编程 10 位 PWM 计数器来实现 LED 电流的 PWM 调光。可选 PDRV 栅极驱动器输出可用于驱动外部 P 通道系列 MOSFET。
TPS92682-Q1 整合了高级 SPI 可编程诊断和故障保护机制,包括逐周期电流限制、输出过压和欠压保护、ILED 过流保护以及热警告。该器件的每个通道都包含一个漏极开路故障指示器输出。
TPS92682-Q1 包含一个 LH 引脚,在拉高时,会进入跛行回家 (LH) 状态。在 LH 模式下,该器件使用一组独立的 SPI 可编程寄存器。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有 SPI 接口的 TPS92682-Q1 双通道恒压恒流控制器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 2月 3日 |
| 用户指南 | TPS92682-Q1 Frame Definitions and Examples | PDF | HTML | 2021年 10月 13日 | |||
| 应用手册 | 汽车前照灯选择指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 9月 29日 | |
| 证书 | TPS92682EVM-125 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 12月 16日 | ||||
| 白皮书 | Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK | 2020年 6月 9日 | ||||
| 白皮书 | Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN | 2020年 6月 9日 | ||||
| 白皮书 | 简化汽车和工业中的功能性安全认证 | 英语版 | 2020年 6月 9日 | |||
| 功能安全信息 | TPS92682-Q1 (HTSSOP) Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | 2020年 5月 22日 | ||||
| 功能安全信息 | TPS92682-Q1 (VQFN) Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) | 2020年 4月 20日 | ||||
| 技术文章 | How to flexibly configure an LED driver for automotive headlights | PDF | HTML | 2019年 11月 21日 | |||
| 技术文章 | How semiconductor technologies are changing automotive lighting roadmaps | PDF | HTML | 2019年 10月 24日 | |||
| 白皮书 | An ECU Architecture for Adaptive Headlights | 2019年 8月 6日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LEDMCUEVM-132 — 适用于 LED 用 MSP432E401Y MCU 通信板的评估模块
LEDMCUEVM-132 实现了支持总线上多个器件的 SPI 通信、用于 LMM 系列器件的 UART 通信、用于供 UART 控制 LMM 系列器件的 CAN 收发器、用于调光的 4 个 PWM 信号、多个 IO、隔离式 5V 电源、数字隔离器,以及带有收发器的标准 CAN 总线。
TPS92664EVM-216 — 适用于 TPS92664-Q1 具有内部 EEPROM 和振荡器的 LED 矩阵管理器的评估模块
TPS92664 评估模块 (EVM) 采用 TPS92664 16 通道矩阵管理器器件。此 EVM 套件包含三个 PCB 和相关电缆,可为典型矩阵前照灯系统提供端到端电源解决方案。PSIL216 PCB 包含四个 TPS92664 器件,可对总共 64 个 LED 提供像素级控制。PSIL215 PCB 包含功率级,其中包括一个 TPS92682 多相升压前置稳压器,后跟两个 TPS92520 双通道同步 LED 驱动器,可为矩阵 LED 负载提供四个总电流源输出。PSIL132 PCB 提供 MSP432 微控制器和外设,用于通过笔记本电脑控制系统。
TPS92667EVM-243 — TPS92667-Q1 LED 矩阵管理器评估模块
TPS92667-Q1 评估模块采用 TPS92667-Q1 和 TPS92665-Q1 16 通道矩阵管理器器件。此 EVM 套件包含三个 PCB 和相关电缆,可为典型矩阵前照灯系统提供端到端电源解决方案。PSIL243 PCB 包含一个 TPS9265-Q1 器件和三个 TPS92667-Q1 器件,这些器件可对总共 64 个 LED 提供像素级控制。PSIL215 PCB 中的功率级包括一个 TPS92682-Q1 多相升压前置稳压器,后跟两个 TPS92520-Q1 双通道同步 LED 驱动器,可为矩阵 LED 负载提供一共四个电流源输出。PSIL132 PCB 提供 MSP432 (...)
TPS92682EVM-069 — TPS92682-Q1 恒定电压两相升压评估模块
TPS92682EVM-070 — TPS92682-Q1 恒流双通道升压和升压到电池评估模块
TPS92682EVM-070 采用双通道、恒流升压和升压到电池稳压器,该稳压器基于具有 SPI 接口器件的 TPS92682 双通道控制器。该器件工作时的输入电压范围为 6V 至 20V,总功率输出为 40W,最大输出电压为 60V。此 EVM 可支持 50W 的最大输入功率。该 EVM 可提供 0.55A/CH 的最大输出电流,可通过 MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™ 开发套件等串行接口进行编程。TPS92682 评估软件包提供基于计算机的 GUI,使用户能够控制输出电流并监控故障报告功能。
TPS92682EVM-125 — TPS92682 恒流恒压 SEPIC 控制器(采用 HTSSOP 封装)评估模块
TPS92682EVM-125 采用双通道、恒压 (CH1) 和恒流 (CH2) 耦合电感器 SEPIC 调节器,该调节器基于具有 SPI 接口器件的 TPS92682 双通道控制器。它工作时的输入电压范围为 7V 至 28V,最大输出功率可达 15W。评估模块 (EVM) 可以支持的最大输入功率为 30W。EVM 的恒压通道可以提供的最大输出电压为 30V,可通过 SPI 编程。EVM 的恒流通道可以提供的最大输出电流为 1.7A,可通过 SPI 编程。TPS92682 评估软件包可提供基于计算机的 GUI,使用户能够控制输出电流并监控故障报告功能。
SLUC690 — TPS92682-Q1 CV BOOST 2-Phase Calculator
支持的产品和硬件
LED-CONTROLLER-GUI — TPS92518-Q1, TPS92520-Q1, and TPS92682-Q1 evaluation software
支持的产品和硬件
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-050029 — 适用于汽车照明的 45W、15W 两级 SEPIC LED 驱动器参考设计
TIDA-050040 — 用于卤素替换的汽车 LED 前照灯驱动器模块参考设计
TIDA-050030 — 120W 两级矩阵式汽车前照灯 ECU 参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (DAP) | 32 | Ultra Librarian |
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
| VQFNP (RHM) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。