主页 电源管理 线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A53B

正在供货

具有 0.5V 低 VREF 的 3A、1.1V、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS7N53 正在供货 3A、高 PSRR、超低压降线性稳压器 Improved PSRR and noise without bias

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Iout (max) (A) 3 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.15 Vout (min) (V) 0.5 Noise (µVrms) 4.4 PSRR at 100 KHz (dB) 35 Iq (typ) (mA) 2.8 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 46.5 Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 0.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 60 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Iout (max) (A) 3 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.15 Vout (min) (V) 0.5 Noise (µVrms) 4.4 PSRR at 100 KHz (dB) 35 Iq (typ) (mA) 2.8 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 46.5 Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 0.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 60 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-HR (RPS) 12 5.5 mm² 2.5 x 2.2
  • 线路、负载和温度范围内的精度(有偏置):0.5%
  • 输出电压噪声:4.6µVRMS
  • 低压降:3A 电流时为 110mV(最大值),有偏置
  • 电源抑制比:
    • 500kHz 时为 48dB
  • 输入电压范围:
    • 无偏置:1.4V 至 6.5V
    • 有偏置:1.1V 至 6.5V
  • 可调输出电压范围:0.5V 至 5.15V
  • 可调软启动浪涌控制
  • 开漏电源正常状态 (PG) 输出
  • 2.5mm × 2.2mm,12 引脚 VQFN 封装
  • 线路、负载和温度范围内的精度(有偏置):0.5%
  • 输出电压噪声:4.6µVRMS
  • 低压降:3A 电流时为 110mV(最大值),有偏置
  • 电源抑制比:
    • 500kHz 时为 48dB
  • 输入电压范围:
    • 无偏置:1.4V 至 6.5V
    • 有偏置:1.1V 至 6.5V
  • 可调输出电压范围:0.5V 至 5.15V
  • 可调软启动浪涌控制
  • 开漏电源正常状态 (PG) 输出
  • 2.5mm × 2.2mm,12 引脚 VQFN 封装

TPS7A53B 是一款低噪声 (4.6µVRMS)、超低压降线性稳压器 (LDO),可提供 3A 电流,最大压降仅为 110mV。该器件的输出电压可通过外部电阻分压器进行调节,范围为 0.5V 至 5.15V。

TPS7A53B 集低噪声 (4.6µVRMS)、高 PSRR 和高输出电流能力等特性于一体,非常适合为噪声敏感型元件供电。应用包括高速通信、视频、医疗或测试和测量。该器件具有高 PSRR 和低噪声性能,可抑制电源产生的相位噪声和时钟抖动,因此适合为高性能串行器和解串器 (SerDes)、模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 供电。具体来说,射频放大器将从该器件的高性能和 5.15V 输出能力受益。

对于需要以低输入和低输出 (LILO) 电压运行的数字负载(例如专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)),TPS7A53B 所具备的出色精度(在负载和温度范围内可达 0.5%)、遥感功能、卓越的瞬态性能和软启动功能可实现最优的系统性能。

作为可调节稳压器,TPS7A53B 可实现多用途设计,因此适用于压控振荡器 (VCO)、ADC、DAC 和成像传感器等模拟负载以及 SerDes、FPGA 和 DSP 等数字负载。

TPS7A53B 是一款低噪声 (4.6µVRMS)、超低压降线性稳压器 (LDO),可提供 3A 电流,最大压降仅为 110mV。该器件的输出电压可通过外部电阻分压器进行调节,范围为 0.5V 至 5.15V。

TPS7A53B 集低噪声 (4.6µVRMS)、高 PSRR 和高输出电流能力等特性于一体,非常适合为噪声敏感型元件供电。应用包括高速通信、视频、医疗或测试和测量。该器件具有高 PSRR 和低噪声性能,可抑制电源产生的相位噪声和时钟抖动,因此适合为高性能串行器和解串器 (SerDes)、模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 供电。具体来说,射频放大器将从该器件的高性能和 5.15V 输出能力受益。

对于需要以低输入和低输出 (LILO) 电压运行的数字负载(例如专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)),TPS7A53B 所具备的出色精度(在负载和温度范围内可达 0.5%)、遥感功能、卓越的瞬态性能和软启动功能可实现最优的系统性能。

作为可调节稳压器,TPS7A53B 可实现多用途设计,因此适用于压控振荡器 (VCO)、ADC、DAC 和成像传感器等模拟负载以及 SerDes、FPGA 和 DSP 等数字负载。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A53B 3A、低输入电压、低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 26日
白皮书 Demystifying LDO Turn-On (Start-Up) Time (Rev. B) PDF | HTML 2026年 3月 10日
白皮书 使用并联 LDO 降低系统噪声 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 20日
白皮书 揭秘 LDO 开通(启动)时间 PDF | HTML 英语版 2024年 12月 10日
白皮书 Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
白皮书 Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7A53EVM-031 — TPS7A53 3A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器评估模块

TPS7A53 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A53 器件的运行情况和性能,后者是一款高精度、3A、低 VIN、低 VOUT、低压降 (LDO) 稳压器。

该 EVM 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 3A 的工程应用的参考设计。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A53B PSpice Transient Model

SBVM994.ZIP (51 KB) - PSpice Model
计算工具

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RPS) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频