主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS56221

正在供货

4.5V 至 14V、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS543B25 正在供货 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 25A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Fixed frequency converter with smaller solution size and internal compensation
功能与比较器件相似
TPS543B22 正在供货 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 20A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Fixed frequency converter with smaller solution size and internal compensation

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 25 Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 12 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO Fixed Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0025 Duty cycle (max) (%) 93
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 25 Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 12 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO Fixed Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0025 Duty cycle (max) (%) 93
LSON-CLIP (DQP) 22 30 mm² 6 x 5
  • 输入电压范围:4.5V 至 14V
  • 整合功率块技术
  • 输出电流高达 25A
  • 固定频率选项:300kHz、500kHz 和 1MHz
  • 高侧与低侧 MOSFET RDS(on) 感测
  • 可编程软启动
  • 600mV 基准电压,精度为 1%
  • 前馈电压模式控制
  • 支持预偏置输出
  • 热关断
  • 22 引脚 5mm × 6mm PQFN PowerPAD 封装

应用范围

  • 负载点 (POL) 电源模块
  • 面向电信和联网应用的高密度 DC-DC 转换器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 输入电压范围:4.5V 至 14V
  • 整合功率块技术
  • 输出电流高达 25A
  • 固定频率选项:300kHz、500kHz 和 1MHz
  • 高侧与低侧 MOSFET RDS(on) 感测
  • 可编程软启动
  • 600mV 基准电压,精度为 1%
  • 前馈电压模式控制
  • 支持预偏置输出
  • 热关断
  • 22 引脚 5mm × 6mm PQFN PowerPAD 封装

应用范围

  • 负载点 (POL) 电源模块
  • 面向电信和联网应用的高密度 DC-DC 转换器

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS56221 器件是一款高效的大电流同步降压转换器,可由 4.5V 至 14V 范围内的电源供电运行。当负载电流高达 25A 时,该器件可产生低至 0.6V 的输出电压。集成的 NexFET 功率 MOSFET 尺寸小且易于使用。

该器件可通过电压前馈补偿实施电压模式控制,能够在输入电压变化时立即做出响应。

TPS56221 采用 22 引脚散热增强型 PQFN (DQP) PowerPAD 封装。

该器件支持高度的设计灵活性,可提供各种用户可编程功能,其中包括软启动、过流保护 (OCP) 电平以及环路补偿。 OCP 电平可通过 ILIM 引脚与电路接地之间连接的单个外部电阻进行编程。 在初始上电排序过程中,该器件会进入校准周期,测量 ILIM 引脚电压,并设置内部 OCP 电压。 在工作期间,器件可在通电时通过将可编程 OCP 电压与低侧 FET 两端的压降进行比较来判断是否为过流状况。 之后,器件会进入关断/重启周期,直到故障消除为止。

TPS56221 器件是一款高效的大电流同步降压转换器,可由 4.5V 至 14V 范围内的电源供电运行。当负载电流高达 25A 时,该器件可产生低至 0.6V 的输出电压。集成的 NexFET 功率 MOSFET 尺寸小且易于使用。

该器件可通过电压前馈补偿实施电压模式控制,能够在输入电压变化时立即做出响应。

TPS56221 采用 22 引脚散热增强型 PQFN (DQP) PowerPAD 封装。

该器件支持高度的设计灵活性,可提供各种用户可编程功能,其中包括软启动、过流保护 (OCP) 电平以及环路补偿。 OCP 电平可通过 ILIM 引脚与电路接地之间连接的单个外部电阻进行编程。 在初始上电排序过程中,该器件会进入校准周期,测量 ILIM 引脚电压,并设置内部 OCP 电压。 在工作期间,器件可在通电时通过将可编程 OCP 电压与低侧 FET 两端的压降进行比较来判断是否为过流状况。 之后,器件会进入关断/重启周期,直到故障消除为止。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS56121 正在供货 4.5V 至 14V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Lower current equivalent part.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS56221 4.5V 至 14V 输入大电流同步降压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2015年 7月 22日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 24日
应用手册 Calculating Efficiency (Rev. A) 2020年 3月 6日
选择指南 SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) 2019年 2月 6日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Analysis and Design of Input Filter for DC-DC Circuit 2017年 11月 27日
模拟设计期刊 3D 封装对电源管理器件性能及功率密度的提升 英语版 2015年 10月 19日
应用手册 Demystifying Type II and Type III Compensators Using Op-Amp and OTA for DC/DC Co 2014年 7月 11日
应用手册 Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink 2011年 5月 4日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS56221EVM-579 — 用于 TPS56221 高电流 (25A) 同步降压 SWIFT™ 转换器的评估模块

TPS56221EVM-579 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS56221 高电流同步降压 DC/DC 转换器。TPS56221EVM-579 可在 25A 的电流下将 8V 至 14V 的输入电压转换为 1.2V。评估模块使用与 2x 12 AWG 实心线或绞线兼容的标准终端块。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS56121 TINA-TI Average Spice Model

SLUM281.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS56121/221 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLUM235A.ZIP (449 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS56221 TINA-TI Average Reference Design

SLUM282.TSC (1201 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS56221 TINA-TI Start-Up Reference Design

SLUM202.TSC (694 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS56221 TINA-TI Steady-State Reference Design

SLUM203.TSC (694 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS56221 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM204.ZIP (79 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS56221 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLUM140A.ZIP (100 KB) - PSpice Model
计算工具

SLUC263 Type III Compensation Calculation Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LSON-CLIP (DQP) 22 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频