主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS55289

正在供货

具有 I²C 接口的 30V 8A 降压/升压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 22 Vout (min) (V) 0.8 Switch current limit (typ) (A) 8 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C interface, Light-load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Spread Spectrum, Synchronous rectification, USB C/PD compatible, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00076 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 22 Vout (min) (V) 0.8 Switch current limit (typ) (A) 8 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C interface, Light-load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Spread Spectrum, Synchronous rectification, USB C/PD compatible, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00076 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN-HR (RYQ) 21 15 mm² 5 x 3
  • 可编程电源 (PPS) 支持 USB 供电 (USB PD)
    • 3.0V 至 30V 的宽输入电压范围
    • 可编程输出电压范围为 0.8V 至 22V,阶跃为 10 mV
    • ±1% 基准电压精度
    • 电缆上压降的可调输出电压补偿
    • 可编程输出电流限值高达 6.35A,阶跃为 50mA
    • ±5% 精密输出电流监测
    • I2C 接口
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • VIN = 12V、VOUT = 20V 且 IOUT = 3A 时效率为 96%
    • 轻负载状态下的可编程 PFM 和 FPWM 模式
  • 避免频率干扰和串扰
    • 可选的时钟同步
    • 可编程开关频率范围为 200 kHz 至 2.2 MHz
  • 降低 EMI
    • 可选可编程扩展频谱
    • 无引线封装
  • 丰富的保护特性
    • 输出过压保护
    • 利用断续模式实现输出短路保护
    • 热关断保护
    • 8A 平均电感器电流限值
  • 小解决方案尺寸
    • 开关频率高达 2.2 MHz(最大值)
    • 3.0mm × 5.0mm HotRod™ QFN 封装
  • 可编程电源 (PPS) 支持 USB 供电 (USB PD)
    • 3.0V 至 30V 的宽输入电压范围
    • 可编程输出电压范围为 0.8V 至 22V,阶跃为 10 mV
    • ±1% 基准电压精度
    • 电缆上压降的可调输出电压补偿
    • 可编程输出电流限值高达 6.35A,阶跃为 50mA
    • ±5% 精密输出电流监测
    • I2C 接口
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • VIN = 12V、VOUT = 20V 且 IOUT = 3A 时效率为 96%
    • 轻负载状态下的可编程 PFM 和 FPWM 模式
  • 避免频率干扰和串扰
    • 可选的时钟同步
    • 可编程开关频率范围为 200 kHz 至 2.2 MHz
  • 降低 EMI
    • 可选可编程扩展频谱
    • 无引线封装
  • 丰富的保护特性
    • 输出过压保护
    • 利用断续模式实现输出短路保护
    • 热关断保护
    • 8A 平均电感器电流限值
  • 小解决方案尺寸
    • 开关频率高达 2.2 MHz(最大值)
    • 3.0mm × 5.0mm HotRod™ QFN 封装

TPS55289 同步降压/升压转换器经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。TPS55289 集成了四个 MOSFET 开关,可为 USB 电力输送 (USB PD) 应用提供紧凑型解决方案。

TPS55289 的输入电压高达 30V。通过 I2C 接口,TPS55289 的输出电压可以在 0.8V 至 22V 之间(阶跃为 10mV)进行编程。在升压模式下,输入电压为 12V 时,该器件可提供 60W 的输出功率。它能够通过 9V 输入电压提供 45W 的功率。

TPS55289 采用平均电流模式控制方案。开关频率可通过外部电阻在 200 kHz 至 2.2 MHz 之间进行编程,并且可与外部时钟同步。TPS55289 还提供展频选项,从而更大限度地减少峰值 EMI。

TPS55289 提供输出过压保护、平均电感器电流限制、逐周期峰值电流限制和输出短路保护功能。TPS55289 还具有可选输出电流限制和断续模式保护功能,确保在持续过载情况下安全运行。

TPS55289 可在高开关频率下使用小型电感器和小型电容器。此器件采用 3.0mm × 5.0mm QFN 封装。

TPS55289 同步降压/升压转换器经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。TPS55289 集成了四个 MOSFET 开关,可为 USB 电力输送 (USB PD) 应用提供紧凑型解决方案。

TPS55289 的输入电压高达 30V。通过 I2C 接口,TPS55289 的输出电压可以在 0.8V 至 22V 之间(阶跃为 10mV)进行编程。在升压模式下,输入电压为 12V 时,该器件可提供 60W 的输出功率。它能够通过 9V 输入电压提供 45W 的功率。

TPS55289 采用平均电流模式控制方案。开关频率可通过外部电阻在 200 kHz 至 2.2 MHz 之间进行编程,并且可与外部时钟同步。TPS55289 还提供展频选项,从而更大限度地减少峰值 EMI。

TPS55289 提供输出过压保护、平均电感器电流限制、逐周期峰值电流限制和输出短路保护功能。TPS55289 还具有可选输出电流限制和断续模式保护功能,确保在持续过载情况下安全运行。

TPS55289 可在高开关频率下使用小型电感器和小型电容器。此器件采用 3.0mm × 5.0mm QFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS552872 正在供货 36V、4A 完全集成式降压/升压转换器 36-V, 4-A full integrated buck-boost converter

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS55289 具有 I2C 接口的 30V、8A 降压/升压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 9月 6日
证书 TPS55289EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 3月 15日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS55289EVM — TPS55289 36V、8A/4A、I²C 全集成降压/升压转换器评估模块

TPS55289 同步降压/升压转换器经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。TPS55289 集成了四个 MOSFET 开关,可为 USB 电力输送 (USB PD) 应用提供紧凑型解决方案。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS55289 Encrypted PSpice Model

SLVMDY0.ZIP (213 KB) - PSpice Model
计算工具

TPS55289-CALCULATION-TOOL Calculation tool for TPS55289

This calculation tool is for buck-boost converter TPS55289
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RYQ) 21 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频