主页 电源管理 电源保护开关与控制器 热插拔控制器

TPS24711

正在供货

具有功率限制功能的 2.5V 至 18V 热插拔控制器

产品详情

Vabsmax_cont (V) 30 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.5 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Fault output, Overcurrent protection, Power good signal, Short circuit protection, adjustable UVLO Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting Fault response Auto-retry Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.001 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.0014 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 85
Vabsmax_cont (V) 30 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.5 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Fault output, Overcurrent protection, Power good signal, Short circuit protection, adjustable UVLO Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting Fault response Auto-retry Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.001 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.0014 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 85
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 工作电压范围为 2.5V 至 18V
  • 精确的启动电流限制
  • 可编程场效应管 (FET) 安全运行区域 (SOA) 保护
  • 25mV 精确电流感测阈值
  • 电源正常输出
  • 用于短路保护的快速断路器
  • 可编程故障定时器
  • 可编程欠压 (UV) 阈值
  • LTC4211 的插接升级版本 — 布局无变化
  • PG、FLT 高电平有效和低电平有效版本
  • 微型小外形尺寸 (MSOP)-10 封装

应用

  • 服务器 背板
  • 存储区域网络 (SAN)
  • 医疗系统
  • 插件模块
  • 基站

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 工作电压范围为 2.5V 至 18V
  • 精确的启动电流限制
  • 可编程场效应管 (FET) 安全运行区域 (SOA) 保护
  • 25mV 精确电流感测阈值
  • 电源正常输出
  • 用于短路保护的快速断路器
  • 可编程故障定时器
  • 可编程欠压 (UV) 阈值
  • LTC4211 的插接升级版本 — 布局无变化
  • PG、FLT 高电平有效和低电平有效版本
  • 微型小外形尺寸 (MSOP)-10 封装

应用

  • 服务器 背板
  • 存储区域网络 (SAN)
  • 医疗系统
  • 插件模块
  • 基站

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS24710/11/12/13 是一款简单易用的 2.5V 至 18V、热插拔控制器,可安全驱动外部 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)。可编程电流限制和故障时间保护功能可避免电源和负载启动时的电流过大。启动后,允许在通过编程设定的超时周期结束前流经超过用户选定限值的电流,但负载与电源直接断开的极端过载情况除外。25mV 较低电流感测阈值具有高精度,允许使用小型高效感测电阻,从而降低功率损耗并缩小封装尺寸。

可编程功率限制功能确保外部 MOSFET 始终在其安全工作区 (SOA) 内工作。这支持使用小型 MOSFET,同时提升了系统可靠性。提供了电源正常和故障输出,用于状态监控和下行负载控制。

TPS24710/11/12/13 是一款简单易用的 2.5V 至 18V、热插拔控制器,可安全驱动外部 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)。可编程电流限制和故障时间保护功能可避免电源和负载启动时的电流过大。启动后,允许在通过编程设定的超时周期结束前流经超过用户选定限值的电流,但负载与电源直接断开的极端过载情况除外。25mV 较低电流感测阈值具有高精度,允许使用小型高效感测电阻,从而降低功率损耗并缩小封装尺寸。

可编程功率限制功能确保外部 MOSFET 始终在其安全工作区 (SOA) 内工作。这支持使用小型 MOSFET,同时提升了系统可靠性。提供了电源正常和故障输出,用于状态监控和下行负载控制。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
LM25066A 正在供货 具有 I2C 和 PMBus 及更高监控精度的 2.9V 至 17V 热插拔控制器 Current and power limiting with I2C and SMBus interface

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS2471x 2.5V 至 18V 高效率功率限制热插拔控制器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2016年 9月 23日
应用手册 热插拔控制器应用中的常见问题及解决思路 2024年 12月 17日
应用手册 在存在大型且未知容性负载时保持启动的可靠性 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 8月 23日
应用手册 Discrete Solution for TPS24711 to Achieve Insertion ON Delay and Fast Turn OFF 2019年 3月 19日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
选择指南 Hot Swap Selection Tool 2015年 7月 28日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPS24711 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM226A.ZIP (36 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC566 TPS24710 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频