TMP411
- TMP411:
- ±1°C 本地通道精度
- ±1°C 远程通道精度
- 电源电压范围:2.7V 至 5.5V
- 提供 8 引脚 VSSOP 和 SOIC 封装
- TMP411D:
- ±0.8°C 本地通道精度
- ±0.8°C 远程通道精度
- 电源电压范围:1.62V 至 5.5V
- 采用 8 引脚 SOT-23 封装
- 宽工作电压范围:-40°C 至 125°C
- 支持 I2C 和 SMBus 接口
- 可编程分辨率:9 到 12 位
- 可编程非理想因数
- 串联电阻抵消
- 用于系统校准的偏移寄存器
- 可编程阈值限制
- 二极管故障检测
- 警报功能
- ALERT 和 THERM2 引脚配置
- 多接口地址
- 与 ADT7461 和 ADM1032 兼容的引脚和寄存器
TMP411 和 TMP411D 器件均是内置本地温度传感器的远程温度传感器。用作远程温度传感器、采用二极管连接的晶体管通常是低成本、NPN 或 PNP 类型的晶体管或二极管,是微控制器、微处理器或 FPGA 必不可少的组成部分。
针对多个器件制造商的远程温度精度均为 ±1°C (TMP411) 或 ±0.8°C (TMP411D),无需校准。两线制串行接口可接受 SMBus 写入字节、读取字节、发送字节和接收字节命令,以便对警报阈值进行编程并读取温度数据。
TMP411 和 TMP411D 器件中包括的功能是:串联电阻抵消、可编程非理想因数、可编程分辨率、可编程阈值限制、用于实现最大精度的用户定义偏移寄存器、最小和最大温度监视器、宽远程温度测量范围(高达 150°C)、二极管故障检测和温度报警功能。
TMP411 器件采用 VSSOP-8 和 SOIC-8 封装,TMP411D 采用 SOT23-8 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有 N 因数和串联电阻校正的 TMP411 ±1°C 和 TMP411D ±0.8°C 远程和本地温度传感器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2025年 9月 3日 |
| 应用手册 | 如何读取和解释数字温度传感器输出数据 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 1月 29日 | |
| 应用手册 | Optimizing Remote Diode Temperature Sensor Design (Rev. A) | 2019年 12月 18日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点