产品详情

Type Unipolar switch Operate point (typ) (mT) 4, 6, 10, 15 Operate point (max) (mT) 5, 7, 11, 16.1 Release point (min) (mT) 1, 3, 6.8, 11.4 Supply current (µA) 3500, 6000 Bandwidth (kHz) 40 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 38 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 Output Current
Type Unipolar switch Operate point (typ) (mT) 4, 6, 10, 15 Operate point (max) (mT) 5, 7, 11, 16.1 Release point (min) (mT) 1, 3, 6.8, 11.4 Supply current (µA) 3500, 6000 Bandwidth (kHz) 40 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 38 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 Output Current
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 0:-40°C 至 150°C 环境工作温度范围
  • 带双线制接口的霍尔效应开关
  • 低级电流输出选项:
    • TMAG5124A/B/C/D -Q1:3.5mA
    • TMAG5124E/F/G/H -Q1:6mA
  • 磁性灵敏度:
    • TMAG5124A/E -Q1:4mT(典型值)
    • TMAG5124B/F -Q1:6mT(典型值)
    • TMAG5124C/G -Q1:10mT(典型值)
    • TMAG5124D/H -Q1:15mT(典型值)
  • 快速感应带宽:40kHz
  • 支持宽电压范围
    • 工作 V CC 范围:2.7 V 至 38 V
    • 无需外部稳压器
  • 保护特性:
    • 支持高达 40 V 的负载突降
    • 反极性保护
  • SOT-23 封装选项
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 0:-40°C 至 150°C 环境工作温度范围
  • 带双线制接口的霍尔效应开关
  • 低级电流输出选项:
    • TMAG5124A/B/C/D -Q1:3.5mA
    • TMAG5124E/F/G/H -Q1:6mA
  • 磁性灵敏度:
    • TMAG5124A/E -Q1:4mT(典型值)
    • TMAG5124B/F -Q1:6mT(典型值)
    • TMAG5124C/G -Q1:10mT(典型值)
    • TMAG5124D/H -Q1:15mT(典型值)
  • 快速感应带宽:40kHz
  • 支持宽电压范围
    • 工作 V CC 范围:2.7 V 至 38 V
    • 无需外部稳压器
  • 保护特性:
    • 支持高达 40 V 的负载突降
    • 反极性保护
  • SOT-23 封装选项

TMAG5124 -Q1 器件是高精度霍尔效应传感器,可提供双线制接口,可用于 汽车设计。

TMAG5124 -Q1 集成了可在两个级别之间切换的电流源,具体取决于施加给器件的磁场值。较高值为固定值,较低值可从两个范围之间选择。此类接口支持传感器与控制器之间的稳定通信,可进行远距离传输,有助于检测断开连接的情况,可将接线数量限于两条。

该器件采用 3 引脚 SOT-23 封装。虽然封装上有 3 个引脚,但该器件只需要 VCC 和 GND 引脚即可运行。可从这两个引脚分别测量电流,实现高侧或低侧配置。

不同的产品型号可选择不同的磁性灵敏度水平,以满足应用的具体要求。

TMAG5124 -Q1 的宽工作电压范围和反极性保护适用于各种 汽车应用。

TMAG5124 -Q1 器件是高精度霍尔效应传感器,可提供双线制接口,可用于 汽车设计。

TMAG5124 -Q1 集成了可在两个级别之间切换的电流源,具体取决于施加给器件的磁场值。较高值为固定值,较低值可从两个范围之间选择。此类接口支持传感器与控制器之间的稳定通信,可进行远距离传输,有助于检测断开连接的情况,可将接线数量限于两条。

该器件采用 3 引脚 SOT-23 封装。虽然封装上有 3 个引脚,但该器件只需要 VCC 和 GND 引脚即可运行。可从这两个引脚分别测量电流,实现高侧或低侧配置。

不同的产品型号可选择不同的磁性灵敏度水平,以满足应用的具体要求。

TMAG5124 -Q1 的宽工作电压范围和反极性保护适用于各种 汽车应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TMAG5124 正在供货 双线(电流输出)、高压(高达 38V)、高精度遥感开关 Industrial version

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMAG5124-Q1 汽车双线制、高精度、霍尔效应开关传感器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 11月 5日
应用简报 TI 磁感应仿真器功能简介 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 13日
用户指南 德州仪器 (TI) 磁感应仿真器用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 13日
应用简报 使用霍尔效应传感器进行多状态位置选择 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 23日
应用手册 具有霍尔效应开关的 HMI 翘板开关 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 3日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

HALL-ADAPTER-EVM — 霍尔传感器分线适配器评估模块

借助 HALL-ADAPTER-EVM 加快开关、锁存器和线性霍尔传感器的原型设计和测试,有助于快速轻松地连接小型 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的霍尔传感器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。支持的封装的完整列表包括 SOT-23、TO-92、X2SON、SOT-23-5/6、2x2 WCS(0.4mm 间距)和 MSOP-8。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.D): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TMAG5124EVM — TMAG5124 双线霍尔效应开关评估模块

TMAG5124EVM 是适用于 TMAG5124 双线霍尔效应传感器的评估模块 (EVM),该传感器可作为目标信号充分利用闭合电流环路。EVM 旨在快速、方便地使用器件系列,该模块由单个印刷电路板 (PCB) 构成,可细分为五个独立部分,支持对远距离的不同器件型号进行评估。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
模拟工具

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR TI Magnetic sensing simulation tool

The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. Select from our portfolio of magnetic sensors to thoroughly emulate electro-mechanical performance of your design. The tool supports various magnet (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频