LM74900-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 提供功能安全
- 输入电压范围:3V 至 65V
- LM74910H-Q1 具有的 74V 绝对最大额定值
- 反向输入保护低至 –65V
- 在共漏极配置下,可驱动外部背对背 N 沟道 MOSFET
- 在 10.5mV 阳极至阴极正向压降调节下,理想二极管正常运行
- 低反向检测阈值 (-10.5mV),具有快速关断响应 (0.5µs)
- 20mA 峰值栅极 (DGATE) 导通电流
- 2.6A 峰值 DGATE 关断电流
- 可调过流和短路保护
- LM74910H-Q1 的模拟电流监测器输出具有 2% 的精度
- 可调节过压和欠压保护
- LM74910H-Q1 中的睡眠模式 OCP 重试
- 2.5µA 低关断电流(EN = 低电平)
- 睡眠模式,电流为 6µA(EN = 高电平,SLEEP = 低电平)
- 采用合适的 TVS 二极管,符合汽车 ISO7637 瞬态要求
- 采用节省空间的 24 引脚 VQFN 封装
LM749x0-Q1 理想二极管控制器可驱动和控制外部背对背 N 沟道 MOSFET,从而模拟具有电源路径开/关控制及过流和过压保护功能的理想二极管整流器。3V 至 65V 的宽输入电源电压可保护和控制 12V 和 24V 汽车类电池供电的 ECU。该器件可以承受低至 –65V 的负电源电压并保护负载免受这些电压的影响。集成的理想二极管控制器 (DGATE) 可驱动第一个 MOSFET 来代替肖特基二极管,以实现反向输入保护和输出电压保持功能。在电源路径中使用了第二个 MOSFET 的情况下,该器件允许在发生过流和过压事件时使用 HGATE 控制将负载断开(开/关控制)。该器件具有集成电流检测放大器,可提供具有可调过流和短路阈值的精确电流监控。该器件具有可调节过压切断保护功能。该器件具有睡眠模式,可实现超低静态电流消耗 (6µA),同时在车辆处于停车状态时为始终开启的负载提供刷新电流。LM749x0-Q1 的最大额定电压为 65V。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM749x0-Q1 具有断路器、欠压和过压保护以及故障输出功能的汽车类理想二极管 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 10月 14日 |
| 功能安全信息 | LM749x0-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 2月 29日 | |||
| 模拟设计期刊 | 使用理想二极管控制器的汽车应用冗余电源拓扑 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 2月 15日 | |
| 模拟设计期刊 | 適合使用理想二極體控制器的汽車應用備援電源拓撲 | PDF | HTML | 2024年 2月 15日 | |||
| 模拟设计期刊 | 이상적인 다이오드 컨트롤러를 사용하는 차량용 이중 공급 토폴로지 | PDF | HTML | 2024年 2月 15日 | |||
| 应用手册 | 使用 LM749x0-Q1 解决汽车电池反向保护拓扑问题 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 6月 14日 | |
| 应用简报 | 在汽车区域模块中使用理想二极管的优先级电源多路复用器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 6月 7日 | |
| 证书 | LM74900Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 11月 1日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LM74900Q1EVM — LM74900-Q1 理想二极管控制器评估模块
LM74900-Q1 评估模块可评估 LM74900-Q1 理想二极管控制器在反向电池保护应用中的运行情况和性能。此评估模块演示了 LM74900-Q1 如何控制两个背对背 N 沟道功率 MOSFET,以仿真具有电源路径开/关控制功能以及过流和过压保护功能的理想二极管整流器。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-020094 — 48V 区域参考设计
TIDA-050071 — 用于 ADAS 和信息娱乐系统应用的无电池处理器电源参考设计
PMP41085 — 具有功能安全特性的 100W 汽车信息娱乐显示模块参考设计
LM74900-Q1 是该设计的第一级,、可为负输入电压、欠压、锁定输出和过流提供保护。LM5152-Q1 是第二级,用作预升压控制器,如果在启动时电池电压低,该控制器可升压至特定电压。此器件支持低至 4.2V 的电池电压。在第三级,本设计使用 LMQ644A2-Q1、TPS62813-Q1 和 TPS745-Q1 为局部调光背光、TCON 和串行器/解串器等子系统提供所需的电压。最后,本设计使用电压监视器和比较器来监控每个电压轨,并帮助 ISO 26262 系统设计实现目标 ASIL。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。