主页 电源管理 电源保护开关与控制器 热插拔控制器

LM5066I

正在供货

具有更高电流、电压和功率监控精度的 10V 至 80V 热插拔控制器

产品详情

Vabsmax_cont (V) 100 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 10 Features Adjustable OVLO, Current monitoring, Fault output, Overvoltage protection, PMBus, Power good signal, Short circuit protection, adjustable UVLO Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0056 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.007 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) 100 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 10 Features Adjustable OVLO, Current monitoring, Fault output, Overvoltage protection, PMBus, Power good signal, Short circuit protection, adjustable UVLO Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0056 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.007 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 10 至 80V 工作电压
  • 最大绝对持续电压为 100V
  • 26mV 或 50mV ILIM 阈值 (±10%)
  • 可编程场效应管 (FET) 安全运行区域 (SOA) 保护
  • 可编程设定 UV、OV、tFAULT 阈值
  • 外部 FET 温度感测
  • FET 检测失败
  • I2C/SMBus 接口
  • 符合 PMBus 以及节点管理 2.0 和 3.0 标准的命令结构
  • 精密的 V IN、VOUT、IIN、PIN 和 VAUX 监视功能
    • V (±1.25%);I (±1.75%);P (±2.5%)
  • 支持通过 Read_EIN 命令进行监视电能
  • 可编程设定 I/V/P 的平均间隔
  • 采样率为 1kHz 的 12 位模数转换器 (ADC)
  • 工作温度 –40°C < TJ < 125°C

应用

  • 48V 服务器
  • 基站配电
  • 网络路由器和交换机
  • 可编程逻辑控制器 (PLC) 电源管理
  • 24V 至 28V 工业系统

  • 10 至 80V 工作电压
  • 最大绝对持续电压为 100V
  • 26mV 或 50mV ILIM 阈值 (±10%)
  • 可编程场效应管 (FET) 安全运行区域 (SOA) 保护
  • 可编程设定 UV、OV、tFAULT 阈值
  • 外部 FET 温度感测
  • FET 检测失败
  • I2C/SMBus 接口
  • 符合 PMBus 以及节点管理 2.0 和 3.0 标准的命令结构
  • 精密的 V IN、VOUT、IIN、PIN 和 VAUX 监视功能
    • V (±1.25%);I (±1.75%);P (±2.5%)
  • 支持通过 Read_EIN 命令进行监视电能
  • 可编程设定 I/V/P 的平均间隔
  • 采样率为 1kHz 的 12 位模数转换器 (ADC)
  • 工作温度 –40°C < TJ < 125°C

应用

  • 48V 服务器
  • 基站配电
  • 网络路由器和交换机
  • 可编程逻辑控制器 (PLC) 电源管理
  • 24V 至 28V 工业系统

LM5066I 可为 10V 至 80V 系统提供强大的保护和精密的监视功能。 可编程设定 UV、OV、ILIMIT,快速短路保护能够针对任意应用定制保护。 可编程 FET SOA 保护为 FET 设定任一条件下允许使用的最大功率。 设置可编程故障定时器 (tFAULT) 以避免误动作,确保正常启动并限制过载事件的持续时间。

除电路保护外,LM5066I 还可通过 I2C/SMBus 接口向系统管理主机提供实时电源、电压、电流、温度和故障数据。 利用符合 PMBus 的命令结构能够轻松地对器件进行编程。 借助精密遥测可实现智能电源管理功能,如效率优化和早期故障检测。 LM5066I 还支持 I/V/P 平均功率和峰值功率测量之类的高级功能,从而提升系统诊断能力。

LM5066I 与 LM5066 引脚到引脚兼容并提升了遥测精度,还支持通过 Read_Ein 命令监视电能。 有关详细的比较结果,请参见。

LM5066I 可为 10V 至 80V 系统提供强大的保护和精密的监视功能。 可编程设定 UV、OV、ILIMIT,快速短路保护能够针对任意应用定制保护。 可编程 FET SOA 保护为 FET 设定任一条件下允许使用的最大功率。 设置可编程故障定时器 (tFAULT) 以避免误动作,确保正常启动并限制过载事件的持续时间。

除电路保护外,LM5066I 还可通过 I2C/SMBus 接口向系统管理主机提供实时电源、电压、电流、温度和故障数据。 利用符合 PMBus 的命令结构能够轻松地对器件进行编程。 借助精密遥测可实现智能电源管理功能,如效率优化和早期故障检测。 LM5066I 还支持 I/V/P 平均功率和峰值功率测量之类的高级功能,从而提升系统诊断能力。

LM5066I 与 LM5066 引脚到引脚兼容并提升了遥测精度,还支持通过 Read_Ein 命令监视电能。 有关详细的比较结果,请参见。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LM5066 正在供货 具有电流、电压和功率监控功能及 PMBus 的 10V 至 80V 热插拔控制器 Hot swap controller with current, voltage and power monitoring and PMBus

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5066I 具有 I/V/P 监视功能和 PMBus 接口的 10 至 80V 热插拔控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2014年 10月 15日
模拟设计期刊 Analog Design Journal - Issue 1, 2025 2025年 6月 27日
模拟设计期刊 优化电能计量中隔离式电流检测的信号链 成本和精度 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 5月 23日
模拟设计期刊 使用热插拔控制器应对 48V AI 服务器的 保护挑战 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 5月 23日
模拟设计期刊 使用熱插拔控制器解決 48V AI 伺服器的 保護挑戰 PDF | HTML 2025年 5月 23日
模拟设计期刊 針對能源測量中的隔離式電流感測,將訊 號鏈成本與準確度最佳化 PDF | HTML 2025年 5月 23日
模拟设计期刊 電源開關的暫態保護設計,可實現穩健、 可靠的電源路徑保護 PDF | HTML 2025年 5月 23日
模拟设计期刊 에너지 계량 시 절연 전류 감지를 위한 신 호 체인 비용 및 정확도 최적화 PDF | HTML 2025年 5月 23日
模拟设计期刊 핫 스왑 컨트롤러를 사용하여는 48V AI 서버의 보호 문제 해결 PDF | HTML 2025年 5月 23日
模拟设计期刊 견고하고 안정적인 전원 경로 보호를 달 성하기 위한 전원 스위치 과도 보호 설계 PDF | HTML 2025年 5月 7日
模拟设计期刊 电源开关瞬态保护设计,实现稳健可靠的 电源路径保护 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 5月 5日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
应用手册 Minimizing System Down-time with Smart eFuses 2019年 6月 12日
技术文章 Simplify digital hot swap design using the PI-Commander GUI PDF | HTML 2016年 6月 6日
应用手册 Handling System Transients in Hot Swap Applications 2015年 5月 8日
应用手册 Robust Hot Swap Design (Rev. A) 2015年 4月 8日
EVM 用户指南 LM5066IEVM-626 Evaluation Module 2014年 5月 15日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5066IEVM-626 — LM5066IEVM-626 具有 PMBus 的评估模块

LM5066IEVM-626 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LM5066I 高性能热插拔控制器。该控制器具有符合 PMBUS 协议的 SMBUS/I2C 接口,可准确测量和控制连接至背板电源总线的系统的电气工作条件并提供保护。该 EVM 包含牛角连接器,可轻松连接外部测试和应用电路。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
驱动程序或库

SLVC576 LGPL Library Source Used by PI-Commander

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC572 PI-Commander EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

LM5066I Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNVM587A.ZIP (127 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC577 LM5066I Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SNVR507 LM5066I Design Calculator With FET Recommendation

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

PMP23496 — 适用于 48V 人工智能服务器的 8kW 热插拔参考设计

随着人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 的进步,企业服务器已发展为能耗密集型服务器,因为这些服务器同时处理大量数据和存储。每个服务器主板的稳态额定功率高达 5kW 至 6kW,而通用服务器的额定功率为 1kW 至 2kW。但是,外形尺寸保持不变,因此随着功率密度的增加,系统设计面临着诸多挑战。与通用服务器相比,AI 服务器上瞬态负载的负载幅度、压摆率和频率增加了三到四倍。基于这些要求,此参考设计在开发时采用 LM5066I 热插拔控制器,可在标称输入电压为 54V 的高功率服务器背板系统中提供稳健可靠的输入电源路径保护设计。
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频