主页 接口 以太网 IC 以太网 PHY

DP83TC812R-Q1

正在供货

符合 TC-10 标准且具有 RGMII 的 100BASE-T1 汽车以太网 PHY

产品详情

Datarate (Mbps) 100BASE-T1 Interface type MII, RGMII, RMII Rating Automotive Number of ports Single Features 25-MHz clock out, Cable diagnostics, Integrated LPF, Single supply, TC10, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of LEDs 2 ESD HBM (kV) 8 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Datarate (Mbps) 100BASE-T1 Interface type MII, RGMII, RMII Rating Automotive Number of ports Single Features 25-MHz clock out, Cable diagnostics, Integrated LPF, Single supply, TC10, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of LEDs 2 ESD HBM (kV) 8 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN (RHA) 36 36 mm² 6 x 6
  • 符合 Open Alliance 和 IEEE 802.3bw 100BASE-T1 标准
    • 借助集成式 LPF 满足 IV 级排放标准
    • 符合 TC-10 标准且休眠电流 < 20µA
  • 符合 SAE J2962-3 EMC 标准
  • 可配置的 I/O 电压:3.3V、2.5V 和 1.8V
  • MAC 接口:MII、RMII、RGMII 和 SGMII
  • MAC 接口引脚可选独立电压轨(3.3V、2.5V、1.8V)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 面向引脚 12 和 13 的 ±8kV HBM ESD
    • 引脚 12 和 13 的 IEC61000-4-2 ESD 分级等级为 4:±8kV 接触放电
  • 支持 IEEE 1588 SFD
  • 符合 TSN 标准,支持 802.3br 帧抢占
  • 低有功功率运行:< 230mW
  • 诊断工具套件
    • 信号质量指标 (SQI)
    • 时域反射法 (TDR)
    • 静电放电传感器
    • 电压传感器
    • PRBS 内置自检
    • 环回
  • VQFN,可湿侧面封装
  • 功能安全型
  • 符合 Open Alliance 和 IEEE 802.3bw 100BASE-T1 标准
    • 借助集成式 LPF 满足 IV 级排放标准
    • 符合 TC-10 标准且休眠电流 < 20µA
  • 符合 SAE J2962-3 EMC 标准
  • 可配置的 I/O 电压:3.3V、2.5V 和 1.8V
  • MAC 接口:MII、RMII、RGMII 和 SGMII
  • MAC 接口引脚可选独立电压轨(3.3V、2.5V、1.8V)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 面向引脚 12 和 13 的 ±8kV HBM ESD
    • 引脚 12 和 13 的 IEC61000-4-2 ESD 分级等级为 4:±8kV 接触放电
  • 支持 IEEE 1588 SFD
  • 符合 TSN 标准,支持 802.3br 帧抢占
  • 低有功功率运行:< 230mW
  • 诊断工具套件
    • 信号质量指标 (SQI)
    • 时域反射法 (TDR)
    • 静电放电传感器
    • 电压传感器
    • PRBS 内置自检
    • 环回
  • VQFN,可湿侧面封装
  • 功能安全型

该器件包含诊断工具套件,从而提供广泛的实时监控工具、调试工具和测试模式。该工具套件集成了静电放电 (ESD) 监控工具,它能够对 MDI 上的 ESD 事件进行计数,并且能够通过使用可编程中断提供实时监控。此外,DP83TC812-Q1 还包含一个假随机二进制序列 (PRBS) 帧生成工具,该工具与内部环回完全兼容,能够在不使用 MAC 的情况下发送和接收数据。该器件采用 6.00mm × 6.00mm、36 引脚 VQFN 可湿侧面封装。它与 DP83TG720 (1000BASE-T1) 引脚对引脚兼容,还与 DP83TC811 外形兼容。这允许 DP83TC811、DP83TC812、DP83TC814 和 DP83TG720 使用单个 PCB 布局。

该器件包含诊断工具套件,从而提供广泛的实时监控工具、调试工具和测试模式。该工具套件集成了静电放电 (ESD) 监控工具,它能够对 MDI 上的 ESD 事件进行计数,并且能够通过使用可编程中断提供实时监控。此外,DP83TC812-Q1 还包含一个假随机二进制序列 (PRBS) 帧生成工具,该工具与内部环回完全兼容,能够在不使用 MAC 的情况下发送和接收数据。该器件采用 6.00mm × 6.00mm、36 引脚 VQFN 可湿侧面封装。它与 DP83TG720 (1000BASE-T1) 引脚对引脚兼容,还与 DP83TC811 外形兼容。这允许 DP83TC811、DP83TC812、DP83TC814 和 DP83TG720 使用单个 PCB 布局。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
DP83TC812S-Q1 正在供货 符合 TC-10 标准且具有 RGMII 和 SGMII 的 100BASE-T1 汽车以太网 PHY Same functionality device with SGMII support
DP83TC814R-Q1 正在供货 不带 TC10 的低功耗 100BASE-T1 汽车以太网 PHY Same functionality device without TC-10 in the 100BASE-T1 PHY family
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DP83TC813R-Q1 正在供货 汽车级低功耗、小型封装 100BASE-T1 以太网 PHY Smaller footprint variant in the 100BASE-T1 PHY family
功能与比较器件相似
DP83TG720R-Q1 正在供货 具有 RGMII 的 1000BASE-T1 汽车以太网 PHY Similar functionality device in the 1000BASE-T1 PHY family (footprint compatible)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DP83TC812x-Q1 符合 TC-10 标准的 100BASE-T1 汽车级以太网 PHY 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 11月 13日
应用手册 DP83TC812、DP83TC813 和 DP83TC814:Open Alliance 规范合规性测试所用的配置 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 12月 12日
应用简报 使用单线对以太网推动人形机器人发展 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 1月 8日
应用手册 如何将 Linux 驱动程序集成到您的系统中 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 4日
功能安全信息 DP83TG720x-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 10月 31日
应用手册 如何以及为何要在工业机器人环境中使用单对双绞线以太网 (SPE) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 22日
用户指南 DP83TC812 疑难解答指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 12日
应用手册 适用于单线对以太网、符合 EMC/EMI 标准的设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 27日
功能安全信息 DP83TC813x-Q1 Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. B) PDF | HTML 2023年 6月 12日
应用手册 SN74LV165B-EP 增强型产品 2V 至 5.5V 低噪声 8 位并联负载移位寄存器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 1月 20日
应用手册 DP83TC81x, DP83TG72x Software Implementation Guide PDF | HTML 2022年 12月 13日
功能安全信息 DP83TC812S-Q1 DP83TC812R-Q1 FS FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 21日
应用手册 DP83TC812: System Implementation of Open Alliance TC10 Sleep/Wake-up PDF | HTML 2022年 10月 12日
应用手册 DP83TC811, DP83TC812, DP83TC814, DP83TG720 Hardware Rollover Document PDF | HTML 2020年 1月 10日
技术文章 Gigabit xMII for 100BASE-T1: why are RGMII & SGMII important for 100 Mbps PHYs? PDF | HTML 2018年 5月 15日
技术文章 The importance of automotive Ethernet standards PDF | HTML 2018年 5月 2日
白皮书 100BASE-T1 Ethernet: the evolution of automotive networking 2018年 4月 24日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频