按类别浏览
按性能分类的 C2000 实时 MCU
按内核分类的 C2000 实时 MCU
相关类别
C2000 实时微控制器 设计和开发
无论您是进行简单设计还是构建复杂系统,都应该对自己的设计充满信心。借助我们广泛的生态系统和易于使用的硬件和软件工具以及行业专家的全天候咨询服务,您将能够不断推动创新。
硬件
确定要评估的 C2000 实时 MCU 后,了解我们品类丰富的解决方案系列,包括一系列入门套件、全功能评估模块 (EVM) 和参考设计。
软件
使用我们的软件开发套件 (SDK) 更快地设计应用,这些套件可提供轻松设置和快速开箱即用的固件,从而简化您的设计过程。查看 C2000 的所有软件产品。
TI 开发人员专区
在 TI 开发人员专区中,入门和推进量产所需的一切都触手可及。我们将随时帮助您熟悉开发流程,并加快您的 C2000 实时 MCU 嵌入式系统设计。
教育资源
为帮助设计工程师充分利用 C2000 的特性和性能,TI 开发了多种教育培训模块、实践实验室和视频,是您设计过程中每一步必备的学习资源
合作伙伴
我们的合作伙伴网络是由备受推崇且声誉卓越的公司组成的全球社区,这些公司为我们的半导体器件解决方案提供补充的产品和服务,包括建模工具、软件栈、闪存编程解决方案等。
为什么选择 C2000™ 实时 MCU 来满足您的实时需求?
C29 MCU 内核使实时性能翻倍并增强了安全支持
F29H85x MCU 系列推出了专为实时应用而构建的高级 C29x 内核。C29x 内核提供字节可寻址性、低中断延时和经优化的流水线,从而实现高性能处理。该系列具有新的外设,包括错误信令模块、数据记录器工具和实时直接存储器存取 (DMA),所有这些外设均旨在简化开发并增强功能和系统保护。
我们全面的安全和信息安全生态系统支持 AUTOSAR/MCAL,其中包括 C29x 内核,运行 200MHz EVITA 全硬件安全模块 (HSM) 的锁步、安全单元及多达 36 个 PWM 和 80 个 ADC 通道。
通过 C29x 功能安全和信息安全单元实现运行时功能安全和信 息安全
C2000™ F29H85x 和 F29P58x 实时微控制器
实现实时控制 MCU的特色产品
借助我们的集成式 AI 硬件加速器,设计更智能、更高效且性价比更高的系统
F28P55x 系列是 C2000 实时 MCU 系列的中级性能系列产品,专为高效控制电力电子产品而构建。它是 C2000 系列中首款具有集成式神经处理单元 (NPU) 的产品,可增强实时控制和电机控制功能。此系列提供 40 多种成本优化型器件选项,支持 EV/HEV 系统、工业电机控制和数字电源应用中的高级实时控制。
主要特性包括 150MHz C28x DSP + CLA、NPU AI 加速器、高达 1.1MB 的闪存和 133KB RAM、5 个 3.9 MSPS 的 12 位 ADC、多达 24 个 PWM 和 39 个 ADC 通道,并支持 FSI、CLB、安全防护和信息安全。
实现实时控制 MCU的特色产品
集中级性能、PWM 和模拟创新与系统成本优化等优势于一身。
F28P65x 扩展了适用于工业和汽车应用的 C2000™ 实时 MCU 的软件兼容可扩展产品系列。该器件采用新一代 PWM(5 类)和模拟创新技术,可实现面向未来的电力电子数字控制解决方案。该器件采用 9mm x 9mm 小型封装,具有功能安全、信息安全和通信选项(如 EtherCAT),能够实现太阳能、储能、电动汽车充电站、机器人和电机驱动器以及电动汽车动力总成 (OBC - OBC/DC) 等各种应用的创新和系统成本优化。
主要特性包括具有 3 个 CPU、高达 36 个高分辨率 PWM、40 个 12/16 位 ADC 通道、EtherCAT、FSI、CLB、信息安全和功能安全
实现C2000 实时控制 MCU的特色产品
高级电机控制和数字电源转换
我们可提供先进的实时控制性能。我们的器件是具有超低延迟的可扩展实时微控制器,旨在提高电力电子产品的效率。
此外,我们的产品系列还提供丰富的设计资源,可帮助您评估和开发应用。
显示 C2000™ 控制 MCU 优化信号链的实时基准 (Rev. A)
C29 CPU:利用 C2000™ MCU 上经过优化的架构提供出色的实时性能
实现实时控制 MCU的特色产品
启用运行时功能安全保护
C2000™ MCU 产品系列包括经 TÜV SÜD 认证的功能安全硬件和软件开发流程,旨在满足 C2000™ 实时微控制器的汽车和工业功能安全要求。这种器件架构支持功能安全,具有全面的文档来简化客户在系统级别的安全评估,而且有用于实现各种安全机制的软件库。
我们的安全模块包括安全放大器、安全单元、锁步比较器模块和双时钟比较器,支持 ASIL-D/SIL-3 标准。我们的安全工具包括软件诊断库、安全机制示例和 AUTOSAR-MCAL 驱动程序。
Functional Safety: A tunable FMEDA for C2000™ MCUs
实现实时控制 MCU的特色产品
设计安全可靠的系统
C2000™ MCU 系列专为具有高级安全要求的汽车应用而设计。这些可扩展的器件配有全面的生态系统,其中包含了工具、库、软件示例和文档。
安全特性包括符合 Evita 完整标准的硬件安全模块 (HSM)、安全防护单元以及双代码安全模块 (DCSM)。
了解 C2000 实时控制 MCU 的安全特性 (Rev. E)
实现实时控制 MCU的特色产品
了解特色应用
使用 C2000 实时微控制器,在扩展驱动范围并简化功能安全认证的同时提高电动汽车的性价比
C2000 实时微控制器在汽车应用领域拥有丰富的历史,为车载充电器、直流/直流转换器、牵引逆变器和发动机管理应用(包括泵、风机和风扇)提供可扩展的解决方案。利用我们以 32 位 DSP 内核、先进 PWM、集成式快速 ADC 和窗口比较器为基础的独特架构,帮助您设计先进的拓扑结构,从而提高效率和功率密度。
C2000 MCU 可提供以下优势:
- 驾驶性能更佳
- 每次充电后行驶距离更长
- 充电速度更快
- 功率密度更高
- ISO26262 功能安全支持
特色资源
- TIDM-02002 – 针对 HEV/EV 车载充电器的双向 CLLLC 谐振、双有源电桥 (DAB) 参考设计
- PMP22650 – 基于 GaN 的 6.6kW 双向车载充电器参考设计
- TIDM-02009 – 经过 ASIL D 等级功能安全认证的高速牵引和双向直流/直流转换参考设计
- TMS320F28386D-Q1 – 具有连接管理器、2x C28x+CLA CPU、1.5MB 闪存、FPU64、CLB、以太网的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
- TMS320F280049C-Q1 – 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
- TMS320F280025C-Q1 – 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存、CLB 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
- LAUNCHXL-F280049C – F280049C C2000™ Piccolo™ MCU LaunchPad™ 开发套件
- LAUNCHXL-F280025C – 适用于 C2000™ 实时 MCU 的 F280025C LaunchPad™ 开发套件
- TMDSCNCD28388D – F28388D C2000™ MCU controlCARD™ 评估模块
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – 适用于 C2000™ MCU 的 DigitalPower 软件开发套件 (SDK)。
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – 适用于 C2000™ MCU 的 MotorControl 软件开发套件 (SDK)
借助 C2000 MCU 的精确实时控制特性,优化微型逆变器和并网逆变器成本,并更大限度地降低电源转换损耗
功率转换是光伏逆变器、电动汽车充电和可再生能源存储应用的核心,它需要精确的实时控制以提高功率密度和效率。凭借超过 25 年的投资,C2000 实时 MCU 提供了一个可扩展平台、尖端的拓扑参考设计和创新的软件包,帮助我们的客户取得成功。
主要特性
- 可释放 GaN/SiC 潜力的 150ps 高分辨率 PWM
- 用于简化保护方案的可配置逻辑块 (CLB)
- powerSUITE™ 软件易于使用并缩短了上市时间
特色资源
- TIDA-010054 – 适用于 3 级电动汽车充电站的双向双有源电桥参考设计
- TIDA-01606 – 11kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计
- TIDA-010210 – 基于 GaN 的 11kW 双向三相 ANPC 参考设计
- TMS320F28379D – 具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU
- TMS320F280039C – 具有 CLA、CLB、AES 和 CAN-FD 的 C2000™ 32 位 MCU 120MHz 384KB 闪存、FPU 和 TMU
- TMS320F280025C – 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128kB 闪存、CLB 的 C2000™ 32 位 MCU
- LAUNCHXL-F28379D – F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU
- LAUNCHXL-F280039C – 适用于 C2000™ 实时 MCU 的 TMS320F280039C LaunchPad™ 开发套件
- LAUNCHXL-F280025C – 适用于 C2000™ 实时 MCU 的 F280025C LaunchPad™ 开发套件
- 在线研讨会:在不影响性能的情况下实现实时控制 – 资源
- 电动汽车充电站的 电源拓扑注意事项 – 应用手册
- POWERSUITE – powerSUITE
- C2000-3P-SEARCH – 3P search tool
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – 适用于 C2000™ MCU 的 DigitalPower 软件开发套件 (SDK)。
- C2000WARE – 适用于 C2000 MCU 的 C2000Ware
面向各种汽车应用的低成本实时 MCU
各种存储器尺寸、封装、安全和网络安全驱动工具可为汽车设计人员提供可扩展且兼容的平台。设计尺寸更小、性价比更高的汽车系统,用于 HVAC 压缩机、PTC/加热器、车载充电、直流/直流转换器等各种应用。
优势:
- 低噪声、低振动、高启动扭矩,适用于无传感器电机控制应用。
- 高效率,为数字电源应用中简单和复杂的电源拓扑提供支持。
- 锁步内核可在不增加软件开销的情况下简化功能安全。
特色资源
- TIDM-02012 – MathWorks® 高压 HEV/EV HVAC 电动压缩机电机控制参考设计
- TMS320F2800157-Q1 – 具有 HRPWM、CAN-FD、锁步 ASIL B、0 级和 1 级、120MHz 频率、256KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU
- TMS320F280039C-Q1 – 具有 CLA、CLB、AES 和 CAN-FD 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU 120MHz 384KB 闪存、FPU 和 TMU
- TMS320F280025C-Q1 – 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存、CLB 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
- LAUNCHXL-F2800157 – C2000™ 实时 MCU F2800157 LaunchPad™ 开发套件
- TMDSCNCD2800157 – TMDSCNCD2800157 控制卡评估模块
- TMDSCNCD280039C – TMS320F280039C C2000™ MCU controlCARD™ 评估模块
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – 适用于 C2000™ MCU 的 DigitalPower 软件开发套件 (SDK)。
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – 适用于 C2000™ MCU 的 MotorControl 软件开发套件 (SDK)
- C2000WARE – 适用于 C2000 MCU 的 C2000Ware
使用 C2000 实时微控制器更大限度地提高电机和电源效率、优化系统成本并提高可靠性
凭借 25 年的出货量,C2000 实时控制器为驱动器、伺服放大器、CNC、机器人、电器、压缩机、风扇、泵、工作车辆、电动自行车和电动工具提供成熟可靠的工业解决方案。
电机控制开发的基础构建块:
- 优化的场定向控制
- 全面的转子位置反馈:霍尔、旋转变压器、增量/绝对编码器、无传感器观测器
- 多种电流检测技术和隔离架构
- 灵活的实时连接:EtherCAT、CAN-FD、CAN、FSI、SPI、UART、I2C
- IEC61508 和 IEC60730 功能安全支持
特色资源
- TIDM-02006 – 优于快速串行接口 (FSI) 参考设计的分布式多轴伺服驱动器
- TIDM-1011 – 适用于 C2000 MCU 的 Tamagawa T-Format 绝对编码器主接口参考设计
- TMS320F28388D – 具有连接管理器、2 个 C28x+CLA CPU、1.5MB 闪存、FPU64、CLB、ENET、EtherCAT 的 C2000™ 32 位 MCU
- TMS320F280025C – 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128kB 闪存、CLB 的 C2000™ 32 位 MCU
- TMDXIDDK379D – 用于工业电机控制的 C2000 DesignDRIVE 开发套件
- LAUNCHXL-F280025C – 适用于 C2000™ 实时 MCU 的 F280025C LaunchPad™ 开发套件
- LAUNCHXL-F28379D – F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – 适用于 C2000™ MCU 的 MotorControl 软件开发套件 (SDK)
- MATHW-3P-SLEC – MathWorks MATLAB、Simulink、C2000 Microcontroller Blockset 和 Embedded Coder