TMS320F28P559SJ-Q1
汽车类 C2000™ 32 位 MCU、1 个 C28x + 1 个 CLA、150MHz、1.1MB 闪存、5 个 ADC、CLB、AES 和 NNPU
TMS320F28P559SJ-Q1
- 实时处理:
- 150MHz C28x 32 位 DSP CPU
- 在实时信号链性能方面相当于基于 300MHz Arm® Cortex®-M7 的器件(请参阅展示 C2000™ 控制 MCU 优化信号链的实时基准测试 应用手册)
- IEEE 754 单精度浮点单元 (FPU32)
- 三角函数加速器 (TMU)
- 支持非线性比例积分微分 (NLPID) 控制
- 神经网络处理单元 (NNPU)
- CRC 引擎和指令 (VCRC)
- 可编程控制律加速器 (CLA)
- 150MHz
- 在实时信号链性能方面相当于基于 200MHz Arm® Cortex®-M7 的器件(请参阅展示 C2000™ 控制 MCU 优化信号链的实时基准测试 应用手册)
- IEEE 754 单精度浮点指令
- 独立于主 CPU 执行代码
- 片上存储器
- 在五个独立存储体上提供 1088KB 的闪存(ECC 保护)
- 4 个 256KB 存储体
- 1 个 64KB 存储体,非常适合 LFU/引导加载程序/数据
- 8KB OTP(一次性可编程闪存)
- 133KB RAM(ECC/奇偶校验保护)
- 在五个独立存储体上提供 1088KB 的闪存(ECC 保护)
- 安全性
- 安全启动
- JTAG 锁定
- 高级加密标准 (AES) 加速器
- 唯一标识 (UID) 号
- 时钟和系统控制
- 2 个内部 10MHz 振荡器
- 晶体振荡器或外部时钟输入
- 窗口化看门狗计时器模块
- 丢失时钟检测电路
- 双时钟比较器 (DCC)
- 3.3V I/O 支持
- 内部 VREG 生成允许进行单电源设计
- 欠压复位 (BOR) 电路
- 4 个 GPIO 上具有 5V 失效防护和容差功能,支持 PMBUS/I2C
- 可在 4 个 GPIO 上配置 1.35V VIH
- 系统外设
- 6 通道直接存储器存取 (DMA) 控制器
- 91 个独立可编程多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚(22 个与模拟共享)
- 在模拟引脚上提供 17 路数字输入
- 增强型外设中断扩展 (ePIE)
- 支持多个低功耗模式 (LPM)
- 通信外设
- 一个电源管理总线 (PMBus) 接口
- 超快模式支持 - 1MHz SCL
- 部分引脚上支持 5V/3.3V/1.35V VIH
- 两个内部集成电路 (I2C) 端口
- 两个具有灵活数据速率的控制器局域网 (CAN FD/MCAN) 总线端口
- 每个 MCAN 模块 4KB 消息 RAM,独立于系统内存
- 如果 MCAN 未被使用,能够将 RAM 重复用于 CPU 数据变量
- 1 个通用串行总线 (USB 2.0 MAC + PHY)
- 2 个串行外设接口 (SPI) 端口
- 三个 UART 兼容的串行通信接口 (SCI)
- 一个与 UART 兼容的本地互连网络 (LIN) 接口
- 一个电源管理总线 (PMBus) 接口
- 模拟系统
- 5 个 3.9MSPS 12 位模数转换器 (ADC)
- 最多 39 个外部通道(包括一个 gpdac 输出)
- 每个 ADC 具有四个集成后处理块 (PPB)
- 四个带 12 位参考数模转换器 (DAC) 的窗口比较器 (CMPSS)
- 数字干扰滤波器
- CMPSS1 上的低 DAC 输出到引脚功能
- 一个 12 位缓冲 DAC 输出
- 三个可编程增益放大器 (PGA)
- 单位增益支持
- 反相和同相增益模式支持
- 可编程输出滤波
- 5 个 3.9MSPS 12 位模数转换器 (ADC)
- 增强型控制外设
- 24 个 ePWM 通道,包含 16 个具有高分辨率功能(150ps 分辨率)的通道
- 集成式死区支持
- 集成式硬件触发区 (TZ)
- 2 个增强型捕获 (eCAP) 模块
- 三个支持 CW/CCW 运行模式的增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块
- 嵌入式图形发生器 (EPG)
- 24 个 ePWM 通道,包含 16 个具有高分辨率功能(150ps 分辨率)的通道
- 可配置逻辑块 (CLB)
- 2 个逻辑块
- 增强现有外设功能
- 支持位置管理器解决方案
- 实时固件更新 (LFU)
- 诊断特性
- 存储器开机自检 (MPOST)
- 以符合功能安全标准为目标
- 专为功能安全应用开发
- 可提供用于 ISO 26262 和 IEC 61508 系统设计的文档
- 系统功能符合 ASIL D 和 SIL 3 等级
- 以硬件完整性高达 ASIL B 级为目标
- 安全相关认证
- 计划通过 TÜV SÜD 高达 ASIL B 等级的 ISO 26262 认证
- 封装选项:
- 128 引脚 Thin Quad Flatpack (TQFP)[PDT 后缀]
- 100 引脚 Low-profile Quad Flatpack (LQFP)[后缀 PZ]
- 80 引脚 TQFP [后缀 PNA]
- 64 引脚 LQFP [后缀 PM]
- 56 引脚 Very Thin Quad Flatpack No-Lead (VQFN) [RSH 后缀]
- 温度选项:
- 结温 (TJ):-40°C 至 150°C
TMS320F28P55x (F28P55x) 是 C2000™ 实时微控制器系列中的一款器件,该可扩展、超低延迟器件系列旨在提高电力电子设备的效率,包括但不限于:高功率密度、高开关频率,并支持使用 GaN 和 SiC 技术。
这些应用包括:
实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,可针对从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码提供 150MHz 的信号处理性能。浮点单元 (FPU)、三角函数加速器 (TMU) 和 VCRC(循环冗余校验)扩展指令集进一步增强了 C28x CPU 的性能,从而加快了实时控制系统关键常用算法的速度。
CLA 能够将大量的常见任务从主 C28x CPU 上卸下。CLA 是一款与 CPU 并行执行的独立 32 位浮点数学加速器。此外,CLA 自带专用存储资源,它可以直接访问典型控制系统中所需的关键外设。与硬件断点和硬件任务切换等主要特性一样,ANSI C 子集支持是标准配置。
F28P55x 支持高达 1088KB 的闪存,这些闪存分为四个 256KB 存储体和一个 64KB 存储体,支持并行编程和执行。高达 133KB 的片上 SRAM 也可用于补充闪存。
F28P55x 上的实时固件更新硬件增强允许从旧固件到新固件的快速上下文切换,以尽可能减少更新器件固件时的应用停机时间。
高性能模拟模块集成在 F28P55x 实时微控制器 (MCU) 上,并与处理单元和 PWM 单元紧密耦合,以提供更好的实时信号链性能。24 个 PWM 通道均支持与频率无关的分辨率模式,可控制从三相逆变器到功率因数校正和高级多级电源拓扑的各种功率级。
通过加入可配置逻辑块 (CLB),用户可以添加自定义逻辑,还可将类似 FPGA 的功能集成到 C2000 实时 MCU 中。
各种业界通用通信端口(如 SPI、SCI、I2C、PMBus、LIN 和 CAN)不仅支持连接,还提供了多个引脚复用选项,可实现出色的信号布局。
是否想详细了解 C2000 实时 MCU 适用于实时控制系统的特性?查看使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南,并访问 C2000™ 实时控制 MCU 页面。
C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 入门指南 涵盖了 C2000 器件开发中从硬件到支持资源的所有方面。除了主要的参考文档外,每个部分还提供了相关链接和资源,帮助用户进一步了解相关信息。
准备开始了吗?查看 TMDSCNCD28P55X 评估板或 LAUNCHXL-F28P55X 开发套件并下载 C2000Ware。
技术文档
设计和开发
请在台式机上查看“设计与开发”部分。订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。